Su socio innovador en el diseño de bancos de pruebas
Componentes de sistema para pilas de combustible
En el futuro, el hidrógeno se va a convertir en un medio cada vez más importante en muchos ámbitos, entre ellos en la tecnología de los bancos de pruebas. Con el fin de estar preparado para los retos del mañana, confíe en HYDAC como su socio para los bancos de pruebas diseñados para componentes de pilas de combustible y de hidrógeno. Como impulsores de la innovación durante décadas, impresionamos con nuestro acondicionamiento de medios, el lavado, la monitorización de procesos y mucho más.
Componentes de sistema para electrolizadores
En un electrolizador, se usa energía eléctrica para descomponer el agua en sus componentes: oxígeno e hidrógeno. HYDAC ofrece soluciones para las pruebas de sus electrolizadores. Encontraremos la mejor solución a medida para usted cuando se trata de la refrigeración y la regulación de la temperatura de diversos medios.
Accionamientos y engranajes eléctricos
La electromovilidad contribuirá de forma decisiva a la descarbonización. La tecnología de los bancos de pruebas garantiza la funcionalidad de los vehículos. Por eso nos centramos en prestarle apoyo en la construcción de su banco de pruebas de final de línea. Gracias a la larga experiencia y a nuestra presencia mundial, HYDAC es su interlocutor competente para las cuestiones inminentes relacionadas con la tecnología de los bancos de pruebas en el contexto de la electromovilidad.
Monitorización del estado
Para poder controlar con precisión la calidad de los medios que pasan por su sistema y espécimen de ensayo, una monitorización exhaustiva del estado es esencial. Le garantizamos este servicio integral mediante el control y el análisis de los fluidos según la norma ISO 4406. Confíe en nuestros años de experiencia en la construcción de bancos de pruebas: una consulta con nosotros merece la pena.
Monitorización del estado en la tecnología de bancos de pruebas: nuestras soluciones de producto
Sensor del caudal volumétrico de HYDAC
Mida con precisión el volumen necesario con nuestro sensor electrónico de caudal de la serie EVS 3100, adecuado para viscosidades de 1 a 100 cSt. Optimice su monitorización de estado con la tecnología HYDAC.
Más información sobre el HYDAC EVS 3100
Sensor de contaminación HYDAC CS 2000
Salidas de presión de hasta 40 bares: no es un problema para nuestro sensor estacionario CS 2000. Especialmente concebido para aplicaciones en bancos de pruebas y sistemas servohidráulicos, mide la contaminación de sus fluidos.
HYDAC Contamination Sensor Module 1000
¿Las burbujas de aire falsean sus análisis de los fluidos? El CSM 1000 de HYDAC es el sistema de monitorización en línea para la medición de la contaminación por partículas sólidas. Descubra nuestra serie CSM 1000: la óptima solución completa con supresión de burbujas de aire integrada.
HYDAC Contamination Sensor Module 2000
Nuestro sistema CSM 2000 para la detección de la contaminación por partículas sólidas en sus fluidos hidráulicos optimiza de forma sostenible la disponibilidad de su sistema. Equipado con una función de alarma identifica de forma fiable la limpieza del fluido de su banco de pruebas.
Mantenimiento predictivo
Una alta disponibilidad del sistema no solo conlleva una alta productividad, sino que ahorra tiempo y costes. El funcionamiento sin paradas solo puede lograrse con una monitorización permanente: la digitalización lo hace posible. Los sensores inteligentes analizan el banco de pruebas las 24 horas del día, lo que permite planificar con antelación el mantenimiento y el pedido de las piezas de recambio. Le ayudamos a diseñar su banco de pruebas a fin de que sea lo más eficiente posible.
Mantenimiento predictivo en la tecnología de bancos de pruebas: nuestras soluciones de producto
Suite CMX de HYDAC
Nuestra plataforma CMX le ayuda en la digitalización de sus bancos de pruebas. El equipo innovador de hardware y software constituye la base para la integración inteligente de sus sistemas, ya sea localmente en su servidor o en la nube.
Registrador de datos portátil HYDAC HMG 4000
Un diseño robusto y el manejo sencillo: esto es lo que distingue nuestro dispositivo de medición y recopilación de datos portátil HMG 4000. Está especialmente indicado para aplicaciones de servicio, mantenimiento y bancos de pruebas.
Presostato HYDAC p0-Guard EDS 3400
El EDS 3400 permite vigilar la presión de prellenado del acumulador (p0) y controlar la operación de carga del acumulador. De este modo, nuestro presostato contribuye al mantenimiento predictivo de su sistema.
Convertidor de presión diferencial HYDAC HPT 500
Nuestra serie HPT 500, de coste optimizado, es ideal para la monitorización continua del nivel de contaminación de los elementos filtrantes en sus filtros de presión. Infórmese sobre nuestras diferentes versiones: IO-Link, CANopen y muchas otras.
Sensor de estado del aceite HYDACLab®
Preciso, constante y en línea: el HYDACLab® 1400 es perfecto para la monitorización digital del estado de los aceites habituales. El resultado es un control continuo de sus fluidos. HYDAC está a su lado para ayudarle en todo momento.
Flexibilidad y modularidad
HYDAC es su socio flexible para el desarrollo y la construcción de bancos de pruebas. Con la ayuda de nuestras herramientas de simulación específicas para las distintas aplicaciones, podemos comprobar que utilizará los componentes óptimos para su proyecto. Para ello, le ofrecemos desde los componentes individuales hasta los subsistemas llave en mano. Por supuesto, nuestras aplicaciones están siempre orientadas a las directrices actuales en materia de seguridad, medio ambiente y energía. En colaboración con usted, diseñaremos su nuevo banco de pruebas.
Flexibilidad en la tecnología de bancos de pruebas: nuestras soluciones de producto
Filtro HYDAC MultiRheo
Los filtros MultiRheo de la serie MRF son carcasas de filtros para su uso en sistemas abiertos que están continuamente expuestos a contaminaciones externas. Los elementos filtrantes de cartucho protegen componentes como boquillas o filtros de trabajo, por ejemplo en bancos de pruebas de funcionamiento.
Filtración de aceite de HYDAC
Siendo expertos en aplicaciones de la ingeniería de los fluidos, le proporcionaremos un acondicionamiento eficaz del aceite para que pueda cumplir sus requisitos de limpieza de fluidos. Confíe en los diseños de filtros modulares de HYDAC.
Intercambiadores de calor de placas de HYDAC
Ya sean soldados o con juntas, HYDAC le ofrece una exhaustiva gama de intercambiadores de calor de placas. Encontraremos la solución adecuada para su banco de pruebas, a la medida de sus retos.
Más información sobre los intercambiadores de calor de placas de HYDAC
Sistema de refrigeración fluido-agua de HYDAC
Depósito, bomba de circulación, intercambiador de calor de placas y control de temperatura opcional: nuestro FWKS es un sistema compacto de refrigeración pasiva para sus circuitos de refrigeración. Descubra las numerosas ventajas de nuestra solución de sistema.
Unidad de refrigeración de HYDAC
El RFCS de HYDAC es un refrigerador activo que regula de forma independiente la temperatura del refrigerante hasta el punto establecido. Nuestra solución Plug & Play le ofrece muchas opciones de configuración de sus bancos de pruebas a medida.
Sistemas de refrigeración de HYDAC
Sistemas de refrigeración hechos a medida y adaptados a los requisitos de su banco de pruebas: ¡HYDAC lo hace posible! Aproveche nuestra experiencia de décadas en el control de la temperatura.
Más información sobre los sistemas de refrigeración de HYDAC
Simulaciones de HYDAC
Desde el desarrollo y el análisis hasta la puesta en servicio: HYDAC le apoya en el desarrollo de máquinas de accionamiento electrohidráulico y de herramientas de simulación específicas para su aplicación. En colaboración con nuestro proveedor de servicios de ingeniería marpitec GmbH.
Flexibilidad en la tecnología de bancos de pruebas: nuestras soluciones de producto para el hidrógeno
Filtración de gas de HYDAC
Como expertos en una gran variedad de aplicaciones, ofrecemos una filtración de gas eficiente mediante nuestra serie HYDAC GF, que le permite alcanzar el nivel de limpieza requerido. Descubra nuestra experiencia en aplicaciones de hidrógeno.
Intercambiadores de calor de placas de HYDAC
La transferencia de calor entre dos medios se mantiene siempre a la temperatura requerida a través de los intercambiadores de calor de placas. Acero inoxidable y soldados con níquel: tenemos la solución adecuada
Más información sobre los intercambiadores de calor de placas de HYDAC
Sensores de presión de HYDAC
Para vigilar los parámetros de operación hemos desarrollado una gama de sensores de presión para aplicaciones de hidrógeno de 0 a 1050 bares. Diseñados para los diferentes rangos de presión exigidos, por ejemplo, de 0 a 2,5 bar o de 0 a 4 bar. Procesos perfectamente monitorizados gracias a HYDAC.