Competencia global para sus aplicaciones en la industria de neumáticos
Vulcanizadora de neumáticos
En el proceso de vulcanización, los neumáticos reciben su forma final. Para que sus máquinas funcionen de forma eficaz y económica, tenemos las soluciones perfectas para sus exigencias. Sistemas de accionamiento pioneros, innovadores sistemas de filtración y modernas tecnologías de válvulas conforme a la norma DIN EN 16474: con nuestros componentes y sistemas sostenibles podrá alcanzar el máximo nivel de seguridad y eficiencia energética. Estamos a su disposición para asistirle en todo el mundo.
Mezcladoras
La fabricación de un neumático exige una mezcla de varios tipos de caucho, productos químicos y materiales de relleno. El resultado son materiales de caucho gomoso que se pueden convertir en neumáticos. Para asistirle en esta materia, HYDAC suministra una amplia serie de productos con soluciones de acumuladores, unidades de potencia y sensores para la supervisión de los engranajes. Trabajamos con usted para optimizar la operación de su mezcladora y, así, desarrollar un proceso de fabricación de neumáticos con baja generación de residuos.
Sostenibilidad y configuración del sistema
Las nuevas tecnologías están ganando terreno: la conducción autónoma y la electromovilidad están impactando en el mercado de los neumáticos. Tanto la operación productiva de las máquinas como la gestión responsable de los recursos son aspectos clave. Descubra las ventajas de nuestros productos de alta eficiencia energética y de baja generación de residuos. ¡Póngase en contacto con nosotros para conseguir una solución que se adapte perfectamente a sus necesidades!
Sostenibilidad en la fabricación de neumáticos: nuestras soluciones de producto
Tecnología de filtración Tank Reduction Unit de HYDAC
Nuestra revolucionaria solución premium con acondicionamiento activo adicional de fluidos. La Tank Reduction Unit de HYDAC optimiza la desgasificación y deshidratación de sus fluidos. Esto significa que puede reducir considerablemente la cantidad de aceite necesaria y, por tanto, la huella de carbono de su máquina
Tecnología de filtrado HYDAC Air-X
Reduzca el impacto medioambiental a la vez que ahorra dinero con nuestra tecnología de filtración Air-X: nuestro concepto de desgasificación permite reducir rápidamente el contenido de aire en el aceite. En combinación con nuestra tecnología de simulación, podemos detectar incluso mas opciones de ahorro. Aproveche al máximo todo el potencial en la fabricación de los neumáticos.
Solución de accionamiento de velocidad variable HYDAC KineSys
Al ajustar la velocidad de rotación de forma precisa al proceso de su máquina con nuestro convertidor de frecuencia, puede optimizar su consumo de energía. El control interno de bucle cerrado permite el suministro de presión y caudal en función de las necesidades, lo que hace que su producción de neumáticos sea aún más eficiente.
Cilindros eléctricos HYDAC KineSys
Fáciles de integrar y sin mantenimiento: nuestros cilindros eléctricos le facilitan el movimiento lineal. Tenemos la solución adecuada para cada situación con nuestras distintas variantes de instalación. ¡Descubra más hoy mismo!
Unidad de deshidratación HYDAC FAM
Aumente el nivel de disponibilidad de sus mezcladoras y vulcanizadoras: nuestra serie Fluid Aqua Mobil minimiza el contenido de gas y la contaminación por partículas en sus fluidos de servicio. Maximice la vida útil de sus componentes y prolongue los intervalos de cambio de aceite.
Unidad de acondicionamiento de fluidos de HYDAC
De fácil mantenimiento, eficaz y reequipable: nuestra serie Varnish Elimination Unit elimina los productos de degradación de sus aceites minerales. De esta manera, podrá aumentar la vida útil del fluido reduciendo de forma sostenible el uso de recursos. Ideal para la modernización de sistemas existentes y para sistemas nuevos.
Seguridad funcional
¿Está al tanto de los últimos cambios en las normativas y reglamentos relativos a las vulcanizadoras (DIN EN 16474) y a las mezcladoras (DIN EN 12013) para neumáticos?
Con HYDAC tendrá un socio experto a su lado que le ayudará a desarrollar un programa de seguridad acorde con las normas industriales. Póngase en contacto con nosotros si desea una evaluación de su programa de seguridad.
Seguridad funcional en la fabricación de neumáticos: nuestras soluciones de producto
Bloque de válvulas de HYDAC para vulcanizadoras de neumáticos
Optimice la vulcanización de sus neumáticos con nuestros fiables y probados bloques de válvulas. Desarrollado y equipado con todas las válvulas necesarias de acuerdo con el estándar C. Póngase en contacto con nosotros y encontraremos la solución perfecta para su desafío.
Bloque de válvulas HYDAC para infladores de postcurado (PCI)
Para garantizar que sus infladores de postcurado mantengan su función de seguridad en todo momento, suministramos bloques de válvulas a medida para incrementar la seguridad funcional de sus prensas de curado de neumáticos. HYDAC es su socio de desarrollo a nivel mundial para componentes y sistemas en la fabricación de neumáticos.
Digitalización, conectividad y monitorización del estado
¿Quiere optimizar los índices de OEE de su empresa? Optimice el nivel de disponibilidad, el rendimiento y la calidad de sus máquinas con nuestras soluciones digitales de monitorización y análisis. Al analizar el fluido hidráulico durante el funcionamiento y medir el contenido de agua en el fluido, podemos, por ejemplo, detectar a tiempo problemas del engranaje en su mezcladora. A través de una colaboración cercana con usted, desarrollamos un programa integral de monitorización del estado para sus aplicaciones en el sector de los neumáticos.
Digitalización y monitorización del estado en la fabricación de neumáticos: nuestras soluciones de producto
Presostato de guardia p0 de HYDAC para acumuladores hidráulicos
Alta eficiencia gracias a nuestros sensores inteligentes: el presostato electrónico compacto con pantalla digital integrada minimiza los costes de los tiempos de parada gracias a la supervisión fiable de la presión de prellenado de su acumulador hidráulico. Descubra más sobre su potencial de ahorro.
Indicador de contaminación HYDAC Virtual Fluid Lab
La nueva generación de sensores inteligentes: nuestro sensor inteligente VFL determina la vida útil restante de sus elementos filtrantes para facilitar un servicio coordinado. Aproveche al máximo la vida útil de sus elementos filtrantes para garantizar el funcionamiento eficaz de su producción de neumáticos.
Suite HYDAC CMX
Aumente la visibilidad de sus datos gracias a la suite CMX de HYDAC. Nuestro hardware y software permiten la transformación digital de sus máquinas gracias a la adquisición, estructuración y visualización de sus datos. Localmente en su servidor o a través de la nube.
HYDAC Data+ Box
Aproveche el acceso a los datos de sus sensores y máquinas en tiempo real. Permite una planificación óptima de su mantenimiento y aumenta la efectividad de su producción de neumáticos. Con la ayuda de nuestro robusto y compacto dispositivo periférico, le resultará fácil empezar con la digitalización.
Sensores con interfaz IO-Link de HYDAC
Confíe en HYDAC como su socio de desarrollo con experiencia mundial. Juntos podemos desarrollar productos pioneros. Disponemos de una amplia gama de sensores inteligentes con interfaces IO-Link. ¡Descubra nuestra amplia gama de productos!
Más información sobre los sensores con interfaz IO-Link de HYDAC
Convertidor de presión inteligente de HYDAC
Pequeño, compacto, robusto: con nuestro transmisor de presión podrá optimizar el nivel de disponibilidad de sus máquinas en la fabricación de neumáticos. Además, la mayor visibilidad de sus datos le ayudará a asignar sus recursos de forma más eficaz. Nuestro HPT 1400 está disponible con o sin interfaz CAN.