Eficientes procesos, alta disponibilidad y máxima flexibilidad
HYDAC es su socio para la maquinaria de alimentación y bebidas

Los requisitos en la industria alimentaria con respecto a las máquinas de alimentos, bebidas y envasado son tan diversos como los propios productos y están creciendo constantemente.

Vemos que nuestros clientes del sector de la alimentación y las bebidas tienen que enfrentarse a nuevas tendencias de consumo que cambian constantemente. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta la rentabilidad de los productos y la sensibilidad al precio de los consumidores finales. Esto plantea complejos retos no solo para las empresas productoras de alimentos, sino también para los fabricantes de maquinaria e instalaciones.

Con nuestra presencia mundial y un equipo de expertos en aplicaciones alimentarias y de bebidas, HYDAC ofrece algo más que productos. Con nuestra larga experiencia como base, le apoyamos en la selección de soluciones de sistema económica y técnicamente óptimas.

También en las plantas existentes, somos su aliado innovador para resolver problemas, desde el aumento de la eficiencia hasta la optimización de los costes de su negocio operativo.

Fiabilidad de los procesos en las máquinas de alimentos y bebidas

Los surtidos de productos cambian rápidamente en el sector de la alimentación y las bebidas y exigen soluciones flexibles que reduzcan los tiempos de reequipamiento de las máquinas y aumenten la eficacia productiva, para eliminar tiempos de inactividad y maximizar la capacidad de producción de su planta. Por ejemplo, la tecnología de sensores de HYDAC permite evaluar los datos de la planta con sensores inteligentes y con la interfaz de comunicación IO-Link. De este modo, se pueden analizar los procesos de manera rápida y sencilla y optimizar los métodos de producción de forma sostenible. 

  • Supervisión de procesos con los sensores de presión, series HDA, EDS e HYDAC, así como los sensores inteligentes, serie HPT 1000, también adecuados para la seguridad funcional de acuerdo con la norma ISO 13849
  • Supervisión y deshidratación del aceite de lubricación de engranajes con filtros de flujo secundario de la serie OLF, sensores de estado del aceite de la serie HLB y el AquaSensor, serie AS
  • Grupos hidráulicos compactos, como las series CO1, CO3 y Hybox
  • Accionamientos lineales electromecánicos, serie HEZ
  • Filtración de líquidos y gases

Gestión térmica en las aplicaciones del sector de alimentos y bebidas

La gestión térmica ajustada a la demanda protege los alimentos y aumenta de forma sostenible la eficiencia y la vida útil de su máquina de procesamiento de alimentos. Como experto en todas las tareas de refrigeración y control de temperatura, HYDAC le ofrece un servicio integral. De nuestra amplia cartera de productos, suministramos soluciones para todos los conceptos de refrigeración. Damos gran importancia al uso moderado de los recursos y a la recuperación del calor residual inevitable de forma sensata. En combinación con nuestra tecnología innovadora, conseguimos la máxima calidad de diseño.

  • Sistemas de refrigeración líquido-aire, serie FLKS y sistemas de refrigeración agua-líquido, serie FWKS
  • Refrigerador de compresor (chiller), serie RFCS
  • Refrigerador aceite-aire, series OK, OS o AC
  • Intercambiadores de calor de placas, series PWT o HEX, también de mantenimiento reducido

Diseño higiénico en la industria alimentaria y de bebidas

La base de la producción de alimentos y bebidas es la confianza del consumidor final. Por ello, la seguridad alimentaria es uno de los aspectos centrales y desempeña un papel importante en la ingeniería y el diseño de las instalaciones. Al seleccionar los componentes y sistemas, es prioritario su diseño, para que se puedan limpiar fácilmente y sean higiénicos en las instalaciones de producción. Los sensores de presión y los cilindros eléctricos de HYDAC son idóneos para aplicaciones en la industria alimentaria y están disponibles en versiones empotradas con el frente a ras o, a petición, conformes al diseño higiénico.

  • Presostato, serie EDS
  • Convertidor de presión, serie HDA
  • Accionamientos lineales electromecánicos, serie HEZ

Sostenibilidad para aplicaciones en la industria alimentaria y de bebidas

Desde la máquina cosechadora hasta el procesamiento y el envasado, HYDAC está estrechamente ligada a los alimentos. Tanto los operadores como los consumidores finales valoran cada vez más la sostenibilidad, la conservación de los recursos y un balance energético favorable con una huella de CO2 reducida. Como proveedor de sistemas para la producción de alimentos y bebidas, aportamos una importante contribución a la protección del clima. HYDAC le apoya desde la oferta inicial con soluciones a medida del cliente con:

  • soluciones de sistemas para el diseño de máquinas y plantas,
  • ingeniería de fluidos para plantas de producción existentes,
  • monitorización de condiciones (condition monitoring) para el mantenimiento predictivo y proactivo.

Sus ventajas HYDAC de un vistazo HYDAC está presente en todo el mundo: a través de nuestra red global en 51 países, siempre encontrará a nuestros expertos cerca de usted – pensar globalmente, actuar localmente.

Socios de desarrollo

Orientación al cliente y fiabilidad

Soluciones innovadoras para sus necesidades individuales – por fiabilidad y la estrecha cooperación de igual a igual.

Aumento de la productividad

Curiosidad técnica con orientación a la solución

La investigación y el desarrollo son elementos fijos del ADN de HYDAC. Exploradores y curiosos, resolveremos sus retos de aplicación en colaboración con usted.

Idea

Conocimiento del sector

Competencia en soluciones de productos y sistemas desde 1963. Entendemos los requisitos de sus aplicaciones industriales, tanto en la teoría como en la práctica.