Su contacto para los varios tipos de compresores
Turbocompresores
Al igual que los compresores axiales, los turbocompresores pertenecen al grupo de los compresores dinámicos. Se utilizan sobre todo en aplicaciones de procesos continuos. Debido a la alta carga de sus máquinas, ofrecemos sistemas auxiliares eficientes para la lubricación por recirculación respectivamente los sellos de gas. HYDAC es su aliado para las soluciones del mañana.
Compresores de pistón y de membrana
Los compresores de pistón y de membrana pertenecen al grupo de los compresores de desplazamiento. Se utilizan para la compresión de gases en procesos discontinuos, para alcanzar altas relaciones de compresión respectivamente presiones. En el futuro, su importancia se incrementará para comprimir el hidrógeno. HYDAC le apoya con nuestros muchos años de experiencia en la lubricación y el control de la temperatura. Juntos vamos a reducir sus costes a largo plazo con soluciones de sistema estandarizadas.
Sostenibilidad y normalización
Las energías renovables están en auge, y con ellas las tecnologías que las complementan. HYDAC ya le ofrece innovadores sistemas de lubricación para la operación sostenible de su planta. Reduzca considerablemente sus medios de servicio con nuestras aplicaciones estandarizadas y optimizadas para el espacio constructivo.
Sostenibilidad y normalización en la tecnología de planta: nuestras soluciones de producto
Paneles de gas de HYDAC
Las juntas de gas de sellado son extremadamente sensibles a la contaminación. Para garantizar que las juntas de su turbomáquina duren el mayor tiempo posible, se requiere una filtración fiable de sus gases de sellado. Confíe en los filtros de gas de sellado y en los paneles de calidad probada de HYDAC, para su uso con las juntas simples, tándem y tándem-laberinto.
Sistemas de lubricación de rodamientos de HYDAC
Modular y estandarizado: HYDAC le ofrece una amplia gama de sistemas de lubricación de gran eficacia. Nuestro concepto de desgasificación reduce rápidamente la cantidad de aire en el aceite, de modo que el tiempo de retención habitual se reduce de manera drástica. Salve su cartera y el medio ambiente con nuestra probada tecnología Air-X.
Unidad de lubricación compacta de HYDAC
Al distribuir, refrigerar y filtrar el aceite lubricante, las unidades de lubricación permiten la operación eficaz de los compresores de proceso. HYDAC ofrece la solución óptima para agregados pequeños: nuestro sistema modular HYLU se usa para caudales de <30 l/min. Optimice los costes y reduzca el esfuerzo de construcción.
Unidad de filtración-recirculación-refrigeración de HYDAC
Las máquinas con cárteres requieren sistemas especiales de lubricación, sin depósito propio. HYDAC le ofrece la solución óptima para compresores de pistón o de membrana así como para bombas dosificadoras. Estandarizadas y, sin embargo, modificables: nuestras unidades de filtración-recirculación-refrigeración también son adecuadas para salas con protección contra explosiones.
Seguridad funcional
La industria plantea las más altas exigencias a sus plantas de proceso, y siempre con el objetivo de maximizar la disponibilidad. Como interlocutor experimentado, HYDAC le apoya tanto en la exitosa implementación de procesos seguros como, en particular, en el cumplimiento de las normas de seguridad requeridas. Juntos optimizamos y modernizamos sus plantas gracias a los componentes con capacidad SIL y a la tecnología de sensores inteligentes.
Seguridad funcional en la tecnología de planta: nuestras soluciones de producto
Control de seguridad electrohidráulico de HYDAC
Nuestro probado control de seguridad EHC-S cumple con los requisitos más exigentes para la operación segura de sus compresores según las normas IEC 61508 y IEC 61511. Benefíciese del diseño compacto y modular de nuestra tecnología fiable de válvulas de asiento.
Sistema de accionamiento electrohidráulico de HYDAC
Las plantas de proceso presentan un elevado potencial de peligro.
En este sentido, HYDAC ha desarrollado el EHC-A: alta fiabilidad y precisión a pesar de su reducido volumen de construcción. Utilice nuestros accionamientos para controlar válvulas, también de forma autónoma.
Sensores electrónicos de HYDAC
Los sistemas que tienen que trabajar con seguridad desde el punto de vista funcional necesitan una tecnología de medición especial. HYDAC le ofrece sensores para líquidos, gases e incluso hidrógeno para cada aplicación. Infórmese sobre nuestro amplio portafolio de sensores con certificación SIL.
Balance of Plant (BoP)
Siempre atento a la optimización de la disponibilidad de su planta – HYDAC es su contacto para el monitoreo de los procesos de sus compresores. Gracias a nuestra oferta de servicios en todo el mundo, le apoyamos eficazmente en el mantenimiento y la modernización de su planta. Prolongue la vida útil de sus fluidos con nuestros sistemas de acondicionamiento de fluidos de eficacia probada en combinación con nuestro monitoreo en línea.
Balance of Plant en la tecnología de planta: nuestras soluciones de producto
HYDAC VarnishElimination Units
Nuestros módulos VEU son fáciles de usar y eliminan eficazmente los productos de envejecimiento de los aceites minerales, prolongando así la vida útil de sus aceites lubricantes e hidráulicos. Este proceso no solo le garantiza una elevada disponibilidad de la planta, sino que también reduce sus costes. Infórmese sobre nuestras unidades modulares.
Grupo de extracción de agua FAM de HYDAC
¿El vapor de proceso condensado está contaminando sus sistemas oleohidráulicos? Mantenga la calidad de sus fluidos hidráulicos de manera sostenible con el FluidAqua Mobil de HYDAC: nuestra serie de sistemas modulares de deshidratación con control permanente de la humedad no solo aumenta la vida útil, sino también la disponibilidad de su planta.
HYDAC ContaminationSensor Module Economy
Para garantizar que sus cojinetes reciban siempre el lubricante perfecto, le apoyamos con nuestros módulos de monitoreo del estado para fluidos, desde hace más de 20 años. Infórmese de las numerosas ventajas de nuestra probada serie CSM-E para el mantenimiento de su planta.