Amplia gama de productos para todas las tecnologías de bombas
Bombas de caudal
Adecuadas para circuitos abiertos – El modo de funcionamiento de las bombas de caudal y centrífugas ha sido desde siempre un sistema comprobado. Accionadas por un eje giratorio, se liberan fuerzas dinámicas que transfieren el respectivo medio de proceso. Mediante nuestra presencia local y nuestra conexión global, desarrollamos soluciones personalizadas que cumplen con los requisitos de calidad más estrictos para sus bombas.
Bombas de desplazamiento
Bombas de engranajes, bombas de dosificación, bombas de pistones axiales y bombas de tornillo: las bombas de desplazamiento son capaces de transportar medios con altas viscosidades. HYDAC ofrece una amplia gama de tecnologías, productos y servicios para las bombas de desplazamiento. Mediante nuestras soluciones, sus bombas alcanzarán el máximo rendimiento.
Sostenibilidad y normalización
Aumento de la eficiencia energética, reducción de las emisiones de CO₂, optimización del espacio requerido: los fabricantes de bombas se enfrentan a una gran cantidad de retos. Siempre se busca reducir la inversión financiera. Nuestras tecnologías de eficacia comprobada le apoyarán en su camino hacia un futuro con pocos residuos mediante soluciones de productos sostenibles y con un requerimiento optimizado del espacio para sus bombas de desplazamiento y centrífugas.
Sostenibilidad en las bombas de desplazamiento y bombas de caudal: nuestras soluciones de producto
Sistemas de lubricación de HYDAC
Nuestras unidades de lubricación con un tamaño ideal requieren mínimas cantidades de aceite y poco espacio. En combinación con componentes estandarizados producidos por nosotros, nuestros sistemas reducirán tanto su huella de carbono como los costes de su máquina. Han sido diseñados de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales (por ejemplo, DIN EN, IEC, ATEX), con homologaciones de los organismos de inspección pertinentes también disponibles previa solicitud.
Unidad de lubricación compacta de HYDAC
Ideal para aplicaciones de lubricación con bajos caudales, nuestro sistema modular ha sido diseñado para sus bombas industriales. Ahorre los prolongados tiempos de desarrollo con la HYLU de HYDAC, y proteja tanto el medio ambiente como su bolsillo.
Unidad de filtrado de refrigeración por circulación DE HYDAC
En las bombas de proceso sin depósito externo de aceite lubricante, debe garantizarse la refrigeración y filtración continuas del medio lubricante. Nuestra unidad UKF modificable es la solución ideal, incluso para espacios a prueba de explosiones.
Tecnología de filtrado HYDAC Air-X
La solución para optimizar el espacio requerido y reducir el CO₂ – Nuestra tecnología Air-X permite una reducción significativa del tamaño del depósito gracias a la separación optimizada del aire. Gracias al menor uso de aceite y acero, reducimos sus costes de forma fiable. ¡Descubra más ahora!
Seguridad y confianza
Bombas duraderas y fiables en todo momento: nuestras soluciones permiten un caudal de baja pulsación gracias a los amortiguadores de pulsaciones altamente funcionales. Para evitar que se escape el medio a bombear, nuestros fiables sistemas de retención de la presión de sellado permiten que los sistemas de hermetización de sus bombas funcionen correctamente. HYDAC es su socio de experiencia para lograr el rendimiento máximo en todos los tipos de bomba. Calidad desde 1963.
Seguridad de las bombas de desplazamiento y bombas de caudal: nuestras soluciones de producto
Sistemas de retención de presión de sellado de HYDAC
A fin de evitar que los medios perjudiciales para el medio ambiente escapen de los sistemas de bombeo, nuestros sistemas de presión de sellado mantienen los fluidos de sellado a un nivel de presión constante. Las fugas se compensan y los fluidos se enfrían y circulan. Componentes de alta calidad producidos por nosotros de acuerdo con los estándares API/EN disponibles para que usted los utilice como parte de una solución fiable.
Amortiguadores de pulsaciones de HYDAC
Nuestros amortiguadores de pulsaciones garantizan un caudal continuo y velocidades de suministro precisas, por ejemplo, en tareas de dosificación. Incluso con medios agresivos y críticos, las membranas 100 % de PTFE mantienen el fluido separado del gas. Listos para usar en la industria química, los sistemas de limpieza y las plantas de aceite – ¡Descubra más sobre las ventajas de utilizar nuestra solución!
Disponibilidad del sistema
Ya sea que se trate de una bomba de dosificación, una bomba de engranajes, una bomba de pistones axiales o una bomba centrífuga: utilice los servicios de HYDAC para la instalación, puesta en servicio y reparación, y reduzca así los tiempos de puesta en funcionamiento e inspección del sistema.
Invierta en mantenimiento y aproveche al máximo sus bombas de desplazamiento y caudal. La manera perfecta de reducir los tiempos de inactividad y aumentar la disponibilidad del sistema – Nuestros expertos estarán a su disposición para ayudarle con la manipulación de los fluidos y el análisis del aceite.
Disponibilidad del sistema de las bombas de desplazamiento y bombas de caudal: nuestras soluciones de producto
Unidad de filtración móvil MFU de HYDAC
¿Desea aumentar la productividad de sus bombas? Cuando nuestros sensores de fluidos detectan defectos en su sistema, nuestras unidades de acondicionamiento están listas para ayudar. Nuestras unidades de filtración reducen la contaminación de sus fluidos hidráulicos, y también están disponibles con un contador de partículas integrado.
Unidad de deshidratación FAM de HYDAC
HYDAC tiene la solución perfecta para la reducción suave del agua disuelta y libre en aceites hidráulicos y de lubricación: HYDAC Fluid Aqua Module. Invierta en el mantenimiento y cuidado de su aceite lubricante, para un funcionamiento eficaz de la bomba a largo plazo. Disponible con la homologación ATEX.
Sensores de fluido de HYDAC
El sensor de contaminación CS 1000 es un sensor estacionario de partículas para el registro continuo de la contaminación de partículas sólidas en los fluidos. Los últimos materiales y tecnologías, combinados con un sistema técnico comprobado, proporcionan al operador de la bomba un sensor de fluidos estacionario pequeño y robusto. En combinación con un módulo de monitorización de fluidos, nuestros sensores pueden también utilizarse en áreas a prueba de explosión.
Disponibilidad del sistema de las bombas de desplazamiento y bombas de caudal: nuestras soluciones de servicio
Vehículos de servicio de HYDAC
HYDAC está a su disposición: mediante nuestra bien equipada flota de vehículos de servicio y contenedores para materiales y talleres, le asistiremos directamente in situ. Ya sea para el ajuste de sistemas o para servicios de ingeniería de gran alcance, juntos podremos reducir el desgaste de sus bombas y el consumo de energía.
Servicio técnico de HYDAC
Aproveche los beneficios de nuestro extenso programa de servicios: desde la solución de problemas y la inspección de sistemas con su acondicionamiento, hasta la limpieza de contenedores de aceite y medios operativos (incluidas las pruebas de funcionamiento). Asimismo, también ofrecemos asesoramiento sobre estrategias de mantenimiento – El equipo de servicio técnico de HYDAC ofrece un soporte integral. Para una máxima disponibilidad del sistema. Contacte con nosotros ahora.
Servicio de alquiler de HYDAC
Si se requieren equipamientos durante cortos períodos de tiempo, suele existir una comprensible oposición a realizar inversiones costosas. Nuestros equipos de alquiler están a su disposición: desde unidades de filtración y de lavado hasta dispositivos de medición y unidades de carga de nitrógeno. Nuestras unidades de alquiler cuentan con mantenimiento y control regulares, y están siempre disponibles para su uso de forma fiable. Así es como apoyamos a los fabricantes, operadores y departamentos de servicio con un funcionamiento eficaz de la bomba a largo plazo.
Digitalización, Industria 4.0 y control
Fiables, de alta calidad y orientadas a las soluciones: las modernas tecnologías de conexión de HYDAC le permiten supervisar en línea el funcionamiento de sus bombas con un mínimo de tiempo de inactividad imprevisto. Para un mantenimiento predictivo y un funcionamiento eficiente de sus bombas de dosificación, bombas de engranajes, bombas de pistones axiales y bombas centrífugas.
Digitalización de sus bombas de desplazamiento y bombas de caudal: nuestras soluciones de producto
Sensor de estado del aceite HYDACLAB®
Preciso, permanente, en línea – Mantenga un registro de sus fluidos hidráulicos con nuestro sensor multifuncional con protocolo CANopen. Trabajaremos con usted para optimizar la disponibilidad a largo plazo de su bomba en conjunto con nuestras unidades de acondicionamiento de fluidos.
Suite CMX de HYDAC
Incluso los fabricantes de bombas deben considerar la digitalización. Para la visualización y el análisis de sus datos, HYDAC le ofrece apoyo con la suite CMX. Nuestra solución IoT escalable puede ser utilizada de manera completamente local o en la nube. Contacte con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.
Más información sobre la suite CMX de HYDAC
Sensores con interfaz IO-Link de HYDAC
HYDAC ha diseñado una amplia gama de sensores con interfaces IO-Link para permitir la conexión en red digital de su tecnología de bombas. Los sensores inteligentes de HYDAC almacenan parámetros característicos de la señal que pueden proporcionarle información importante sobre el funcionamiento de su sistema.