Análisis, selección, integración: encuentre la tecnología de sensores de posición óptima para su máquina móvil
Su camino hacia la implementación de una solución eficaz de sensores y funciones de asistencia
Los sensores de posición, al ser como los ojos de las máquinas móviles, contribuyen de forma valiosa a la automatización, porque proporcionan al sistema de control información sobre cómo está orientada una pieza de la máquina o toda la máquina en relación con el entorno. Solo una extensa gama de sensores que incluya las tres tecnologías consolidadas para medir la posición lineal, el ángulo y la inclinación ofrecerá la solución óptima para cada tipo de máquina y movimiento. Diseñar la combinación ideal de sensores es complejo, lo que refuerza la importancia de contar con un socio con amplia experiencia en consultoría, que pueda ofrecerle asistencia integral en el análisis, la selección y la integración de los sensores y las soluciones adecuadas. HYDAC le ofrece muchos años de experiencia en las tres tecnologías y en integración. Descubra nuestra gama de productos y descargue más información hoy mismo.
Le ayudamos a elegir la tecnología adecuada con unos métodos de análisis bien fundados
Tanto si se trata de una máquina de construcción como una máquina agrícola o forestal, un sistema de detección de posición personalizado permite medir el posicionamiento de manera precisa y diseñar los procesos de trabajo de forma eficiente y segura. Confiamos en tres tecnologías consolidadas para medir la posición lineal, el ángulo y la inclinación, y le brindamos una asistencia integral para desarrollar una solución óptima de sensores de posición.
Simplificamos la operativa para optimizar la productividad de su máquina
¿Busca unos sensores que sean fáciles de integrar, seguros y, sobre todo, precisos, y aún no ha encontrado la mejor solución posible para sus necesidades? Los diferentes tipos de máquinas y varios factores complejos, como la integración, la dinámica y el rendimiento de los sensores, plantean cada vez más exigencias a los sistemas de detección de posición. Por ello, es aún más importante analizar detenidamente la solución técnica y la combinación óptima de sensores de posición para lograr el mejor rendimiento posible de su máquina móvil.
Nuestra soluciónHYDAC ofrece el sistema de sensores adecuado para cada función de la máquina
No existe una respuesta general a la pregunta de qué sensor es más adecuado para detectar la posición de un segmento en concreto. Combinar los sensores de posición de manera óptima depende de muchos factores, como la integración mecánica, el espacio de instalación disponible, la dinámica y los costes correspondientes.
Teniendo en cuenta los diferentes criterios, le ofrecemos una asistencia integral para desarrollar los sensores adecuados y la solución óptima para su tipo de máquina. Tras analizar la máquina correspondiente, nuestros expertos desarrollan una propuesta de solución basada en los tres métodos principales de detección de posición: posición lineal, ángulo e inclinación. Todos nuestros sensores de posición están disponibles para integrarlos en versiones estándar o funcionalmente seguras hasta PL d/SIL 2.
Si se combina la detección óptima de la posición con las soluciones HYDAC para hidráulica, tecnología de control y software, también se pueden crear unas funciones de asistencia eficientes para la supervisión y los pasos de trabajo automatizados de la máquina.
Nuestra gama de productos Obtenga más información sobre nuestras soluciones para tecnología de sensores de posición
Detectar movimientos lineales con los sensores de posición lineal de HYDAC
Los sensores de posición lineal de HYDAC, integrados en cilindros, permiten disponer de un sistema de sensores muy sólido en términos mecánicos, ideal para detectar movimientos lineales. Nuestros sensores de posición lineal se caracterizan por su comportamiento altamente dinámico y su gran precisión. Los diferentes diseños y longitudes de medición ofrecen la posibilidad de integrar los sensores en cilindros grandes y pequeños.
Detectar movimientos de rotación con los sensores de ángulo de HYDAC
Los sensores de ángulo de HYDAC detectan directamente la diferencia de ángulo entre dos segmentos de una cadena cinemática. El procesamiento sencillo de las señales permite integrarlos de manera fluida en el sistema de control de la máquina. Todos los sensores de ángulo de HYDAC utilizan un sistema de medición sin contacto, lo que significa que no sufren desgaste.
Detectar posiciones de nivelación y multidimensionales con los sensores de inclinación de HYDAC
Los sensores de inclinación de HYDAC, basados en la aceleración, son perfectos para nivelar máquinas o piezas de máquinas. Aproveche la integración mecánica sencilla, especialmente en lo que respecta al reacondicionamiento de máquinas antiguas. Los sensores de inclinación de HYDAC también ofrecen la posibilidad de registrar velocidades angulares para visualizar los movimientos dinámicos. El efecto de los movimientos en la señal de inclinación se compensa mediante la fusión interna de las señales del sensor.