¿Aceite en el baño de lavado? - No con HYDAC ¿Aceite en el baño de lavado? – No con HYDAC

Mejorar la calidad y prolongar la vida útil, gracias a la separación del aceite más eficiente con HYDAC, su socio para soluciones eficaces en el cuidado y tratamiento de distintos fluidos.

¿Aceite en el baño de lavado? – No con HYDACMejorar la calidad y prolongar la vida útil, gracias a la separación del aceite más eficiente

La operación eficiente de una planta es el resultado de un uso cuidadoso y sostenible de los recursos. La prolongación de la vida útil de los fluidos y los consumibles conlleva inevitablemente un ahorro en los costes de operación y un aumento de la productividad, lo que es especialmente importante en los sistemas de limpieza de piezas. Si se usan los productos inadecuados, a menudo resulta en un consumo excesivo de recursos. Las consecuencias son una elevada carga financiera a largo plazo y posibles pérdidas de calidad. Como experto de larga tradición, HYDAC es el contacto adecuado para usted cuando se trata del cuidado y tratamiento de los diferentes fluidos.

Su sistema de limpieza de piezas, ¡optimizado conjuntamente!Reducir eficazmente los gastos, gracias a las soluciones de productos de HYDAC

Como fabricante de productos hidráulicos y fluidos técnicos, el cliente se dirigió a HYDAC para buscar conjuntamente una solución a su problema actual. Dos máquinas de bruñir en su producción se utilizan para procesar bloques de válvulas. Posteriormente, se produjeron las siguientes complicaciones en su planta de limpieza de piezas acoplada:

  • Elevada entrada de aceite en el baño de lavado debido a las piezas que recogen el aceite
  • Una limpieza suplementaria con aire comprimido, así como un ciclo de lavado adicional para las adherencias de aceite residual en las piezas, causadas por la alta carga de aceite, que el separador de fase de placas existente no podía manejar.
  • Un cambio semanal del baño de lavado debido a la reducción del efecto limpiador del medio, causado por la adhesión de las gotas de aceite a los tensioactivos.

Estas circunstancias no solo iban acompañadas de un considerable consumo de recursos de medios de lavado y de filtración, así como de elevados gastos financieros, sino que también perturbaban el proceso posterior. La situación insatisfactoria llevó a la empresa a considerar la compra de un nuevo y costoso sistema de limpieza de piezas, que posteriormente ya no era necesario con las soluciones de HYDAC.

Nuestra solución de producto: el separador de aceite de la serie OLSW de HYDAC

En lugar de una nueva adquisición, se decidió hacer pequeñas modificaciones. Empezando por la instalación del separador de aceite de HYDAC, de la serie OLSW. Se utiliza para separar el aceite libre de los fluidos acuosos y es una unidad rentable para la eliminación de aceites. Gracias a su uso, el contenido de aceite residual se redujo de forma fiable a <0,2% en volumen durante toda la vida útil del fluido. Ahora ya no hace falta de calmar el baño de lavado para el desengrase. Además, se redujeron considerablemente las adhesiones de los medios residuales a las piezas, por lo que ahora ya no hace falta el soplado con aire comprimido ni el ciclo de lavado adicional.

HYDAC - Separador de aceite, serie OLSW 30

HYDAC - Separador de aceite, serie OLSW 100

La solución de producto: el elemento filtrante Wombat de HYDAC

Como medida adicional, recomendamos a nuestro cliente que optimizara su tecnología de filtración sustituyendo el filtro de bolsa existente. El elemento filtrante Wombat de alta calidad de HYDAC entró en juego, ya que puede instalarse en casi todas las carcasas de filtros de bolsa habituales con la ayuda de un kit adaptador. La alta capacidad de retención de suciedad garantiza la máxima pureza de los fluidos. Al mismo tiempo, prolonga considerablemente los intervalos entre los cambios de filtro. Una optimización que, sin duda, valió la pena para nuestro cliente: en combinación con el separador de aceite de HYDAC, el elemento filtrante Wombat multiplicó por ocho la vida útil de su baño de lavado.

HYDAC - Elemento filtrante Wombat

El resultado

Gracias a la intensa colaboración con nuestro cliente y a la consideración individualizada de sus retos específicos, pudimos ahorrar fluidos operativos: la vida útil se prolongó y el medio ambiente también se benefició de forma sostenible gracias a la optimización del uso de los recursos. Los retrabajos manuales quedaron obsoletos debido a la nueva separación del aceite y a los elementos filtrantes de mayor calidad. Todo ello hizo que el sistema de limpieza de piezas ahora puede funcionar con menos mantenimiento. El hecho de que ahora se laven mucho más componentes al año, aumenta la productividad de todo el proceso de "bruñido-lavado-embalaje".

Con el uso de nuestros productos, hemos podido:

  • multiplicar la vida útil del baño de lavado por ocho
  • separar aproximadamente 70l de aceite en un mes
  • eliminar los pasos adicionales del proceso
  • reducir los tiempos de calentamiento de los baños de lavado
  • ahorrar más de un 85% en gastos de agua y limpiadores

Al mismo tiempo, se produjo una reducción de costes del 80% en el entorno de la planta de limpieza de piezas. Después de menos de 12 meses, nuestro cliente ya se está beneficiando de la cooperación: los productos de HYDAC se han amortizado. Además de reducir los costes por el uso de menos recursos, nuestras optimizaciones aumentaron la fiabilidad del proceso, y eso durante toda la vida útil del fluido. Desde el punto de vista de la limpieza técnica, pudimos garantizar una calidad constante con una reducción de la contaminación por partículas y el film de aceite en la superficie de los componentes producidos.

Antes: baño de lavado sin separador de aceite de la serie OLSW de HYDAC

Después: baño de lavado con separador de aceite de la serie OLSW de HYDAC

Cita del experto de HYDAC:

"Para nosotros es importante encontrar junto a nuestros clientes la mejor solución a largo plazo para sus necesidades. Nos complace haber podido aumentar la productividad de la planta en un 10% mediante el uso de nuestros productos y apoyar la reducción sostenible de recursos a largo plazo".

Sus ventajas con las soluciones de productos de HYDAC:

Conservación de los recursos

Protección de los recursos

Ahorre de forma sostenible agentes de limpieza y elementos filtrantes gracias a la vida útil prolongada.

Reducción de costes

Optimización de costes

Reduzca sus costes a largo plazo usando los recursos de eficiente manera.

Disponibilidad del sistema

Disponibilidad de las instalaciones

Minimice el esfuerzo de mantenimiento mediante una vida útil más larga y sistemas de filtrado de alta calidad.

Tiempo rápido de amortización

Amortización rápida

Déjese convencer de la rápida amortización de su gasto en la optimización de su sistema de limpieza de piezas.

Fiabilidad

Fiabilidad de procesos

Cumple con los requisitos de limpieza consistente y definida de su agente de lavado.

Descargar Referencia: ¿Aceite en el baño de lavado? – No con HYDAC

¡Descargar ahora la referencia en formato PDF!

Estaremos a su disposición para aconsejarle.

¡Póngase en contacto con nuestro equipo de expertos de HYDAC y concierte una cita de consulta ahora mismo!

Concertar una consulta

Descubrir más artículos de las revistas

Por qué las inversiones en limpieza técnica son rentables a largo plazo

Caso de éxito de un cliente
| 3 minutos

Fiabilidad de procesos y disponibilidad de planta para los proveedores automovilísticos

Caso de éxito de un cliente
| 3 minutos

Intercambios: encuentre el elemento filtrante de HYDAC apropiado