Válvulas reguladoras de presión proporcional para bloqueos de diferencial
Aumente la eficiencia al utilizar válvulas reguladoras de presión proporcional compactas de accionamiento pilotado
HYDAC cuenta con la solución optimizada para evitar fugas en volquetes articulados. ¡Descubra más ahora!
Más eficiencia con válvulas reguladoras de presión proporcional compactas de accionamiento pilotadoLa solución de HYDAC optimizada para evitar fugas en los volquetes articulados
La solución perfecta para su máquina móvil: HYDAC ofrece soluciones de válvulas que mejoran el rendimiento de sus máquinas de forma sostenible. Trabajamos en colaboración con usted y desarrollamos los componentes y sistemas más eficientes, perfectamente adaptados a sus necesidades. Obtenga más información sobre nuestra experiencia como un innovador experto en solución de problemas mediante el ejemplo de un cliente en relación con un proyecto de válvulas reguladoras de presión proporcional en volquetes articulados.
Soluciones para más confort, menos emisiones y un menor consumo de energía¡La tecnología de control en las máquinas móviles es cada vez más exigente!
Las máquinas móviles deben trabajar con toda eficacia bajo cualquier tipo de condiciones. En este sentido, el objetivo constante es la reducción del consumo de energía y, desde la entrada en vigor de directrices más estrictas, la minimización de las emisiones de gases de escape. Para el conductor, por su parte, la máquina debe, entre otras cosas, ofrecer una mínima emisión de ruido para incrementar el confort. Como resultado, la tecnología de control se enfrenta a grandes desafíos.
Sin embargo, los bajos costes operativos suelen ser cruciales en este sentido. Aquellos que reducen el consumo de energía de sus máquinas disminuyen de forma sostenible los costes para los operadores. Para esto, es especialmente importante seguir desarrollando las funciones y los componentes de la máquina. En el caso de los volquetes articulados, resulta evidente que las convencionales válvulas reguladoras de presión proporcional para los bloqueos de diferencial provocan una carga muy frecuente de los acumuladores. Esto se debe a los altos niveles de fugas en el estado inactivo. Cada vez que hay que cargar el acumulador, se debe activar la gran bomba de trabajo. Esto cuesta mucha energía, lo que disminuye la eficiencia.
HYDAC ofrece soluciones que mejoran el rendimiento de sus máquinas móviles de forma sostenible. A través del ejemplo de uno de nuestros clientes, le demostraremos nuestra experiencia como un innovador experto en solución de problemas.
HYDAC - Su experto en solución de problemas con experiencia en aplicacionesTecnología de válvulas optimizada para bloqueos de diferencial en volquetes articulados
Cuando están inactivas, las válvulas reguladoras de presión proporcional para los bloqueos de diferencial en los volquetes articulados de los fabricantes de maquinaria de construcción tienen un nivel de fuga muy alto. Como las válvulas se alimentan del sistema hidráulico de trabajo con la ayuda de un circuito de carga del acumulador, la bomba de trabajo está frecuentemente en funcionamiento. Esto no solo conlleva pérdidas de potencia y provoca mucho ruido, sino que también resulta en un alto desgaste de la bomba.
Por esta razón y debido a los cambios en las especificaciones relativas a las emisiones de gases de escape, el OEM decidió buscar a un experto en solución de problemas con experiencia y extensos conocimientos de aplicación. Todos requisitos con los cuales HYDAC cumplía – Así, nuestros expertos desarrollaron una solución innovadora basada en las tecnologías y los recursos del nuevo cliente.
Nuestra solución: Nuestra solución: válvula reguladora de presión proporcional HYDAC PDMC12S30P-15 de estanqueidad optimizadaPara una mayor eficiencia y un menor consumo energético en los espacios de instalación más reducidos
En colaboración con nuestro cliente, los especialistas de HYDAC en tecnología de fluidos analizaron las causas del elevado consumo de energía del bloqueo del diferencial en el volquete articulado. Sobre esta base, desarrollaron algo que se opone completamente a los productos convencionales que ocupan mucho espacio en la instalación y tienen fugas permanentes: una solución nueva, basada en las necesidades y, sobre todo, considerablemente más eficiente.
Las válvulas pilotadas especialmente selladas y compactas para grandes caudales sentaron las bases para la elevada eficiencia y el ahorro de peso. A partir de ahí, nuestros expertos desarrollaron una innovadora función adicional que era la respuesta perfecta a las necesidades de nuestro cliente: la válvula reguladora de presión proporcional pilotada PDMC12S30P-15. Esta impresionó al cliente con su separación patentada del aceite piloto. Una innovación que reduce 20 veces las fugas en el estado inactivo. Al mismo tiempo, el fabricante de maquinaria de construcción se benefició de nuestro inigualable diseño compacto para grandes caudales de hasta 100 l/min.
Válvula reguladora de presión proporcional HYDAC PDMC12S30P-15
Esquema eléctrico de la válvula reguladora de presión proporcional HYDAC PDMC12S30P-15
Rendimiento de la válvula reguladora de presión proporcional HYDAC PDMC12S30P-15
El resultado
Gracias a la importante reducción de las fugas, la solución de HYDAC permitió prolongar considerablemente los tiempos de descarga de los acumuladores en el bloqueo de diferencial en las máquinas móviles del cliente. Esto no solo supone un ahorro de energía para el cliente. La reducción de los tiempos de carga también conlleva otras ventajas muy efectivas. Además de la reducción de los ruidos y, por lo tanto, de la mayor comodidad para el conductor, el fabricante de volquetes también se benefició con la reducción del desgaste de la bomba. El desgaste reducido se traduce en una valiosa conservación de recursos: una ventaja de costes que realmente nos diferencia del resto del mercado. Las ventajas convencieron a nuestro cliente y, actualmente, nuestra solución se puede encontrar como solución de serie en todos sus productos.
Cita de un experto de HYDAC:
«Cuando desarrollamos soluciones nuevas e innovadoras, nos centramos en la comunicación clara con nuestros clientes. Escuchamos con atención y hacemos las preguntas correctas. Con base en esto, formamos el análisis causal y el análisis funcional. Así pudimos identificar las necesidades de nuestro cliente en el caso concreto y desarrollar una solución de válvulas perfectamente adaptada».