Válvulas HYDAC para el control de chasis adaptativo Diseñadas especialmente para vehículos de carretera y todoterreno
La demanda de una mejor tecnología de chasis crece rápidamente. Esto se debe a las crecientes exigencias respecto al confort de conducción y el rendimiento dinámico, así como al aumento del peso de los vehículos y al deseo de soluciones más eficientes desde el punto de vista energético. La amortiguación adaptativa es la opción perfecta para cumplir estos requerimientos. Mediante válvulas especialmente diseñadas, podrá aumentar el confort de conducción y mejorar la seguridad. ¡Descubra más sobre la tecnología de válvulas de HYDAC!
Experiencia óptima de conducción – Nuestra tecnología de válvulas ligeras y silenciosas para su chasis semiactivo
Control de chasis adaptativo – Combinación de confort y seguridadPara conducir sin prescindir de nada
Confort de conducción o seguridad: ¿cuál elegiría? Con los amortiguadores pasivos, esta es una difícil decisión. Dado que estos solo tienen características de amortiguación fijas, no es posible tener las dos cosas a la vez. Pero esto es diferente con la amortiguación adaptativa. El ajuste de la fuerza de amortiguación en función de la situación particular supone una clara ventaja: ya no deberá elegir entre el confort de conducción y la seguridad.
El control de chasis adaptativo ya no es solo un sueño del segmento prémium: ahora también está disponible para la gama media. El peso de los vehículos y la demanda de rendimiento continúan aumentando y ejerciendo presión sobre la tecnología de válvulas necesaria, pero HYDAC tiene la respuesta.
Válvulas específicas para desafíos específicosPara el máximo rendimiento de su chasis semiactivo
Con un chasis semiactivo, todo se reduce a los detalles. Estos son los que deciden si un chasis funcionará de forma correcta o perfecta. Y son precisamente en estos detalles en los que se concentra HYDAC, porque diseñamos válvulas que superan los estándares.
Diseño inteligente y producción precisa – Gracias a nuestros 40 años de experiencia, ofrecemos una tecnología de válvulas de primera clase que adaptamos para que se ajuste a su control de chasis adaptativo. Nuestro equipo de expertos está encantado de escuchar sus requerimientos.
Sus ventajas Válvulas HYDAC para amortiguadores adaptativos
Aplicaciones para amortiguadores adaptativosAquí es donde entra HYDAC
Ya sean vehículos de carretera o todoterreno, nuestra tecnología de válvulas es un elemento esencial para una conducción segura y confortable. Además de apoyar a los todoterrenos con el control de chasis adaptativo, también nos centramos en apoyar a los vehículos eléctricos y los vehículos de hidrógeno. Esto se debe a que una tara elevada y altos niveles de ruido en el interior disminuyen el confort de conducción. Nuestras válvulas son el complemento perfecto: ligeras y silenciosas durante el uso, han sido diseñadas perfectamente para cumplir con los desafíos de las nuevas tecnologías.