Válvulas estranguladoras proporcionales de HYDAC para el descenso por gravedad

Su socio especialista en tecnología de válvulas para accionamientos eléctricos

Ahorro inteligente de energía: con la creciente tendencia hacia los accionamientos eléctricos en la maquinaria móvil, también aumenta la demanda de componentes hidráulicos. Para conseguir un tiempo prolongado de descarga con una batería pequeña, todos los consumidores deben ser altamente eficientes. HYDAC apuesta por válvulas estranguladoras proporcionales estancas que permiten un descenso por gravedad energéticamente eficiente. Nuestras válvulas tienen un funcionamiento estable y ahorran energía al bajar las cargas. Obtenga más información sobre cómo puede beneficiarse usted también con esta inteligente solución.

Sofisticadas válvulas estranguladoras proporcionales de HYDAC

¡Hágase amigo de la gravedad! Contacte con nuestros expertos para encontrar la tecnología de válvulas adecuada para la función de descenso por gravedad de su carretilla elevadora, plataforma elevadora o manipulador telescópico. Le proporcionaremos información valiosa sobre las especificaciones para su aplicación.
 
Contacte con expertos ahora

Aumento de la eficiencia energética con la electrificaciónUtilice la experiencia de HYDAC para aumentar la eficiencia de sus accionamientos eléctricos con las funciones de descenso por gravedad.

¡Posiciónese siempre un paso adelante de la competencia y optimice sus componentes hidráulicos con la tecnología de válvulas adecuada! La electrificación trae consigo avances, pero también elevados costes de baterías. Al utilizar componentes hidráulicos adaptados de forma óptima que cumplan los requisitos de eficiencia más exigentes, es posible conseguir un tiempo de descarga prolongado con una batería pequeña. El reto es garantizar altas capacidades de manipulación con tamaños de bomba pequeños y minimizar las pérdidas por estrangulamiento en tuberías y válvulas. Nuestras soluciones de válvulas para sistemas de descenso por gravedad (GLS, del inglés «gravity lowering systems») también le permiten eliminar las desventajas de las válvulas de contrabalanceo con pérdidas.

La tecnología de válvulas de HYDAC se ajusta a la medida de sus exigenciasUtilice la gravedad para la electrificación - ¡Ahorre energía valiosa con el descenso por gravedad!

Ya se trate de carretillas elevadoras, plataformas elevadoras o manipuladores telescópicos, con las válvulas estranguladoras proporcionales adecuadas de HYDAC puede ahorrar una valiosa energía al dejar de necesitar la potencia hidráulica para bajar la carga. Los sistemas de freno de descenso convencionales requieren que la presión de control para las válvulas de retención de carga se aplique en el lado de entrada del cilindro. Esto implica una desventaja fundamental: al bajar una carga, se requiere una cantidad relativamente alta de energía en la bomba. Sin embargo, esto puede evitarse con la ayuda de la gravedad y un sistema de descenso por gravedad (GLS), que ahorra valiosa energía. Utilice la gravedad de forma específica para sus aplicaciones y familiarícese con nuestra tecnología de válvulas fiable, precisa y eficiente, que también es adecuada para sistemas con accionamientos eléctricos. Nuestros expertos estarán encantados de ayudarle a encontrar la solución y la especificación adecuadas.

La solución de HYDAC: válvulas estranguladoras proporcionales para sistemas con función de descenso por gravedadVálvulas estranguladoras proporcionales estancas pilotadas de las series PWS08Z a PWS16Z

Si busca una tecnología de válvulas fiable, precisa y eficiente, las válvulas estranguladoras proporcionales PWS08Z a PWS16Z de la serie PWS son la elección ideal. Gracias a la opción adicional de cambio suave, las válvulas pueden utilizarse no solo como válvulas estranguladoras proporcionales, sino también como función de conexión/desconexión suave sin necesidad de un control proporcional complejo. Nuestras válvulas estranguladoras proporcionales estancas permiten la operación sin compensador de presión gracias a su funcionamiento estable incluso a altas presiones diferenciales. Con tamaños nominales de 8, 10, 12 y 16 e impresionantes caudales de hasta 200 l/min, las válvulas son muy versátiles. Tanto para la conexión y desconexión suave de consumidores como para una regulación precisa, las válvulas estranguladoras PWS08Z a PWS16Z destacan por sus rangos de sobreposición y regulación fina en el asiento, así como por el orificio de amortiguación opcional en la armadura del solenoide.

¡Confíe en una tecnología comprobada y apueste por las válvulas estranguladoras proporcionales de las series PWS08Z a PWS16Z! Estas válvulas ofrecen la máxima eficiencia y precisión para accionamientos eléctricos y mucho más.

Otras soluciones de válvulas de HYDAC para funciones de descenso por gravedad

De ser necesario, a continuación, le ofrecemos otras soluciones de válvulas que también son adecuadas para aplicaciones con función de descenso por gravedad, entre otras:

  • Válvulas limitadoras de presión proporcionales pilotadas estancas
  • Limitación de presión térmica con DB3E
  • Limitación de presión térmica en combinación con válvulas direccionales de asiento WS08ZRT
  • Limitación de presión térmica en combinación con válvulas direccionales de asiento proporcionales PWS08ZRT o PWS10ZRT

¿Busca soluciones de válvulas adicionales para la función de descenso por gravedad en sus accionamientos eléctricos? No pierda más tiempo valioso. Contacte con nuestros expertos. ¡Estaremos encantados de asesorarle!
 
Contacte con expertos ahora

 

Sus ventajas de un vistazo Con las válvulas estranguladoras proporcionales de HYDAC

Amplia experiencia en válvulas y conocimiento de las aplicaciones

Amplia experiencia en válvulas

HYDAC es su socio especialista en soluciones de válvulas a medida gracias a una experiencia de muchos años en el uso de válvulas estranguladoras proporcionales.

Reducción del espacio de instalación gracias al diseño optimizado

Diseño optimizado

Hacemos gran hincapié en la facilidad de integración, la puesta en marcha y la reducción del espacio de instalación: las válvulas estranguladoras proporcionales de HYDAC se caracterizan por su diseño extremadamente compacto y su elevada densidad de potencia.

Integración a medida de las funciones

Ajuste perfecto

La gama de productos de HYDAC asegura siempre poder contar con la tecnología de válvulas ideal para innumerables funciones y sus respectivas exigencias.

Nuestros expertos estarán encantados de responder sus preguntas

Válvulas estranguladoras proporcionales de HYDAC – Su socio especialista en tecnología de válvulas para accionamientos eléctricos

Concertar cita

Artículos de revista adicionales

Customer Success Story
| 3 minutos

HYDAC cuenta con la solución optimizada para evitar fugas en volquetes articulados. ¡Descubra más ahora!