Válvulas de transmisión de HYDAC

Su socio experimentado en tecnología de válvulas para aplicaciones específicas

Aumente su rendimiento de manera eficaz: le ofrecemos soluciones para los retos específicos de la tecnología de válvulas que se presenten en aplicaciones de transmisión. Descargue nuestro prospecto ahora y busque su válvula a medida para controlar una amplia gama de funciones de transmisión.

Tecnología de válvulas avanzada de HYDAC para sus funciones de transmisión

Encuentre la válvula de transmisión adecuada para su aplicación. Obtenga información detallada sobre su control de transmisión ahora:

Descargar más información

Optimización del espacio de instalación y facilidad de integración Tecnología de válvulas compacta para una integración simple

Más complejidad en menos espacio: las crecientes exigencias a las máquinas móviles derivan primordialmente en espacios limitados para la instalación y restricciones de peso. Además de ocupar espacio innecesario, los componentes voluminosos también complican los procesos de montaje. De este modo, la tecnología de válvulas compacta que ofrece una integración simple adquiere aún mayor importancia.

Resistencia a la contaminación Rendimiento óptimo, incluso, con clases ISO elevadas

Las exigencias a las válvulas son elevadas, en particular, en relación con su rendimiento: los tiempos de inactividad del sistema y los intervalos breves entre los trabajos de servicio técnico cuestan tiempo y dinero. Por eso, los componentes deben ofrecer una prolongada vida útil con alto rendimiento, independientemente de la carga. Es la única manera de mantener la competitividad.

Fiabilidad Componentes resistentes para el mejor rendimiento posible

Ya sea en el bosque, la ciudad, en explotaciones mineras o de minería de superficie, las condiciones ambientales adversas, como los cambios de temperatura, la humedad y las vibraciones suelen ocasionar problemas a los subsistemas. De este modo, existe una demanda creciente de componentes y subsistemas resistentes y fiables que aporten toda su densidad de potencia, incluso, en aplicaciones exigentes.

Nuestra solución: tecnología de válvulas de HYDAC a la medida de sus exigenciasPara cambios de marcha precisos y dinámicos durante el control del embrague

Las soluciones de válvulas a medida de HYDAC para el control de transmisiones Powershift o de doble embrague le permite mejorar su rendimiento de manera eficaz. Con nuestra gran cantidad de años de experiencia, podemos ofrecerle una amplia gama de productos de válvulas proporcionales e hidromecánicas para una extensa variedad de funciones de transmisión.

Fiables, reproducibles, dinámicas y precisas

Tenemos las válvulas apropiadas para cada subfunción. De este modo, permitimos realizar cambios de marchas controlables, precisos y dinámicos durante el control del embrague o del freno de la transmisión. Los ensayos intensivos aseguran una optimización continua: con las válvulas de transmisión de HYDAC, el riesgo de contaminación y fugas del aceite se reduce a niveles mínimos. Nuestras válvulas están optimizadas también en términos de su rendimiento de arranque en frío.

 

Aproveche nuestro diseño compacto con una elevada densidad de potenciaYa sea para ajustar el tiempo del cambio de marcha, en caso de pérdida de presión, histéresis, para facilidad de integración, puesta en marcha u optimización del espacio de instalación

Además de los criterios funcionales fundamentales, como el tiempo del cambio de marcha, las pérdidas de presión y la histéresis, también nos centramos en la facilidad de integración, la puesta en marcha y disminuir el espacio de instalación necesario. Nuestros diseños compactos, pero resistentes, con una elevada densidad de potencia cumplen con todos estos requisitos. Para simplificar la puesta en marcha, también podemos proporcionar datos de mediciones particulares de válvulas por medio de códigos QR.

Para más detalles sobre las válvulas de transmisión de HYDAC, descargue la información correspondiente

Nuestra gama de productos de HYDAC para el control de transmisiones Powershift o de doble embrague Descubra nuestros resistentes componentes

A pesar de la lógica de control estándar, la tecnología de válvulas tiene que cumplir requisitos muy diversos dependiendo del tipo de transmisión o función. Le ofrecemos soluciones ingeniosas y a medida para los exigentes requisitos de su transmisión.

Válvulas proporcionales reguladoras de presión de HYDAC para situaciones en las que se necesita un caudal elevado

Las amplias secciones transversales en las válvulas de HYDAC garantizan una pérdida de presión mínima al cargar/liberar el embrague. HYDAC ofrece diferentes presiones de control para un mejor rendimiento al avanzar de a poco y el cambio constante de marcha. Nuestra misión: crear válvulas con un nivel de fugas extremadamente bajo, pilotadas y controladas de forma directa con un diseño compacto inigualable.

Válvulas proporcionales reguladoras de presión de HYDAC para etapas de la transmisión Powershift

Al usar válvulas más pequeñas controladas directamente, se asegura la supervisión del rellenado del embrague por medio del control del caudal. La curva característica lineal y con una ligera caída de la regulación de la presión permite una aplicación suave de los discos del embrague y, en consecuencia, las características de cambio de marcha con los parámetros establecidos.

Válvulas proporcionales reguladoras de presión de HYDAC con una curva característica inversa

La curva característica inversa asegura que se mantenga la presión máxima en el embrague en caso de una falla, como la rotura de un cable. Ofrecemos una solución pilotada para caudales elevados y una solución controlada directamente para caudales menores. A la velocidad de corriente máxima, la presión puede disminuirse a cero.

Válvulas direccionales 3/2 de HYDAC para control de encendido y apagado del embrague

Las válvulas direccionales compactas 3/2 de HYDAC con una elevada densidad de potencia pueden usarse como alternativa a una válvula proporcional reguladora de presión en el mismo espacio de instalación. La ventaja: funciones de cambio de marcha notablemente más simples.

Válvulas de presión del sistema de HYDAC: mecánicas y eléctricas

Las válvulas de presión del sistema de HYDAC permiten que la presión del sistema se mantenga constante en todo el rango de caudal. Válvulas en versiones hidromecánicas y proporcionales disponibles. Todas las válvulas poseen una interfaz de descarga que permiten presurizar el sistema hidráulico del engranaje sin que lo afecte la presión dinámica.

¿Cuál es la válvula ideal para su aplicación? ¡Obtenga más información ahora y encuentre su solución a medida!

Descargar más información

Resumen de sus ventajas con la tecnología de válvulas de HYDAC

La amplia experiencia de HYDAC en válvulas

Amplia experiencia en válvulas

HYDAC es su socio experimentado en soluciones de válvulas personalizadas gracias a una experiencia de muchos años en el uso de válvulas de transmisión.

Ahorre espacio de instalación con la tecnología de válvulas de HYDAC

Diseño optimizado

Hacemos gran hincapié en la facilidad de integración, la puesta en marcha y reducir el espacio de instalación: las válvulas de transmisión de HYDAC se caracterizan por su diseño extremadamente compacto y su elevada densidad de potencia.

La gama de productos de HYDAC le ofrece la válvula ideal para innumerables funciones

Ajuste perfecto

La gama de productos de HYDAC asegura siempre poder contar con la válvula ideal para innumerables funciones y sus exigencias asociadas.

Descargas

Encuentre la válvula adecuada para usted ahora...

... y mejore su rendimiento. Solicite una cita con nuestro equipo experto en tecnología de válvulas ahora.

Contáctenos ahora