Válvulas de retención de carga para funciones de seguridad fiables

Secure your mobile machine now with HYDAC valve technology

Pequeñas pero sorprendentes: las válvulas de retención de carga y las válvulas de freno de descenso son componentes esenciales de las máquinas móviles. Estas aseguran que las cargas no desciendan o se caigan. Es la única manera de mantener el control sobre los actuadores. No obstante, poner en funcionamiento las válvulas es difícil – Para esto, debe contratar a un experto. Además de ayudarle a elegir la válvula adecuada, también le ayudaremos con la instalación. Descubra ahora mismo nuestra amplia gama de válvulas.

Válvulas de retención de carga de HYDAC: para la sujeción fiable y económica de las cargas

Descubra nuestra amplia gama de válvulas de retención de cargas y de freno de descenso con las cavidades T11A, T17A y T2A. Contacte ahora con nuestros expertos en válvulas para obtener asesoramiento.

Contacte con nosotros ahora

Funciones de seguridad en las que puede confiarConfíe en la tecnología de válvulas de HYDAC para sus máquinas móviles

Componentes pequeños con una gran funcionalidad: todo aquel que trabaje con máquinas móviles y cargas pesadas sabe que representan un gran peligro para las personas, las máquinas y el entorno. Esto se debe a que los terrenos irregulares, los movimientos bruscos o las líneas que fallan implican que la carga no pueda controlarse y así descienda o se caiga. Con las válvulas de retención de carga, válvulas de freno de descenso y válvulas antirrotura de tuberías de HYDAC, podrá confiar en la seguridad de sus máquinas: además de la función de seguridad, los componentes compactos también contribuyen a la estabilidad básica de sus máquinas.

Nuestra solución: válvulas de retención de carga y válvulas de freno de descenso de HYDACDisponibles en las cavidades T11A, T17A y T2A

Válvulas de retención de carga, válvulas de freno de descenso o válvulas antirrotura de tuberías: los actuadores hidráulicos tienen muchos nombres, pero una cosa en común, son un componente esencial de las máquinas móviles. Por este motivo, le ofrecemos una gama amplia y económica de válvulas de retención de carga con graduación del caudal de entre 30 y 240 l/min y un rango de presión de hasta 350 bares. Las válvulas de asiento de accionamiento directo se encargan de regular la velocidad del consumidor en función del caudal ascendente. También evitan que el consumidor avance a toda velocidad si hay cargas retrayéndose y garantizan la suavidad de sus movimientos.
 
Asimismo, las válvulas también desempeñan otra función importante: ante un fallo de las tuberías, las válvulas antirrotura de tuberías salvan vidas, dado que, si cae una carga, las personas y la maquinaria corren un peligro extremo. Nuestras válvulas de retención de carga fiables y comprobadas ofrecen una gran ayuda en estos casos. Contacte con nosotros para que le asesoremos sobre una solución de válvula a su medida.

Contacte con nosotros ahora

Sus ventajas con las válvulas de retención de carga de HYDACEscoja entre ocho diferentes tipos de válvulas con las siguientes características:

  • Sujeción estanca de la carga
  • Cavidades estándar: T11A, T17A y T2A
  • Amplia selección de relaciones de regulación
  • Cobertura de toda la gama de aplicaciones
  • Ventilación opcional disponible: presión de retorno sin impacto en el ajuste de la válvula

Beneficios de las válvulas de retención de carga de HYDAC Sus ventajas de un vistazo

Sujeción fiable de las cargas con las válvulas de freno de descenso de HYDAC

Sujeción fiable de la carga

Proteja a las personas, las máquinas y el entorno con la tecnología de válvulas de HYDAC

Las válvulas de retención de carga de HYDAC aumentan la estabilidad de sus máquinas

Descenso estable de la carga

Las válvulas de retención de carga de HYDAC aumentan la estabilidad de sus máquinas

Disfrute los beneficios de las funciones hidráulicas precisas gracias a nuestra tecnología de válvulas

Precisión

Disfrute los beneficios de las funciones hidráulicas precisas gracias a nuestra tecnología de válvulas

Confíe en una sujeción fiable y económica de la carga...

... con las válvulas de retención de carga de HYDAC. Hable ahora con nuestros expertos para conocer su sistema ideal.
 
Contacte con nosotros ahora