Válvulas de HYDAC con sistema electrónico digital

Soluciones inteligentes para más productividad

Despídase de los complejos establecimientos de parámetros y la vida útil de corta duración: con las válvulas de HYDAC con sistema electrónico digital, podrá incrementar la eficiencia de sus sistemas. Además de ofrecer una puesta en marcha simple y un servicio sencillo, con el propio software de HYDAC, los componentes inteligentes ahora también supervisan su estado, informan de los fallos en una fase temprana y regulan la gestión de energía. Descubra aquí cómo ahorrar tiempo, recursos y dinero.

Válvulas de HYDAC con sistema electrónico digital para una mayor eficiencia de sus sistemas

La combinación perfecta de sistema mecánico, sistema electrónico y software: Descubra más sobre las ventajas del sistema electrónico digital inteligente.

Descargar información

¿Ya utiliza el control del estado y el mantenimiento predictivo?Entonces no puede perderse la oportunidad de usar componentes inteligentes

En la era de la Industria 4.0, la cuestión se centra en la transparencia de los datos para alcanzar la eficacia de los sistemas. Solo quienes reconocen a tiempo las condiciones críticas de funcionamiento, el elevado desgaste y las necesidades de mantenimiento podrán ahorrar costes y producir con eficacia. Esto no solo se aplica al sistema completo. Si se empieza por los componentes, se puede evitar el fallo del sistema e incluso de toda la planta. Al tener esto en cuenta, resulta lógica la idea de utilizar válvulas inteligentes en su sistema hidráulico.

Con HYDAC, podrá encontrar la solución inteligente adecuada para su sistema energéticamente eficiente. Descúbralo usted mismo.

Nuestra solución: Válvulas hidráulicas de HYDAC con sistema electrónico digitalLa combinación perfecta de sistema mecánico, sistema electrónico y software

Ahorre energía e impulse la eficiencia: nuestras válvulas de HYDAC no solo optimizan las propiedades de los componentes en sí mismos, sino todo su sistema. Con toda esta información adicional, tendrá la transparencia que necesita para detectar riesgos, errores y la necesidad de mantenimiento a tiempo.

Válvula reguladora de presión proporcional de HYDAC con sensor de presión y sistema electrónico a bordo

La válvula reguladora de presión P3DRSERE 6 de accionamiento directo provee un control de presión de bucle cerrado con un diseño a prueba de fugas, lo que la hace totalmente estanca. Los parámetros de la válvula pueden establecerse fácilmente gracias al software de funcionamiento propio de HYDAC. También podrá ahorrar tiempo valioso con la válvula reguladora de presión de HYDAC con sistema eléctrico a bordo – Descubra más sobre su solución ideal.

Válvula direccional de HYDAC con control de posición en versión analógica o IO-Link

El sistema electrónico digital de la válvula direccional evalúa la señal del captador de posición y la envía al controlador conectado. De este modo, por ejemplo, un PLC podrá procesar la señal. Esto le permite utilizar información valiosa, por ejemplo, para su controlador de seguridad. Nuestra 4WER 6 también está disponible como versión IO-Link inteligente con contadores de ciclos de conmutación y de horas de funcionamiento.

Válvula direccional proporcional de accionamiento directo de HYDAC con sistema electrónico a bordo

La válvula P4WEE 6 se utiliza para controlar un caudal desde la bomba hasta los puertos del consumidor o desde los puertos del consumidor hasta el depósito. El sistema electrónico digital integrado contiene la señal de entrada para el controlador y alimenta las bobinas del solenoide, que a su vez controlan el pistón de la válvula. Para una precisión máxima.

Válvulas de conmutación y proporcionales de HYDAC en NG6 con sistema electrónico de control digital (IO-Link tipo B)

Las válvulas de conmutación o proporcionales (P)4WEC de HYDAC, equipadas con un económico y diminuto sistema electrónico de control digital, ofrecen un diseño extremadamente eficiente. Con las válvulas de corredera 4/2 y 4/3, no solo podrá aprovechar la monitorización continua de los estados, sino también acceder al mismo tiempo a datos valiosos sobre todo el ciclo de vida. Ya sea para la conmutación de los ciclos y el contador de horas de funcionamiento, las opciones de pico y mantenimiento o la provisión de datos de proceso cíclicos y no cíclicos, las múltiples funciones de las válvulas de HYDAC con sistema electrónico de control digital le ofrecen las herramientas necesarias para optimizar sus procesos.

Disfrute los beneficios de nuestro software propio de HYDAC

Utilice los datos recogidos como base para el control del estado y la energía y para el mantenimiento predictivo. El software propio de HYDAC ofrece una interfaz sencilla para un establecimiento de parámetros simple y rápido de su nuevo componente. Esto también significa que el mantenimiento y el servicio requerirán muchos menos recursos.

Esto marca toda la diferencia Escoja las válvulas de HYDAC para más eficiencia

Consiga el paquete integral de HYDAC y olvídese de las preocupaciones: además de componentes personalizados, le ofrecemos soluciones de software inteligentes e innovadoras.

Su solución completa

Ofrecemos el paquete integral perfecto: además de los componentes ideales, también le ofrecemos soluciones de software inteligentes e innovadoras. Todo de un mismo proveedor.

Reduzca su gasto energético y ahorre dinero a través del control del estado y el mantenimiento predictivo.

Ahorro de energía

Reduzca su consumo energético mediante el control del estado y el mantenimiento predictivo para ahorrar dinero.

Establezca los parámetros de su válvula de HYDAC a través de nuestro software y optimice el comportamiento de la válvula.

Establecimiento de parámetros rápido y sencillo

Establezca los parámetros de su válvula de HYDAC mediante nuestro software y optimice el comportamiento de la válvula en su aplicación de forma rápida y sencilla.

PREGUNTAS FRECUENTES Válvulas con control de la posición

¿Qué son las válvulas con control de la posición?

Las válvulas con control de la posición están equipadas con un transductor de posición que transmite la posición del pistón de la válvula como valor analógico o digital.

¿Qué ventajas ofrecen las válvulas con control de la posición?

Las válvulas con control de la posición permiten, por ejemplo, que un PLC procese la señal del captador de posición. De este modo, se conoce la posición del pistón de la válvula, una información que resulta ventajosa, por ejemplo, para los sistemas de control relacionados con la seguridad.

¿Qué conectores ofrece HYDAC? ¿Qué asignación de pines se utiliza?

Ofrecemos una selección de dos versiones de conectores diferentes:

  • Analógico y versión IOL: M12x1, de 4 polos, con codificación A, según DIN EN 61076-2-101

¿Qué tipo de protección IP tiene el sensor?

La protección IP del sensor es IP65.

¿Cuál es la protección IP del sistema electrónico a bordo?

La protección IP del sistema electrónico a bordo es IP65.

¿Cuál es la tensión de alimentación del sensor?

La tolerancia de la tensión de alimentación del sensor es 18–36 V.

¿Dónde puedo encontrar el archivo IODD y los módulos de funcionamiento para el PLC?

El archivo IODD está disponible en nuestrositio de Controladores y softwareen la sección de tecnología de fluidos.

¿Dónde puedo encontrar el software de escritorio para la comunicación con los equipos IO-Link?

Para esto, contacte con nuestros especialistas. Acceda al formulario de contactoaquí.

Herramienta de servicio de sistema electrónico a bordo

¿Qué es la herramienta de servicio de sistema electrónico a bordo de HYDAC?

La herramienta es un software de escritorio que puede utilizar para conectarse al sistema electrónico de la válvula a través de un puerto USB.

¿Qué beneficios obtengo con la herramienta de servicio de sistema electrónico a bordo de HYDAC?

Puede leer, modificar y guardar parámetros para ajustar el funcionamiento de la válvula a su aplicación. Se pueden visualizar los valores medidos, como la señal del monitor, y la válvula también puede controlarse de forma remota sin ningún hardware adicional y, por lo tanto, comprobarse su funcionamiento. Esto resulta muy útil durante la puesta en marcha y la búsqueda de fallos.

¿Dónde puedo descargar el software para la herramienta de servicio de sistema electrónico a bordo de HYDAC?

Puede descargar el software de forma sencilla en nuestrositio de Controladores y softwareen la sección de tecnología de fluidos.

¿Existe alguna instrucción para instalar la herramienta de servicio de sistema electrónico a bordo?

Estaremos encantados de enviarle instrucciones más precisas. En caso de interés, contacte con nosotros a través delformulario de contacto.

¿Qué requisitos del sistema se necesitan para la herramienta?

Por el momento, la herramienta de servicio de HYDAC funciona solo en los sistemas operativos de Windows (Windows 7 o superior).

Sistema electrónico a bordo

¿Qué conectores están disponibles? ¿Qué asignación de pines se utiliza?

Ofrecemos los siguientes conectores en diseño analógico:

  • M12x1, de 8 polos, con codificación A, según DIN EN 61076-2-101
  • MIL-C-5015-G, de 7 polos, según DIN EN 175201-804

¿Qué indican las luces LED en la tapa del sistema electrónico a bordo de las válvulas?

Las luces LED indican el estado operativo actual de las válvulas. Los dos estados posibles son «lista para operar» y «error».

¿Qué hago si mi válvula indica el estado operativo «error»?

Puede usar la herramienta de servicio de sistema electrónico a bordo para ver y restablecer los errores. Todos los errores posibles se describen en las instrucciones de servicio de la válvula. Si no es posible restablecer el error, contacte directamente con nosotros a través delformulario de contacto.

¿Qué tipo de puerto USB necesito y cómo puedo conectarme a la válvula?

Puede conectarse a la válvula mediante un cable USB Micro-B a través del puerto USB de la tapa del sistema electrónico digital. Descubra cómo funciona esto exactamente en el vídeo de nuestro artículo.

¿Dónde puedo encontrar las instrucciones de servicio de la válvula?

En caso de interés, contacte con nosotros a través delformulario de contacto. Estaremos encantados de enviarle instrucciones más precisas.

¿Cuál es la protección IP del sistema electrónico a bordo?

IP65

¿Qué tensión de alimentación necesita la válvula?

La válvula necesita una alimentación eléctrica de 24 V.

¿Cuál es la fluctuación de tensión permitida?

La fluctuación de tensión permitida es de 18 – 36 V.

¿Cuáles son las opciones para prefijar el valor nominal?

Puede elegir entre las siguientes versiones analógicas:

  • 4–20 mA
  • 0–10 V
  • -10 V a 10 V

Descargas

Encuentre su solución de válvula inteligente

Contacte con nuestros expertos para que le asesoren sobre una solución a su medida.

Contacte con nosotros ahora

Su solución en las diferentes industrias

Maquinaria de prensado y conformación

HYDAC es su socio en los campos de la hidráulica, la refrigeración, la lubricación u otras funciones auxiliares para las prensas

Descubra más

Energía hidroeléctrica

HYDAC demuestra su competencia en soluciones hidráulicas y de filtración en todo el mundo

Descubra más

Máquinas herramienta

Soluciones de automatización modernas y alta productividad combinadas con eficiencia energética

Descubra más

Centrales eléctricas

HYDAC - su socio para la optimización de todos los procesos auxiliares alrededor de las máquinas

Descubra más