Válvulas combinadas HYDAC
Múltiples funciones en una sola válvula compacta
Reduzca el espacio constructivo, los costes y el peso de su máquina: válvulas hidráulicas combinadas de HYDAC permiten integrar múltiples funciones en su bloque de control en una sola válvula compacta. Ya sea para aliviar la presión, para una función de cambio rápido de herramientas o para compensar la presión mediante una derivación de seguridad, las válvulas hidráulicas de HYDAC están optimizadas para sus aplicaciones. Descubra ahora nuestras soluciones de válvulas compactas.
Confíe en las válvulas HYDAC con funciones integradas
Descubra nuestras válvulas combinadas de diseño compacto. Póngase en contacto con nuestros expertos para obtener asesoramiento:
HYDAC tiene la solución a sus retos
Reducción de la complejidad
Dado que las funcionalidades de las máquinas se vuelven cada vez más complejas, especialmente en el sector móvil, también se necesitan componentes cada vez más complejos que sean capaces de combinar múltiples funciones. Por tanto, las exigencias a las válvulas hidráulicas aumentan y la presión de los costes también.
Optimización del espacio de instalación
Las nuevas normativas y el aumento de los costes energéticos exigen soluciones ligeras, compactas y de bajo consumo. Los componentes compactos le permiten diferenciarse en el mercado, especialmente cuando hablamos de máquinas móviles.
Seguridad funcional
Las averías de las máquinas cuestan tiempo valioso y, en última instancia, mucho dinero. Por este motivo, el máximo nivel de fiabilidad funcional de su aplicación es fundamental. Las válvulas con varias funciones integradas reducen las posibles fugas. Una gran ventaja.
Uso universal
Las máquinas móviles, en particular, son tan versátiles como sus ámbitos de aplicación. Las exigencias a los componentes asociados son muy variadas. HYDAC combina su originalidad en el mercado con los estándares requeridos por su empresa.
Nuestra solución: válvulas hidráulicas a medida con funciones integradasReduzca las necesidades de espacio constructivo, los costes y el peso de su máquina
Las válvulas combinadas de HYDAC para bloques de control hidráulico son la solución a los retos anteriormente mencionados. Nuestra solución compacta permite incorporar todo tipo de funciones en una sola válvula de cartucho. Gracias a su conexión de tuberías estándar, nuestras soluciones hidráulicas son fáciles de implantar. Encontraremos la válvula HYDAC idónea para su aplicación, adaptada a sus necesidades y optimizada en función de su aplicación.
Póngase en contacto con nuestros expertos en válvulas para que le asesoren sobre su solución óptima.
Nuestra línea de válvulas combinadas compactas HYDAC Válvulas hidráulicas: optimizadas para las aplicaciones de nuestros clientes
Válvula combinada WKDRM08140Y de HYDAC de diseño compacto para una función de cambio rápido
Realizar una función de cambio rápido de forma compacta combinando tres funciones de válvula: la válvula combinada, que ahorra costes y espacio, garantiza un alto nivel de seguridad durante el cambio de herramientas. Esto se debe a que la combinación de las funciones en una sola válvula proporciona una posición de bloqueo seguro del perno cuando la válvula está sin corriente, así como una presión de bloqueo ajustable mecánicamente. La válvula hidráulica de HYDAC ofrece unas condiciones de presión óptimas para el cambio de herramientas, por ejemplo, en manipuladores telescópicos.
Válvula combinada HYDAC DB10PY para el alivio de presión en el circuito hidráulico
Nuestra válvula combinada HYDAC DB10PY impresiona por su diseño extremadamente compacto y el poco espacio que ocupa. Gracias a la combinación de una válvula de alivio de presión ajustable y una válvula de conmutación de 2/2 vías normalmente abierta como derivación, la válvula HYDAC es ideal para aliviar la presión o cerrar diferentes secciones del circuito hidráulico. Elija de nuestro sistema modular para tamaños nominales de 8 a 16, así como nuestros rangos de caudal de 60 a 300 l/min.
Válvula combinada HYDAC DR08PY para conectar un circuito regulado por presión
Ahorre el valioso espacio de instalación y reduzca el peso de sus máquinas: gracias a la combinación de las funciones de una válvula reguladora de presión ajustable y una válvula de corredera de 3/2 vías de alivio normal, la válvula combinada permite la conexión compacta de un circuito regulado por presión. Particularidad: basta con aplicar la tensión de alimentación para controlar esta válvula.
Válvula combinada HYDAC PWK10121WS para procesos de elevación/descenso de cilindros de émbolo
Benefíciese de un descenso rápido e independiente de la carga sin necesidad de una válvula reguladora de caudal adicional ni de un compensador de presión: como el caudal pasa a través de una sola válvula, el Δp de descenso se reduce en comparación con las soluciones convencionales con varias válvulas. Esto también permite que los cilindros de émbolo desciendan sin carga a una velocidad determinada.
Válvula combinada HYDAC DWM12121ZD para una función de compensador de la presión por derivación con protección de presión
La válvula combinada de HYDAC garantiza una excelente estabilidad en todo el rango de presión y caudal volumétrico, así como una elevada seguridad funcional gracias a la limitación de presión mediante detección de carga integrada. Por no hablar de la reducción del espacio, el peso y los costes. La válvula HYDAC está disponible para distintas diferencias de presión de control y con varias opciones, como una amortiguación hidrodinámica o un alivio interno permanente de la línea de detección de carga. Descubra más ahora.
Válvula combinada DB12PK de HYDAC para funciones de sujeción, prensado y protección contra sobrecargas
La válvula combinada DB12PK de HYDAC es una válvula limitadora de presión. Mientras que las válvulas limitadoras de presión convencionales simplemente limitan la presión y la mantienen a un determinado nivel, la DB12PK la reduce bruscamente a un valor muy bajo una vez alcanzada la presión establecida. Esto significa que la válvula funciona como un tornillo cizallador, pero se reactiva automáticamente cuando el caudal de alivio cae por debajo del valor umbral. Un ejemplo clásico de aplicación es el uso para asegurar una máquina cuando choca con un obstáculo. La apertura repentina de las válvulas, seguida por la reducción del nivel de presión, permiten, así, prevenir daños en los equipos.