Tecnología de montaje de HYDAC – Integrada en prácticamente todos los sectores Su fabricante de correas tensoras y sujeciones de tubos, mangueras y cables
¿Todas las tecnologías de montaje son iguales? No siempre: HYDAC ofrece más que solo calidad de primera clase. Apostamos por la fabricación propia totalmente automatizada. Para nosotros, esto significa un compromiso «Made in Germany». Sus ventajas están a la vista. Realizamos entregas rápidas e impulsamos desarrollos a medida en el menor tiempo posible. Junto a nuestro equipo I+D, diseñamos soluciones a medida que se pueden adaptar a sus desafíos individuales. ¿O prefiere nuestras soluciones estándares optimizadas para la instalación? ¡Conozca ahora nuestros sistemas y póngalos a prueba!
La tecnología de montaje HY-ROS cumple sus promesas
Tecnología de última generación y comunicación rápida entre el desarrollo y las ventas: confíe en HYDAC para el montaje seguro de sus componentes.
Tecnología de montaje estandarizada y a medida de producción propiaDe bobinas a correas. Del granulado a la abrazadera completa.
¿Necesita una tecnología de montaje económica, duradera y simple? HYDAC le ofrece todo lo que necesita, con la mayor calidad. Trabajamos desde el inicio de forma cercana con los equipos de desarrollo y producción y con los clientes. Desde la fabricación de la primera muestra hasta la producción en serie totalmente automatizada. Nuestras correas tensoras fijan contenedores de gran tamaño y de cualquier forma. Nuestras abrazaderas pueden sujetar cualquier tubo. Los productos complementarios asociados completan nuestra gama. Confíe en nuestras sujeciones fiables de tubos, mangueras y cables, optimizadas para el espacio de instalación y que amortiguan las vibraciones y absorben los impactos.
Lo que nos distingueSus especialistas en correas tensoras y sujeciones de tubos, mangueras y cables
- Seguridad comprobada: comprendemos los requerimientos específicos de los clientes y adoptamos soluciones eficaces. Así lo demuestran también nuestras certificaciones. Compruebe los requerimientos específicos de nuestra industria.
- Flexible: cuando se trata de «prototipos rápidos», adoptamos soluciones personalizadas en el menor tiempo posible gracias a nuestra producción propia totalmente automatizada. Para esto, nuestro equipo interdisciplinar le ayudará con soluciones inteligentes y herramientas modernas.
- Instalación sencilla: ahorre tiempo durante la instalación con los sistemas de cierre rápido abatibles que simplifican el montaje. ¿Planea un reequipamiento? ¡Aproveche nuestras soluciones de montaje fáciles de instalar!
Aspectos destacados e industrias Correas tensoras y sujeciones de cables, mangueras y tubos HY-ROS a medida para su industria
Nueva movilidad
Con una larga experiencia como proveedor en la industria automotriz, hemos optimizado nuestras soluciones de instalación en la mayor medida posible – Listos para la electromovilidad y la movilidad mediante H2del futuro:
- Solución de montaje para depósitos hidráulicos (tipo I-V, Ø 200-750 mm), células de combustible, baterías, componentes de gestión térmica y cables de alto voltaje
- Flexible gracias al sistema modular con correas tensoras, montaje en cuello, montaje en sensor TPRD y montaje en tuberías
- Compensación de la expansión del depósito en diámetro y longitud
- Protección contra la colisión de la carga
- Homogenización de la distribución de la fuerza
- Pretensión elástica
Tecnología de rieles
Tanques de aire comprimido, cámaras de monitorización, cables, extintores, tuberías de alimentación y tuberías neumáticas. En los trenes, existe una gran variedad de aplicaciones que requieren el montaje profesional. HYDAC ofrece una solución para cada una de ellas:
- Materiales conforme a los estándares internacionales de protección contra incendios, DIN EN 45545 o NFPA 130
- Peso optimizado, facilidad de montaje y amortiguación de vibraciones y ruidos
- Amplia gama de opciones de variantes y combinaciones
- Seguridad adicional de las abrazaderas estándar según DIN 3015 gracias al uso de placas de soldadura en relieve
Automotriz
Certificados con éxito según la norma IATF 16949, somos su socio de confianza en tecnología de montaje para la industria automotriz. Con 20 años de experiencia como proveedor de primer nivel y una producción totalmente automatizada, usted se beneficiará de nuestra amplia gama de soluciones de sujeción HY-ROS:
- Tanques de aire comprimido (frenos)
- Depósitos de hidrógeno (tipo I-IV)
- Depósitos de gas (GNC)
- Cilindros y acumuladores
- Depósitos de diésel, LPG, agua y AdBlue
- Soportes de objetos para baterías, extintores y mucho más
- Sistemas de escape para filtros de partículas diésel, SCR y convertidores catalíticos
- Soporte para pantallas térmicas y protección antigravilla
Nuestras gamas de productos Soluciones de montaje inteligentes HY-ROS para una sujeción segura
Correas tensoras de la serie HY-ROS
Abrazaderas según DIN 3015 y regletas
Elementos de montaje para acumuladores
Más información sobre los elementos de montaje para acumuladores de HYDAC