SUSTAINMICRON® - El nuevo estándar en tecnología de elementos

A medida que los aceites modernos se vuelven más avanzados desde el punto de vista tecnológico, también se vuelven más eficientes. Al mismo tiempo, sin embargo, también aumentan los retos que plantean la filtración y el acondicionamiento del aceite. SUSTAINMICRON®, nuestra innovadora generación de elementos, establece nuevos estándares de rendimiento en la tecnología de filtración: gracias a la investigación y el desarrollo continuo, aumentamos significativamente el potencial de los estándares de los elementos existentes.

SUSTENTABLE, SEGURO Y RESISTENTE

El nuevo elemento filtrante ha sido diseñado para su uso en todos los sectores en los que la eficacia de filtración de primera clase, las elevadas clases de pureza, el ahorro significativo de costos energéticos y la filtración de aceite sustentable son importantes. El nuevo e innovador diseño no solo ofrece protección contra las descargas electrostáticas, sino que también cumple los requisitos más exigentes en cuanto a la estabilidad del elemento filtrante.

¡Conozca la nueva tecnología de elementos HYDAC para una filtración sustentable del aceite y solicite aquí mismo una cita con nuestros expertos!

SUSTAINMICRON® - El nuevo estándar en tecnología de elementos

Desafío

El elevado consumo de energía durante la filtración del aceite aumenta la huella de CO₂ La filtración sustentable del aceite requiere un uso cuidadoso de los recursos

Las altas presiones diferenciales en el elemento filtrante aumentan el consumo de energía en máquinas y vehículos, lo que ocasiona un aumento de las emisiones. Los cambios frecuentes de filtro, por ejemplo, por obstrucción o rotura del filtro, también conllevan un consumo adicional de recursos que puede evitarse.

El aceite contaminado ocasiona elevados costos de mantenimiento y de operación La degradación prematura del aceite provoca intervalos más cortos entre los cambios de aceite y elementos filtrantes

La contaminación con partículas sólidas o las descargas electrostáticas (ESD) hacen que los filtros se obstruyan con depósitos más rápidamente. Esto implica que el aceite y el elemento filtrante deban cambiarse con mayor frecuencia para proteger la vida útil de la máquina o el vehículo y evitar tiempos de inactividad no deseados.

Nuestra solución: Elementos filtrantes SUSTAINMICRON®Mejor rendimiento, vida útil más prolongada y estabilidad optimizada para mayor sustentabilidad

SUSTAINMICRON® establece nuevos estándares en la filtración de aceite. Gracias al exclusivo diseño de la estera y del elemento, ofrece propiedades electrostáticas extraordinarias y un rendimiento de filtrado inigualable, así como una vida útil más prolongada. Los elementos filtrantes son adecuados tanto para aplicaciones móviles como industriales y son 100 % compatibles con los elementos Optimicron® de eficacia comprobada.

Descubra nuestros elementos filtrantes SUSTAINMICRON®
 

Optimicron® se convierte en SUSTAINMICRON®: la transición a la nueva generación de elementos

SUSTAINMICRON® sustituye a Optimicron®, Optimicron® Pulse y Stat-Free®

Nuestro nuevo elemento filtrante SUSTAINMICRON® previene las descargas electroestáticas (ESD) y ofrece una gran estabilidad a la flexión y al cambio. Con una reducción adicional de la presión diferencial de hasta el 30 %, combina tres elementos en uno y, en el futuro, sustituirá a Optimicron®, Optimicron® Pulse y Stat-Free®.
 

Ccompatibilidad de los elementos filtrantes

SUSTAINMICRON® estará disponible para todas las dimensiones de carcasa y será compatible e intercambiable con los elementos ON; ON /-SFREE; ON/PS anteriores como pieza de repuesto.

Podrá encontrar más información sobre la transición y la compatibilidad en nuestra sección de preguntas frecuentes.
 

Dr. Timo LangDirector de Desarrollo del HYDAC Fluid Care Center

Con la tecnología de elementos SUSTAINMICRON®, no solo ofrecemos a nuestros clientes un alto nivel de rentabilidad gracias a los intervalos más largos entre los cambios de filtro y una menor degradación del aceite, sino que también garantizamos un nivel de sustentabilidad sin precedentes en la filtración de aceite.

HYDAC es su socio para la filtración sustentable del aceite Ya sea en aplicaciones móviles o industriales, descubra las ventajas que le ofrece SUSTAINMICRON® para el acondicionamiento y la filtración del aceite

SUSTENTABLE

SUSTENTABLE

La elevada eficacia de separación a pesar de la reducción de la presión diferencial de hasta el 30% garantiza el cumplimiento fiable de las clases de limpieza exigidas de los fluidos.
 

SEGURO

SEGURO

La optimización electrostática suministrada como estándar prolonga la vida útil del aceite, reduce el desgaste y aumenta la seguridad del sistema.
 

RESISTENTE

RESISTENTE

El diseño inteligente de los elementos, que impide que se dañe la malla, garantiza una gran estabilidad dinámica y evita la rotura de los elementos.
 

PREGUNTAS FRECUENTES

¿La capa exterior negra tiene algún efecto/beneficio?

En combinación con el nuevo e innovador diseño de la estera, la capa negra tiene una función de apoyo en términos de protección contra las descargas electroestáticas. Gracias al uso de fibras especiales de dos componentes, la capa externa contribuye significativamente a la optimización electrostática de todo el elemento.

¿La nueva capa exterior actúa como difusor?

El nuevo material tiene las mismas propiedades que la anterior película perforada de PET. Por un lado, proporciona protección contra el flujo ascendente y, por el otro, logra una distribución uniforme del aceite por toda la superficie del elemento filtrante.

¿La contaminación y los vertidos que antes eran claramente visibles en la película de PET blanca, también serán visibles en la capa negra?

En la práctica, este aspecto tiene poca relevancia. Las quemaduras causadas por las descargas electroestáticas también pueden verse muy claramente en la nueva capa negra. El grado de contaminación de los elementos, es decir, la contaminación de la estera, no puede detectarse observando la capaexterior a simple vista. Por lo general, es necesario realizar una prueba de laboratorio para detectar la contaminación en la estera filtrante.

¿A qué elementos filtrantes sustituye SUSTAINMICRON®?

SUSTAINMICRON® combina tres elementos en uno. En el futuro, sustituirá a Optimicron®, Optimicron® Pulse y Stat-Free®, ya que evita las descargas electrostáticas (ESD) y ofrece una gran estabilidad a la flexión y al cambio. En sistemas extremadamente críticos, Stat-X® seguirá siendo nuestra tecnología de elementos de primera calidad para evitar las descargas electroestáticas.
 

¿La capa negra protege al elemento filtrante del ingreso de contaminación desde el exterior?

Al igual que la película de PET, la capa negra externa también ofrece protección contra la contaminación al manipular el elemento filtrante. Además, protege la estera filtrante de la contaminación durante la instalación del elemento filtrante.

¿La capa negra externaes más susceptible de sufrir daños?

La capa negra externa se diseñó especialmente para la aplicación prevista y ofrece suficiente protección gracias a su estructura robusta.
 

¿Las características de fluidez de la capa externa son diferentes a las de la película de PET con sus perforaciones ovaladas?

La elevada porosidad de la capa externa garantiza un flujo uniforme. Como resultado, se mejoraron las características de flujo homogéneo esperadas con la película de PET.

¿SUSTAINMICRON® es compatible con las carcasas existentes?

En adelante, SUSTAINMICRON® estará disponible para todas las dimensiones de carcasa y será compatible e intercambiable con los elementos ON; ON /-SFREE; ON/PS anteriores como pieza de repuesto.
 

¿Cómo puede el departamento de recepción de mercaderías reconocer la nueva generación de elementos durante la fase de transición?

Durante la transición de Optimicron® a SUSTAINMICRON®, los envases de los elementos se etiquetarán con un sello adhesivo. El código QR que aparece en ese adhesivo incluye más información.
 

¿Durante la fase de transición, algunas entregas contendrán elementos ON y SN mezclados?

En el transcurso de la transición, pueden mezclarse temporalmente los elementos Optimicron® (ON) y SUSTAINMICRON® (SN) a medida que se cambia la mercadería almacenada. Se incluirá una nota a este efecto en los albaranes, las confirmaciones de pedido y los presupuestos.
 

Descargas

Sus expertos en filtración y acondicionamiento del aceite

¡Entre en contacto con nuestro equipo de expertos HYDAC y agende una cita de consultoria!

Entre en contacto con nosotros