Soluciones para el campo de visión digital, incluidas las cámaras Ethernet
Mantener la visión de conjunto con los sistemas de asistencia HYDAC
Las soluciones a medida para optimizar el campo de visión son un componente importante de las máquinas móviles. La robustez y la calidad de la imagen, así como la integración y el manejo sencillos, están sujetos a normas estrictas. En este contexto, HYDAC está ampliando el portafolio de productos existente para incluir las cámaras Ethernet de la gama de productos HVT 1000 para el mercado de vehículos off-highway. Permiten crear soluciones a medida destinadas a mejorar el campo de visión, adaptadas a la máquina.
Para su arquitectura de sistemas a prueba de futuro: sistemas HYDAC para optimizar el campo de visión digital
Descubra ahora los sistemas de asistencia de HYDAC: póngase en contacto con nuestros expertos para obtener más información sobre la ampliación de su campo de visión digital.
Proteger a las personas, las máquinas y el medio ambiente Sistemas digitales de asistencia para evitar colisiones
Está lleno de polvo. Es difícil de ver. Y ya ha sucedido: una colisión. Dado que los espejos retrovisores, los espejos laterales y los espejos de trabajo de las máquinas móviles a menudo no cubren todas las partes del vehículos, los puntos ciegos en particular suponen un riesgo. Utilice los sistemas de asistencia para evitar colisiones al maniobrar, aparcar y trabajar. Los sistemas de cámaras digitales advierten de forma fiable de los peligros y son actualmente la mejor opción en las máquinas modernas.
Soluciones para el campo de visión en función de la demanda Sistemas flexibles para una gran variedad de tareas
Más que todo, la diversidad de variantes en el mercado de los vehículos off-highway significa que la solución debe adaptarse de forma óptima a la tarea en cuestión. Mientras que las cámaras de visión trasera requieren una visión de largo alcance de hasta 180°, la supervisión de los procesos puede centrarse en condiciones de visión de entre 30° y 90°. Son solo dos ejemplos de los diferentes requisitos que hay que cumplir. En el mejor de los casos, las soluciones para el campo de visión digital son flexibles y están diseñadas para cumplir con la tarea en cuestión.
Calidad de imagen óptima La mejor resolución de imagen, incluso en situaciones ambientales difíciles
Los altos contrastes, el contraluz o las variaciones de la luz suponen un reto especial para los sistemas de cámaras. Un solo punto brillante en la imagen puede dificultar la visualización de los detalles en las zonas más oscuras. La óptica también debe adaptarse a los crecientes requerimientos de las máquinas móviles. Un sistema de cámaras de alta calidad proporciona una visión clara, incluso en el caso de temperaturas extremas, aplicaciones rudas y condiciones de iluminación difíciles.
Nuestra solución: sistemas digitales para la ampliación del campo de visión, incluyendo la cámara Ethernet HVT 1000 de HYDACMayor seguridad con los sistemas de asistencia de HYDAC para sus vehículos off-highway
Se requieren nuevas arquitecturas de sistema para las máquinas móviles. Confíe en HYDAC como su socio de desarrollo. A partir de sus necesidades, desarrollamos sus soluciones de sistema a medida, que se acreditarán tanto hoy como en el futuro.
La forma de mantener la visión de conjunto: gracias a la interfaz Ethernet y a los conmutadores Ethernet, la solución de HYDAC puede ampliarse con componentes adicionales para formar una red. Déjese asesorar por nuestros expertos en electrónica sobre su solución para el campo de visión a medida.
El nuevo todoterreno: cámara Ethernet HVT 1000 de HYDAC
Con nuestro sensor de imagen y los procesadores de última generación: confíe en la cámara digital Ethernet HVT 1000 para una supervisión fiable de sus procesos de trabajo.
Con esta cámara, HYDAC amplía su extensa variedad de sensores para incluir un nuevo instrumento polifacético:
- Lentes con calificación para automóviles, revestidos y calefactados
- Campo de visión variable con una selección de ópticas entre 30° y 180°, también ajustable digitalmente
- Alimentación de 7 - 32 V, para sistemas de 12 V y 24 V
- Carcasa compacta y robusta para una integración sencilla
- Opciones de soporte flexibles para la fijación y el montaje
- IP6K9K gracias al encapsulado completo para una protección contra el agua a alta presión
- Configuración flexible con ISO 17215 (VCIC)
- Compresión H.264 y MJPEG, HDR y visualizaciones superpuestas
Esto marca la diferencia Sus beneficios con las soluciones del campo de visión digital de HYDAC
Visualización de imagen optimizada La mejor calidad de imagen y una extensa selección de campos de visión
Con el HVT 1000 de HYDAC, usted está preparado para una multitud de tareas: la amplia selección de campos de visión le ofrece la flexibilidad que necesita. El sensor integrado apto para HDR garantiza imágenes claras y gran profundidad de detalle, tanto en las zonas oscuras como en las _ claras de la imagen. Gracias a las funciones digitales, el volumen de datos generados por la cámara se adapta a la pantalla y a la aplicación de manera selectiva. Esto evita cargas informáticas innecesarias. También podrá ahorrar mucho tiempo valioso: gracias a las configuraciones predefinidas del campo de visión, podrá realizar rápidamente diferentes actividades.
Diseño robusto del sistema Visualización fiable de la imagen, incluso bajo condiciones extremas
El HYDAC HVT 1000 está optimizado para las exigencias cada vez mayores de las máquinas móviles, como p. ej. la limpieza con agua a alta presión. Gracias al calentador integrado, la solución proporciona imágenes óptimas incluso a temperaturas extremas. El nuevo componente puede soportar sin daños diferentes tensiones de alimentación e interferencias eléctricas: con el circuito de protección integrado, el HVT 1000 resiste los impulsos eléctricos de alta energía procedentes, por ejemplo, de las unidades auxiliares.
Nuevas soluciones para el campo de visión Gracias a los datos de la imagen digital, la fusión y el software
Las funciones automáticas de control externo del HVT 1000 pueden activarse y desactivarse para poder fusionar varias imágenes. Pero el panel de visualización/HMI puede hacer mucho más que fusionar flujos de imágenes. Si se conectan sensores adicionales al panel HMI a través de una pasarela, como sensores ultrasónicos o de radar, esta información puede superponerse a la imagen de la cámara que se muestra. De este modo, el operador puede ver en la imagen los puntos en los que los sensores han detectado un posible obstáculo. Esto posibilita la supervisión del entorno en 360° alrededor de la máquina con cámaras, sensores ultrasónicos y de radar.
Su solución del campo de visión digital con la probada electrónica de HYDAC Aproveche nuestra amplia oferta de productos para ampliar su campo de visión
Conmutador Ethernet HYDAC/TTControl
Ethernet tiene cada vez más importancia como interfaz en las máquinas móviles. Los nuevos sensores envían mucho más datos de los que puede transmitir el bus CAN, que se utiliza frecuentemente. Ethernet ofrece una posible solución para los sensores que requieren un gran ancho de banda. Confíe en nuestros conmutadores Ethernet HYDAC/TTControl para conectar cualquier cantidad de cámaras a uno o más dispositivos finales para formar una red.
Pantallas de HYDAC/TTControl
La facilidad de uso y la provisión de información sobre el vehículo desempeñan un papel importante en las máquinas móviles. Para poder controlar las funciones operativas cada vez más complejas, se deben recoger grandes volúmenes de datos de la máquina y su entorno para su procesamiento. Gracias al potente procesador gráfico multimedia y al altavoz integrado, las pantallas de HYDAC/TTControl ofrecen una asistencia optimizada al operador con un diseño animado y avisos audiovisuales.
Controladores de HYDAC/TTC
Con el desarrollo de cada nueva generación, aumenta la complejidad de la maquinaria móvil y de la electrónica incorporada a ella. Los controladores programables de HYDAC y TTControl ofrecen la plataforma perfecta para todo tipo de necesidades y aplicaciones: ̶ potentes, seguros, fiables y flexibles.