Soluciones modulares para la protección del cultivo: agricultura de precisión con los sistemas HYDAC

El requisito previo para una buena cosecha y el rendimiento seguro en la agricultura es la protección eficaz de los cultivos. Las maquinarias agrícolas, como los pulverizadores de campo y las azadas, desempeñan un papel importante en este sentido. Sus funciones hidráulicas deben estar disponibles para ser controladas con precisión a fin de garantizar un trabajo de buena calidad. Con los equipos Implement Control y Ground Control de HYDAC, le ofrecemos la solución de sistema adecuada para cada función de la máquina. Descubra más aquí.

Optimice su maquinaria agrícola con nuestros sistemas modulares versátiles

Ya sea para pulverizadores de campo, sembradoras o equipos de azada, utilice los sistemas de HYDAC para poner en práctica funciones de trabajo ingeniosas. Consulte directamente con nuestros expertos sobre su proyecto.

Contacte con nosotros ahora

Aumento de la eficiencia en la protección de cultivosProtección de los recursos y optimización de las cosechas mediante sistemas innovadores

Cuando se trata de la protección de cultivos, los agricultores pueden escoger entre dos métodos: la protección de cultivos mecánica o química. Ambas tienen sus ventajas y están presentes en el mercado. Con nuestras soluciones de sistema de HYDAC para la tecnología agrícola, llevamos estos procesos al siguiente nivel, con precisión, rendimiento dinámico y flexibilidad.

A fin de ayudarle a reducir sus tiempos de desarrollo, le ofrecemos soluciones estandarizadas listas para usar que, no obstante, también pueden personalizarse de manera individual para diferentes requerimientos de las máquinas. Descubra más sobre el sistema Implement Control de HYDAC, nuestra solución hidráulica a medida para el control mecánico de malezas, y el sistema Ground Control de HYDAC, el sistema innovador para el guiado automático del brazo para pulverizadores de campo.

Tillmann Gaub, ingeniero de aplicaciones de maquinaria agrícola, HYDAC Mobilhydraulik

En el futuro de la agricultura, será inevitable el control mecánico de las malezas y una preparación del suelo más precisa e intensiva. Nos gustaría apoyar y dar forma a esta transición con tecnología agrícola. Como sistema modular, el sistema Hydraulic Implement Control ofrece la solución adecuada, desde azadas hasta sembradoras. Gracias a su diseño modular, puede configurarse de manera flexible y está disponible en múltiples variantes de equipamiento, convirtiéndolo en la solución perfecta para su aplicación.

Sistema Hydraulic Implement Control de HYDAC – La base de nuestros sistemas electrohidráulicosControl preciso y dinámico: siente las bases para aumentar la protección de los cultivos y optimizar el control mecánico de las malezas

El bloque de control hidráulico modular

En función de la máquina y el equipamiento, existen varias funciones que se deben controlar con precisión y un alto rendimiento dinámico. Esto requiere un suministro de presión constante. Para lograrlo, es posible utilizar un acumulador o directamente una bomba de desplazamiento fijo o variable. En el módulo base, se utiliza una válvula de control de presión proporcional para generar una señal virtual de detección de carga, que en sentido figurado carga un acumulador o regula el caudal y la presión de la bomba. También se puede utilizar como un sistema completo de detección de carga electrónico.

En términos generales, el bloque de control hidráulico consiste en un sistema completo con un módulo de entrada o un módulo básico, una placa de bloqueo y todos los módulos de funcionamiento necesarios, como, por ejemplo, los siguientes:

  • Módulo de dirección
  • Módulo de carga del acumulador
  • Módulo direccional 4/3
  • Módulo de cilindro
  • Módulo de control de presión
  • Módulo proporcional

Estos módulos de función se pueden montar mediante brida al módulo base del bloque de control hidráulico. La secuencia de los módulos depende de la tarea de control, al igual que el uso de válvulas direccionales de asiento, válvulas de retención, válvulas proporcionales, válvulas de control de presión y compensadores de presión en el módulo. Además, el sistema se puede equipar con acumuladores y filtros con o sin un indicador (visual, electrónico).
 

Con un sistema de conexión inteligente

Cada disco modular en el bloque de control hidráulico se encuentra atornillado individualmente con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica M8. Los tornillos de los siguientes discos modulares se montan mediante casquillos roscados. El sistema ofrece ventajas decisivas:

  • Solo se requieren tres longitudes de tornillo para todo el sistema
  • Sin inconvenientes por la longitud de sujeción
  • Conexión sencilla de aluminio y acero
  • Tornillos asegurados contra el desajuste

Descargue ahora el folleto

Ground Control de HYDAC – El sistema de guiado automático del brazo para pulverizadores de campo

Para distribuir fertilizantes y productos de protección de cultivos de forma exacta, el brazo del pulverizador se debe guiar a la altura óptima por encima del cultivo. Y eso no es todo: si no se corrigen los errores, aumenta la carga mecánica sobre los componentes, lo que reduce su vida útil. Por este motivo, se requiere un sistema de guiado del brazo que compense de manera inteligente el movimiento del vehículo y las condiciones del terreno.

Cómo funciona el sistema Ground Control de HYDAC en su pulverizador de campo

Soluciones convencionales

Las soluciones convencionales se basan en el control de la posición mediante controles de válvulas. La desventaja: el rígido acoplamiento hidráulico del vehículo tractor y el brazo, a través del cual la inclinación del vehículo se transfiere al brazo. Solo se realiza una corrección si se detecta una desviación de la posición. El resultado es una aplicación poco precisa.

La solución de HYDAC

Con el objetivo de evitar esta pérdida de la posición, nuestros expertos han desarrollado una solución innovadora: Ground Control de HYDAC desacopla el brazo del vehículo tractor. La válvula reguladora de presión regula su posición en combinación con la información adicional de los sensores. Gracias a estos factores se consigue una importante estabilización mediante el sistema de guiado del brazo automático activo de HYDAC: la inclinación del vehículo tractor se compensa de inmediato y no se produce una desviación del punto de ajuste. Esto significa que no se necesita ninguna corrección. Como resultado, el sistema Ground Control de HYDAC es altamente dinámico, incluso cuando el terreno cambia.

Sistemas hidráulicos de eficacia comprobada combinados con tecnologías de control inteligentes

El empleo mínimo de componentes en el sistema de guiado automático del brazo Ground Control de HYDAC permite el máximo rendimiento con un considerable ahorro de espacio de instalación. Gracias al control efectivo, se evitan las fluctuaciones en la distancia entre el brazo y el cultivo. Esto aumenta la precisión del trabajo y protege el medio ambiente. El desacoplamiento hidráulico presenta, además, otra ventaja: al reducir o evitar la transmisión de los movimientos al brazo, aumenta considerablemente la velocidad de trabajo. Sistemas hidráulicos de eficacia comprobada combinados con tecnologías de control inteligentes: Ground Control de HYDAC, compuesto por un sistema hidráulico, electrónico y el software, le ofrece un sistema eficiente que reduce sus costes de desarrollo y acorta los tiempos de comercialización.

¿Busca una solución, pero su aplicación no aparece en la lista?Trabaje con nosotros para encontrar la solución adecuada a sus necesidades

Resumen de sus ventajas

Con el sistema Hydraulic Implement Control de HYDAC, podrá configurar su sistema de válvulas personalizado.

Alta flexibilidad

Utilice los diferentes módulos de nuestro sistema modular para configurar su sistema de válvulas personalizado, adaptado a los requisitos de su máquina.

El sistema Hydraulic Implement Control de HYDAC le ofrece potencial para optimizar diferentes aplicaciones móviles.

Amplia gama de funciones

El sistema Hydraulic Implement Control de HYDAC le ofrece potencial para optimizar diferentes aplicaciones móviles.
 

Con los módulos de eficacia probada, ahorrará valioso tiempo de desarrollo.

Reducción de los tiempos de desarrollo

Los módulos individuales ya han sido comprobados. Esto le permitirá ahorrar costes y valioso tiempo de desarrollo.

Descargas

Optimice su maquinaria agrícola de la mano de los expertos de HYDAC

Encuentre su solución a medida para la protección de los cultivos. Contacte con nosotros ahora.

Contacte con nosotros ahora