Sistemas de suspensión hidroneumática: aumente el rendimiento de conducción de su máquina
Los sistemas de suspensión hidroneumática de HYDAC ayudan a compensar las irregularidades del terreno, reducen la carga de la vibración sobre el conductor y los componentes del vehículo, y mejoran la estabilidad en la conducción. Nuestras suspensiones se adaptan a cada máquina móvil y mejoran significativamente la seguridad y el rendimiento en la conducción. Obtenga más información sobre los diferentes sistemas de suspensión y sus ventajas.
Sistemas de suspensión a medida para su máquinaDependiendo de la máquina o el sistema, la suspensión estará sujeta a diferentes requisitos
Gracias a nuestros componentes probados, podemos implementar unos sistemas personalizados que se adapten a sus necesidades. Hable con nuestros especialistas en suspensión hidroneumática.
Retos de los sistemas de suspensión
Los requisitos que se exigen a las máquinas móviles actuales aumentan constantemente, al igual que a los sistemas de suspensión. También las necesidades de los fabricantes y los clientes, así como las normativas legales, plantean nuevos retos centrados en la seguridad, la comodidad y la durabilidad de la conducción. A ello se suman funciones como la nivelación independiente de la carga, el comportamiento de conducción en función de las capacidades, la configuración del grado de confort en la conducción y el bloqueo de la suspensión. Para reducir el desgaste, los tiempos de parada y los costes de servicio, así como para proteger los cada vez más numerosos componentes electrónicos delicados de las máquinas, también es importante disminuir considerablemente las cargas de los componentes mecánicos. Los sistemas de suspensión hidroneumática cumplen estas funciones y ofrecen una solución adecuada a todos estos retos.
Marc Anton, responsable de productos de sistemas de suspensión, Hidráulica Móvil de HYDAC
Al desacoplar el chasis del vehículo de la excitación de la vibración de la superficie de la carretera, los sistemas de suspensión hidroneumática ayudan a mejorar el confort y la seguridad en la conducción. El cliente se beneficia de ello, ya que la mejora del rendimiento de conducción de la máquina se nota en el uso diario. La satisfacción del cliente es nuestra motivación y nos anima a seguir adelante cada día.
Para un mayor rendimiento en cualquier situación de conducciónDescubra los sistemas de suspensión de HYDAC
Suspensión de ejesPara una mayor estabilidad en la conducción
Los sistemas de suspensión de ejes deben adaptarse a la máquina y a las necesidades funcionales de cada cliente. Se pueden implementar tanto ejes individuales como sistemas en que todos los ejes del vehículo cuenten con suspensión. En este último caso, hablaremos de una suspensión integral. Para configurar el rendimiento deseado y combinar la seguridad y el confort de manera óptima en la conducción, incorporamos los componentes adecuados para cada sistema de suspensión hidroneumática de ejes.
Suspensión de cabinaPara un mayor confort en la conducción
El sistema de suspensión de cabina desacopla la cabina del conductor del chasis del vehículo y minimiza las aceleraciones verticales que afectan al conductor. Para cumplir con los requisitos específicos de la máquina, se puede diseñar una suspensión hidroneumática tanto de carga parcial como total. En función del diseño, también se pueden reducir los movimientos de balanceo y cabeceo en la cabina, lo que proporciona un confort adicional. Con los puntales de suspensión de HYDAC (FDE), le ofrecemos una solución integral que combina los cilindros de suspensión, la tecnología de medición de recorrido, los acumuladores de resorte y la tecnología de válvulas de manera extremadamente compacta. Esto ahorra tanto espacio como costes de instalación.
Suspensión de plumaPara proteger los componentes de manera óptima
La suspensión hidroneumática para plumas contribuye de forma significativa a mejorar la conducción y aumentar la comodidad al utilizar máquinas móviles con mástiles. De este modo, las vibraciones del chasis del vehículo al conducir por superficies irregulares se aíslan del dispositivo de elevación y, así, se reducen las cargas mecánicas e hidráulicas en los componentes. Nuestro sistema de suspensión hidroneumática para plumas está disponible en varios tamaños y diseños para adaptarse a una amplia gama de máquinas.
El nuevo sistema de suspensión hidroneumática para plumas de HYDAC es una solución única que combina una amplia gama de funciones con un nivel máximo de adaptabilidad en un diseño compacto y de menor coste.
Ventajas de nuestros sistemas de suspensión hidroneumática Por qué confiar en los sistemas de suspensión de HYDAC
Le ayudamos desde las primeras fases de planificación hasta la producción en serie.Ya sea para la suspensión de cabina, de pluma o de ejes, colaboramos con usted para ofrecerle la solución óptima.
Descubra las ventajas de nuestra experiencia en sistemas hidráulicos y la excelente integridad de nuestros componentes, optimizados para el espacio disponible.
Nuestra especialización en aplicaciones del ámbito de la maquinaria móvil nos permite tener una visión integral de su vehículo y adaptar nuestros sistemas de forma óptima a sus condiciones de trabajo.
Tanto si se trata de un componente como de un sistema, colaboramos con usted para encontrar la solución adecuada.