Sistemas de filtración y de refrigeración para plataformas de conversión en parques eólicos

Lo esencial: funcionamiento autónomo y de poco mantenimiento para sus plataformas de conversión

Además de fuertes vientos y corrientes, el mar ofrece sobre todo una cosa: espacio. Un espacio que los parques eólicos marinos pueden aprovechar de forma óptima, en especial, de cara a la transición energética. Las plataformas de conversión son un eslabón importante en la transmisión de energía del mar a la costa. Para evitar que se sobrecalienten, es necesario refrigerarlas continuamente con agua de mar. Esto solo funciona de manera ideal si se cuenta con una filtración fiable. HYDAC le ofrece ambas cosas: una solución de filtración comprobada en combinación con sólidos intercambiadores de calor de placas de titanio. Lea más.

Reduzca los costosos mantenimientos con la solución de sistema de HYDAC

Contacte con nosotros ahora

Plataformas de conversión para parques eólicos marinosEvite costosos mantenimientos que requieren tiempo y dinero

La demanda de plataformas de conversión está más en auge que nunca. Esto se debe a que la distancia de los parques eólicos a la costa es cada vez mayor, dado que es allí donde los sistemas pueden alcanzar mayores rendimientos. Para que las plataformas de conversión funcionen con fiabilidad, es importante coordinar la refrigeración y la filtración. Sin una filtración previa, las impurezas del agua de mar pueden perjudicar la función de refrigeración, con lo que se perjudica el rendimiento de toda la plataforma.

Esto ocasiona costosos mantenimientos y la reducción del rendimiento energético, lo que a su vez reduce la rentabilidad del parque eólico, dado que el mantenimiento in situ requiere mucho tiempo y dinero. Por este motivo, es importante mantener un funcionamiento lo más autónomo y fluido posible. No obstante, esto requiere soluciones de producto optimizadas. HYDAC le ofrece una solución de sistema coordinada compuesta por intercambiadores de calor de placas y filtros automáticos de flujo reversible, especialmente diseñados para el sector marítimo.

Evite costes innecesarios: con la herramienta de mantenimiento remoto de HYDAC, el especialista responsable tiene acceso móvil al sistema de control de la máquina y no debe subirse a ningún avión. En su lugar, se envía nuestra herramienta de mantenimiento remoto, la cual se pone en funcionamiento de manera muy sencilla en tan solo siete pasos. Como resultado, se obtienen tiempos de respuesta más cortos, menores gastos de desplazamiento y una mayor disponibilidad del sistema.

Esto significa que sus plataformas de conversión trabajan de forma autónoma y sin fallosProtección de los intercambiadores de calor contra el agua de mar contaminada

Las tareas de mantenimiento en el mar son complejas y costosas. Por eso es tan importante prescindir de los servicios que no son necesarios. Nuestro consejo es que invierta en el proceso previo de filtración del agua de mar. Por lo general, aquí se utilizan filtros convencionales, que requieren cambios engorrosos de tamices y elementos. Nuestros filtros automáticos de flujo reversible se limpian solos. El diseño redundante elimina las fuentes de error. El agua de mar limpia protege sus intercambiadores de calor contra el desgaste. De este modo, ya no resulta necesario el trabajo de personal in situ.

Nuestros filtros automáticos de flujo reversible en combinación con los intercambiadores de calor de placas de HYDAC de titanio son el dúo perfecto para el funcionamiento autónomo de sus plataformas de conversión. De la mano de nuestra solución de sistema, estará equipado para los desafíos del mar, gracias a su robusto diseño con inclusión de las certificaciones que se requieran.

Contacte con nosotros ahora

Filtro automático de flujo reversible AutoFilt® de HYDAC Diseñado para la separación de partículas sólidas de líquidos de baja viscosidad

Nuestros filtros automáticos son la elección ideal para proteger los componentes más importantes de su sistema contra las obstrucciones. Esto significa que los componentes posteriores también pueden protegerse contra el desgaste, lo que reduce los costes de piezas de repuesto y permite un funcionamiento más eficiente y económico de todo el sistema. Nuestros AutoFilt®RF3 y RF7 resultan ideales, en especial, para ser utilizados en alta mar.

¿Qué distingue a las series AutoFilt®de HYDAC?

  • Mantenimiento sencillo sin utilizar equipos de elevación 
  • Filtros de bajo desgaste gracias al uso de juntas estáticas que, a diferencia de las dinámicas, sufren menos desgaste
  • Diseño optimizado para el caudal
  • Geometría variable del elemento filtrante para una limpieza eficiente y un reequipamiento ideal
  • Filtración continua sin interrupción del proceso
  • Supervisión remota a través del control y la monitorización inteligente del estado
  • Solución de sistema optimizada combinada con los intercambiadores de calor de placas de HYDAC

Más información sobre los filtros de flujo reversible de HYDAC

Intercambiadores de calor de placas de HYDAC Placas de titanio para el uso en el sector marítimo

Más que solo un componente – En HYDAC, confiamos en las soluciones de sistema sofisticadas para lograr el máximo éxito de su parque eólico. Utilizamos soluciones listas para implementar en la refrigeración de transformadores de sus plataformas de conversión, para aprovechar al máximo el potencial de recuperación de calor.

¿Qué caracteriza a los intercambiadores de calor de placas de HYDAC?

  • Placas de intercambio de calor optimizadas de titanio
  • Acabado de pintura resistente al agua de mar
  • Certificaciones especiales previa solicitud (LR, DNV, etc.)
  • Remoción sencilla para la limpieza y el mantenimiento
  • Reequipamiento sencillo
  • Diseño personalizado

Sus ventajas Con la solución de sistema de HYDAC

Con nuestra solución de sistema, su plataforma de conversión para parques eólicos marinos podrá funcionar de forma autónoma.

Reducción de costes

La combinación de filtros de flujo reversible e intercambiadores de calor de placas le permite a su plataforma de conversión funcionar de forma autónoma. De este modo, podrá aumentar la rentabilidad de su parque eólico.

Menores requisitos de servicio y mantenimiento gracias a nuestra solución de sistema

Menor necesidad de mantenimiento

Reduzca los trabajos de mantenimiento innecesarios en su plataforma de conversión. Nuestros filtros automáticos de flujo reversible evitan obstrucciones en el sistema, lo que significa que nuestros intercambiadores de calor de placas funcionarán de forma fiable y sin fallos.

HYDAC ofrece intercambiadores de calor de placas de titanio y filtros de flujo reversible para condiciones adversas en alta mar

Diseño robusto

Nuestros intercambiadores de calor de placas fabricados de titanio y con acabado de pintura resistente al agua de mar, resisten las condiciones marinas más adversas. La serie AutoFilt® ha sido especialmente diseñada para el uso en el mar.

Su socio para la refrigeración de plataformas de conversión, gracias a los años de experiencia en ingeniería

Soluciones de sistema optimizadas

Más que solo un componente – Junto a HYDAC, obtendrá amplios conocimientos de ingeniería. Le proveeremos un sistema de refrigeración sofisticado para su plataforma de conversión.

Controle en todo momento nuestros filtros automáticos de flujo reversible con la unidad inteligente de control y monitorización

Monitorización remota

Supervise y controle nuestros filtros de flujo reversible cómodamente desde tierra: esto es posible gracias a la unidad inteligente de control y monitorización.

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué tan eficientes son los filtros de flujo reversible de HYDAC?

Nuestros filtros automáticos de flujo reversible se encuentran establecidos en el mercado desde hace muchos años, entre otras cosas por su alta eficiencia. Deberá hacer una inversión única, sin gastos operativos. Asimismo, también ahorrará en costes de cambio de elementos y tamices, ya que la función de autolimpieza de nuestros filtros elimina automáticamente la necesidad de estas operaciones de mantenimiento.

¿Cómo funciona la filtración isocinética y el lavado a contracorriente con el AutoFilt® RF3 de HYDAC?

¿Cómo funciona la filtración?
El fluido que se debe filtrar fluye a través de los elementos filtrantes de los tubos de intersticios del filtro de flujo reversible desde el interior al exterior. Las partículas se depositan en el interior liso de los elementos filtrantes, y el medio fluye limpio hacia el proceso.
A medida que aumenta la contaminación, aumenta la presión diferencial entre el lado sucio y el limpio del filtro. Cuando se alcanza el punto de activación establecido (normalmente de 0,3 a 0,5 bares), comienza el flujo a contracorriente automático.

¿Cómo funciona el flujo a contracorriente?
El motor a engranajes hace girar el brazo de lavado bajo el elemento filtrante que se debe limpiar. Las partículas de suciedad depositadas en el interior del elemento se desprenden y se descargan a través del tubo de flujo reversible.

¿Cómo se activa el flujo a contracorriente automático?

  • Cuando se excede el punto de activación de la presión diferencial
  • Con una función de temporizador
  • Al presionar el botón «TEST»

¿Qué diferencia al AutoFilt® RF3 del RF7?

El AutoFilt®RF7 aporta a la familia de filtros de flujo reversible de HYDAC una serie adicional compacta y fácil de usar, ideal para el uso en sistemascon espacio reducido.

  • Diseño horizontal que ahorra espacio
  • Dispositivo de tapa pivotante suministrado de serie para facilitar el acceso al interior del filtro
  • Uso máximo del área de filtro

Más información sobre el AutoFilt®RF3 de HYDAC

¿Es posible monitorizar digitalmente los filtros de flujo reversible?

Para evitar trabajos innecesarios en parques eólicos marinos, nuestros filtros de flujo reversible pueden equiparse con la unidad de control y monitorización inteligente del estado. De este modo, siempre estará informado sobre el estado de su unidad de filtración, sin importar cuándo ni dónde. El filtro automático de flujo reversible de HYDAC también realiza autodiagnósticos autónomos y diagnósticos del sistema.

¿Cómo limpiar los intercambiadores de calor de placas?

El uso preventivo de nuestros filtros automáticos de flujo reversible protege los intercambiadores de calor de placas, ya que la filtración previa del agua de mar reduce eficazmente la contaminación en el proceso de refrigeración posterior. Como resultado, sus intercambiadores de calor ya no necesitan limpiarse y, por lo tanto, ya no serán necesarios los trabajos in situ. No obstante, si, a pesar de todo, fuera necesario, se pueden desmontar fácilmente, por lo que nada se interpone en el camino de un mantenimiento sencillo.

¿Qué certificaciones son posibles?

Ya se trate de nuestros intercambiadores de calor de placas o los filtros de flujo reversible, en HYDAC apostamos por la calidad certificada. Esto significa que, si lo solicita, le entregaremos nuestros productos con las correspondientes certificaciones y homologaciones de materiales, como las siguientes:

  • DNV
  • ABS
  • LLOYD‘S REGISTER
  • BV
  • Y muchas más

Folletos de productos disponibles para su descarga Puede encontrar toda la información relativa a los filtros automáticos y los intercambiadores de calor de placas de HYDAC en nuestros folletos de productos. Aquí puede obtener más información.

Contactar con HYDAC

Con la filtración y refrigeración optimizadas de su plataforma de conversión, aumentará la rentabilidad de su parque eólico. Nuestro equipo de expertos estará junto a usted.

Contacte con nosotros ahora

Explorar más artículos de revistas

Temas y productos
| 3 minutos

Filtrar y tratar el agua en el sector marítimo con filtros automáticos de lavado a contracorriente de la serie AutoFilt® de HYDAC: para una mayor eficiencia y una operación sostenible de la máquina