Sistemas de cámaras HYDAC para más seguridad y flexibilidad en máquinas móviles
Disminuya los costes de desarrollo al aumentar la eficiencia de sus máquinas
Los sistemas de asistencia son fundamentales para la eficiencia y seguridad de las máquinas móviles modernas. Y, con una arquitectura de sistema adaptada al futuro, se pueden integrar fácilmente tecnologías nuevas, implementar funciones novedosas e incrementar el rendimiento de la máquina paso a paso. HYDAC puede ayudarle en este aspecto, además de ofrecerle soluciones a medida en las que se combinan sistemas, componentes y un alto nivel de conocimiento. Nuestros sistemas de cámaras digitales amplían el campo visual de sus máquinas y permiten integrar funciones de asistencia inteligentes para optimizar sus procesos de trabajo. Obtenga más información sobre los beneficios de nuestros innovadores sistemas de conducción asistida.
Productos del catálogo o soluciones personalizadasConversemos sobre su sistema de asistencia por cámara
Cámaras, interfaces de usuario y aplicaciones estandarizadas o personalizadas para su máquina: HYDAC es su fiable socio de desarrollo. Desarrollamos sistemas de cámaras y conducción asistida estandarizados y personalizados que pueden adaptarse de forma flexible a su máquina y sus tareas.
Contacte ahora con nuestros expertos para conversar sobre su sistema de control por cámara.
Sistemas de asistencia por cámara para máquinas móviles: nuestros componentes para sus soluciones
Optimice el rendimiento de su máquina con sistemas, componentes y el alto nivel de conocimiento de HYDAC. Además de sistemas cerrados de control por cámara, ofrecemos componentes y módulos de soluciones que pueden combinarse de manera flexible para crear sistemas de cámaras personalizados para máquinas de construcción, máquinas agrícolas y otros tipos de máquinas móviles.
A menudo, desarrollar estos sistemas puede ser complejo. Con nuestros conocimientos y nuestro apoyo, le permitimos implementarlos de forma eficiente y, sobre todo, de manera precisa. Esto le permite, asimismo, incorporar gradualmente nuevas funciones basadas en el sistema de cámaras, es decir que su máquina estará equipada para las tecnologías del futuro, ayudándole a cumplir con las exigencias en constante evolución del mercado.
Para un éxito rápido: módulos de sistemas y soluciones para una amplia gama de funcionesEncuentre el sistema de cámaras adecuado para su tarea y aplicación con HYDAC
Máquinas de construcción, máquinas agrícolas o forestales: las máquinas móviles son tan diversas como sus exigencias y aplicaciones. Por eso, HYDAC le ofrece una amplia gama de sistemas y soluciones de asistencia o con cámaras a la medida de sus necesidades. Eche un vistazo a nuestros diferentes sistemas ahora.
Ampliación del campo visual y reemplazo de espejos
Simplemente adapte nuestros sistemas de ampliación del campo visual a las necesidades y características especiales de su máquina para cumplir con los deseos de sus clientes y los requisitos legales, como el reglamento ECE R46 (reemplazo de espejos) o el apartado 2 del artículo 35b de la Orden de autorización de transporte por carretera de Alemania (visibilidad).
Descubra más casos de uso.
Redes de visualización por cámara listas para usar
Para una red de cámaras flexible
Aproveche las ventajas de Ethernet y cree una red con toda su flota de máquinas. Porque, gracias a la tecnología Ethernet, puede conectar todas las cámaras que desee con todas las interfaces de usuario que quiera para crear una red. Así, puede, por ejemplo, conectar cámaras de acoplamientos con el vehículo tractor o transferir datos de imágenes de una máquina a otra.
Visualización dinámica de caminos y superposiciones
Una mayor visualización para una mejor comprensión
Las funciones de nuestro sistema de control por cámara superan la imaginación. Al superponer información adicional útil, como un camino, líneas de referencia o cambios en patrones, se accede a una imagen más amplia de los procesos. Así, se le permite reconocer potenciales riesgos de forma temprana e incrementar la eficiencia de su máquina.
Visibilidad total
Modos de visualización optimizados para un nivel máximo de eficiencia
Los bloques funcionales de HYDAC pueden combinar diversas transmisiones de vídeos en una única imagen de alta resolución. De este modo, puede acceder a una visualización de 360° de su máquina para detectar rápidamente potenciales obstáculos y amenazas.
Ajuste dinámico de imágenes y cámaras contextuales
Ajuste personalizado de imágenes para cada situación
Personalice fácilmente la imagen de la cámara de su sistema de conducción asistida de HYDAC en función de sus necesidades específicas. Si necesita hacer zoom, cambiar el ángulo de visualización o activar la vista aérea, nuestra tecnología garantiza una visualización óptima que se adapta de forma dinámica a la velocidad, la marcha y otros parámetros del vehículo.
Transmisión de vídeos e imágenes a la nube y a sistemas de registro
Documentación transparente
Convierta su máquina en una caja negra con sensor de aceleración. Los sistemas de cámaras digitales de HYDAC le permiten guardar datos de imágenes con información valiosa en caso de accidentes. Todas las pruebas al alcance de su mano: desde imágenes individuales a vídeos.
La cámara digital Ethernet HVT 1100: la clave para una amplia gama de ideas de sistemas y soluciones
Con su sensor de imagen y procesador de última generación, la cámara digital Ethernet HVT 1100 le permite controlar sus procesos de trabajo de manera fiable.
- Sensor de imagen HDR de última generación (1,3 MP) para un rendimiento extraordinario, incluso, con poca luz
- Compatible con casi todos los tipos de monitores gracias a su interfaz Ethernet, el protocolo RTP y AVB, la compresión MJPEG y H.264, y el cumplimiento de la norma ISO 17215
- Integración eléctrica y mecánica simple
- IP6K9K: cumple con los requisitos ambientales y de compatibilidad electromagnética estándar para máquinas móviles
- Opcionales:
- Campo visual (lente): 180° / 120° / 90° / 60° / 30°
- Protocolo de interfaz: 100Base-TX (Ethernet industrial) o 100Base-T1 (BroadR-Reach)
- Consultar por variantes de conectores
- Firmware personalizado
Obtenga más información sobre todos los datos técnicos en nuestro catálogo de productos.
Componentes adicionales para sistemas de cámaras digitales de alto rendimiento
Pantallas Vision 3 de HYDAC/TTControl
Vision 3 es una moderna interfaz de usuario, diseñada para su uso en sistemas complejos de vehículos. Su diseño compacto e interfaz de usuario intuitiva permiten realizar controles eficientes, incluso, en entornos complejos. El sistema electrónico integrado de alto rendimiento asegura un tratamiento rápido de los datos y la posibilidad de una personalización flexible según las exigencias particulares.
Conmutadores Ethernet de HYDAC/TTControl
Los conmutadores Ethernet de HYDAC/TTControl están diseñados para utilizarse en máquinas móviles con un nivel de dependencia cada vez mayor de redes de alto rendimiento. A diferencia del clásico bus CAN, nuestros conmutadores ofrecen el ancho de banda necesario para transmitir grandes cantidades de datos desde sensores modernos. Conecte fácilmente un gran número de cámaras y otros dispositivos y aproveche una estructura de red flexible y adaptada al futuro.
Conectividad de HYDAC/TTControl
Conecte su vehículo de forma rápida y sencilla a su servicio favorito en la nube: nuestras soluciones de conectividad aptas para el uso en todo el mundo le ofrecen una solución ideal sin necesidad de configuración previa. Desde simples controles de los datos de sus máquinas a casos de uso más complejos sin esfuerzos de programación. Usted también puede confiar en la conectividad inalámbrica con potentes funciones de wifi y Bluetooth o una variante 4G.
Fusion de HYDAC/TTControl
La moderna plataforma de informática perimetral Fusion con múltiples interfaces integra la inteligencia artificial y el aprendizaje automático y le ofrece una amplia gama de posibilidades, ya sea para el procesamiento de imágenes, como unidad operativa o como entrada a la nube. Gracias al elevado poder informático y un acelerador integrado de IA, puede controlar un amplio número de monitores al mismo tiempo.
Desarrollo del software MATCH de HYDAC
El paquete de software MATCH certificado por TÜV le ayuda a desarrollar y mantener de manera eficiente los software de control para sus máquinas móviles. Los intuitivos módulos le permiten crear interfaces de usuario fáciles de usar de forma rápida y sencilla.