Limpieza técnica: todo de un solo proveedor
Las altas densidades de potencia, las tolerancias estrechas, el uso de materiales sensibles y las elevadas velocidades de producción aumentan constantemente las exigencias impuestas a la industria manufacturera. La limpieza técnica es cada vez más importante en temas de nuestro presente y futuro industrial como la movilidad eléctrica, los sistemas de baterías e híbridos y el hidrógeno. Una gestión óptima de la limpieza le permitirá optimizar los resultados de sus procesos y la disponibilidad de sus máquinas y sistemas para transmisiones hidráulicas. De este modo, podrá reducir sus costes a largo plazo.
Somos socios de técnicas de producción altamente automatizadas y contribuidores a las normas VDA Volumen 19 / ISO 16232. Desde la filtración y la garantía de calidad en laboratorios de limpieza hasta el análisis de procesos específicos. Podemos ayudarle a gestionar la limpieza en toda la cadena de procesos.
Limpieza de componentes
Mal funcionamiento, reclamaciones o paradas totales del sistema: los componentes contaminados pueden disparar sus costes. Como los estándares de calidad se vuelven cada vez más estrictos, las expectativas en materia de limpieza y calidad de sus componentes aumentan rápidamente. Para que sus procesos siempre sean fiables, estamos a su disposición con nuestra gama de productos y servicios.
Limpieza de componentes para su limpieza técnica
Análisis de la contaminación residual
Determinamos la limpieza de sus componentes en nuestros laboratorios de limpieza o in situ con nuestro laboratorio móvil: personal de laboratorio experimentado y formado se encarga de realizar las pruebas de limpieza de componentes de forma profesional y conforme a las normativas vigentes (ISO 16232, VDA 19.1, especificaciones del cliente). Si lo desea, también podemos realizar análisis SEM/EDX.
Especificaciones de limpieza
Una especificación de limpieza por escrito para los componentes o conjuntos facilita el diálogo con el proveedor. Gracias a nuestra experiencia y a nuestros proyectos de éxito, puede contar con nuestra competencia técnica. Como socio, estaremos encantados de apoyarle en la elaboración de sus propias especificaciones de limpieza o en las conversaciones con sus proveedores.
Formación conforme a la normativa aplicable
Una tecnología exigente y delicada requiere personal debidamente formado. En nuestras sesiones modulares de formación, tratamos los pilares más importantes de la limpieza técnica según el estándar VDA 19.1. Tanto si se trata de una formación interna en sus instalaciones, en HYDAC o en un seminario en línea, podemos adaptar nuestra formación a sus necesidades individuales.
Análisis de la cadena de procesos
Desde la entrada de mercancías hasta la entrega a sus clientes, le ayudamos a cumplir de forma eficaz los valores de limpieza especificados. Realizamos nuestro análisis de la cadena de procesos según VDA 19.2 en todas las líneas de producción. En estrecha colaboración con usted, desarrollamos y priorizamos medidas que optimicen su proceso de producción.
Contaminación fílmica
Para alcanzar todo el potencial de sus máquinas y sistemas y evitar tiempos de parada,, los contaminantes fílmicos deben reducirse al mínimo. Podemos ofrecerle una asesoría integral gracias a nuestros muchos años de experiencia. Póngase en contacto con nosotros. Colaboramos con usted para encontrar los métodos eficientes de reducir la contaminación fílmica de sus piezas.
Equipos de lavado
Descubra nuestros sistemas a medida que le ayudarán a cumplir de forma fiable los elevados requisitos de limpieza. Diseñamos y desarrollamos equipos de lavado a medida que se adaptan a sus necesidades. Configure con nosotros su equipo de lavado personalizado para eliminar las partículas perturbadoras de los componentes cuya limpieza es fundamental.
Limpieza de fluidos
La limpieza de los medios de limpieza y de prueba juega un papel importante para el perfecto funcionamiento de su sistema. Por este motivo, necesitan un control y un acondicionamiento coordinados. Gracias a nuestros muchos años de experiencia en filtración y limpieza técnica, podemos prestarle asistencia con nuestros servicios de laboratorio especializados y productos de eficacia probada.
La limpieza de fluidos optimiza su limpieza técnica
Análisis de fluidos
Ya sea in situ o en el laboratorio, nuestros especialistas en fluidos pueden analizar los medios de limpieza y de ensayo de sus zonas limpias. También somos especialistas en análisis de laboratorio para aceites hidráulicos, lubricantes, refrigerantes y agua.
Dispositivos de acondicionamiento de fluidos de HYDAC
El 70% de los fallos en los sistemas hidráulicos y de lubricación se deben a la contaminación de los fluidos y componentes empleados. Aumente la calidad de los fluidos en su sistema e incremente su rentabilidad con nuestros dispositivos de acondicionamiento de fluidos de uso sencillo. Descubra nuestros productos para desgasificación, deshidratación y extracción de aceite.
Más información sobre los dispositivos para el cuidado de fluidos de HYDAC
Carcasas de filtración de HYDAC
Nuestros diseños de filtros son la solución perfecta para cualquier reto. Tanto si se trata de gestionar cargas de suciedad elevadas, como de filtrar virutas de mecanizado o suministrar los líquidos de limpieza más puros conforme a los requisitos más estrictos, estamos a su lado para apoyarle con soluciones a su medida. ¡HYDAC es su socio en filtración!
Elementos filtrantes de HYDAC
El continuo aumento de las exigencias de la limpieza técnica requiere nuevas tecnologías de limpieza y sistemas de filtración de alta eficacia con un rendimiento de filtración constante y definido. Descubra nuestros distintos tipos de elementos.
Asistencia in situ
Como expertos en limpieza técnica desde hace mucho tiempo, estamos a su disposición siempre que necesite ayuda para cumplir sus requisitos de limpieza. Podemos asesorarle de forma rápida y competente sobre el potencial de optimización existente y ofrecerle recomendaciones específicas. En este contexto, le asistimos in situ con nuestro laboratorio móvil, que permite analizar y evaluar muestras de inmediato.
Asistencia in situ para su limpieza técnica
Laboratorio móvil
Ahorre su valioso tiempo: nuestros expertos en fluidos pueden visitarle para asesorarle en Alemania y las zonas limítrofes. En nuestro vehículo de laboratorio, la limpieza de sus componentes puede probarse en muestras y analizarse de acuerdo con la norma ISO 16232, el volumen 19.1 de la VDA o las especificaciones del cliente.
Normas de la empresa en materia de limpieza técnica
Las normas internas de limpieza técnica son vitales hoy en día. Una norma de empresa define las reglas aplicables en materia de limpieza técnica con respecto al medio ambiente, los empleados, la logística y los ensayos. Le ofrecemos apoyo en el desarrollo de nuevas directrices y le asesoramos sobre las normas de limpieza existentes. Póngase en contacto con nosotros.
Evaluación de procesos y análisis de la cadena de procesos
Un creciente número de reclamaciones y anomalías en componentes o sistemas son indicadores de la existencia de problemas en el proceso de producción. Requieren una respuesta rápida. Con nuestra experiencia, prestamos apoyo a sus procesos directamente in situ. Con nuestro vehículo de laboratorio, el análisis de procesos resulta mucho más eficaz: haga su reserva ahora.
Optimización de fluidos
¿Desea optimizar su sistema de refrigeración o su equipo de lavado de piezas industrial? Estaremos encantados de ayudarle con nuestra gran experiencia en tecnología de fluidos. Desde el soporte para los ensayos hasta un diseño global a la hora de adquirir un nuevo sistema: ¡aproveche al máximo el potencial de su sistema!
Diseño y equipamiento de laboratorio
Desde la formación profesional y las unidades de extracción de primera clase hasta el diseño del laboratorio: como especialista en el sector de la limpieza técnica, HYDAC le ofrece apoyo experto en el diseño y la operación de su propio laboratorio. Somos su socio para el diseño y equipamiento optimizados del laboratorio.
Diseño y equipamiento del laboratorio para optimizar su limpieza técnica
Unidades de extracción de HYDAC
¿Necesita ayuda para encontrar la causa de las partículas perturbadoras y reducirlas? Para un análisis rápido y sencillo, nuestras unidades de extracción son la opción perfecta. Ofrecemos unidades para piezas de distintos tamaños y varios sistemas modulares para lograr la máxima flexibilidad.
Formación conforme a VDA 19.1 para dispositivos de HYDAC
Solo podrá aprovechar todo el potencial de su laboratorio con personal debidamente cualificado. Formamos a su personal en los métodos de análisis habituales en las unidades de extracción para que los valores en blanco, las curvas de extracción y los resultados de los análisis puedan reproducirse de forma que puedan validarse. Infórmese sobre nuestro programa de formación conforme a VDA 19.1 / ISO 16232.
Asistencia en la implantación y la gestión de un laboratorio de limpieza
La gestión y el establecimiento de un laboratorio de limpieza plantean muchos retos. Le apoyaremos durante todo el proceso y estaremos a su disposición para ayudarle con nuestra larga experiencia. Estaremos encantados de prestarle apoyo en las operaciones actuales o incluso en el diseño de un nuevo laboratorio.
Servicio y mantenimiento de los equipos de laboratorio de HYDAC
Para garantizar que su equipo de laboratorio de HYDAC siga funcionando durante mucho tiempo, es necesaria una gestión coordinada del servicio y el mantenimiento. Para este fin, HYDAC pone a su disposición personal cualificado: nos encargamos de sus equipos de laboratorio de HYDAC, ya sea para el mantenimiento regular o en caso de averías.
Tecnología de medición y monitorización
Los avances en la visualización de procesos como parte de la Industria 4.0 le permiten garantizar la calidad de los productos en todo momento. Asimismo, se puede controlar constantemente la limpieza de las piezas producidas. Para la monitorización en línea de baños y filtros, suministramos una extensa variedad de tecnologías de sensores inteligentes y soluciones digitales. Limpieza técnica 4.0: con HYDAC, siempre podrá vigilar la limpieza de sus piezas y medios.
Tecnología de medición y monitorización para su limpieza técnica
Sensores HYDAC
El recurso a sensores de calidad desempeña un papel fundamental en el éxito de los proyectos de digitalización. Para este fin, HYDAC suministra una gran diversidad de sensores para la medición de la suciedad, el estado del aceite, la presión, la temperatura, la posición lineal, la posición y la velocidad de giro, así como los niveles de fluidos y los caudales. Muchos de estos sensores están disponibles con una interfaz IO-Link y permiten una gran variedad de opciones de diagnóstico.
Industria 4.0 de HYDAC
¿Se enfrenta a una gran variedad de retos? – Encuentre su solución para la Industria 4.0 con HYDAC. La Industria 4.0 le ofrece nuevos enfoques y posibilidades que aumentan su eficiencia y generan negocio.