Plataforma de optimización de depósitos

Ahorre espacio. Ahorre peso. Ahorre costes.

Ahorre costes y energía con HYDAC: con la innovadora solución de HYDAC para la optimización de depósitos y sus espacios constructivos en máquinas de trabajo móviles y diversas aplicaciones industriales.

Tecnología HYDAC Air-X – La solución para optimizar el espacio constructivo y la reducción de las emisiones de CO2De esta manera, podrá ahorrar costes y energía

En todos los sistemas de depósitos existentes encontramos posibilidades de optimización y reducción de los mismos.

  • Optimización del tamaño del depósito en un 30-40 %
  • Ahorro de costes por la reducción de la complejidad y de materiales
  • Reducción de CO2
  • Disponibilidad de la máquina más fiable
  • Calidad del producto original de HYDAC

Benefíciese de nuestra amplia experiencia y nuestras herramientas profesionales, como los bancos de pruebas individualizados y las simulaciones en nuestro HYDAC FluidCareCenter®,  así como las mediciones in situ.

Ejemplos de aplicación en el ámbito de las máquinas de trabajo móviles

Excavadoras

Unidades: 20.000

Tamaño del depósito original: 150 l 


 por máquinaEN TOTAL
Aceite50 litros1.000.000 litros
Acero14 kg280 toneladas
Costes* (aceite + acero)59,80 €1.196.000 €
CO2 (acero + aceite)241,4 kg de CO24.828 toneladas CO2

*) 1 €/l aceite,  0,7 €/kg acero

Cargadora de ruedas

Unidades: 5.000

Tamaño del depósito original: 104 l


 por máquinaEN TOTAL
Aceite24 litros120.000 litros
Acero7,5 kg37,5 toneladas
Costes* (aceite + acero)29,25 €146.000 €
CO2 (acero + aceite)117,1 kg de CO2585 toneladas CO2

*) 1 €/l aceite,  0,7 €/kg acero

Ejemplos de aplicación para instalaciones estacionarias

Prensa hidráulica

Unidades: 1

Tamaño del depósito original: 8.600 l 


 EN TOTAL
Aceite5.000 litros
Acero389 kg
Costes* (aceite + acero)7.780 €
CO2 (acero + aceite)22,8 toneladas CO2


*) 1,5 €/l aceite,  0,7 €/kg acero

Máquina de inyección de plástico

Unidades: 10

Tamaño del depósito original: 720 l


 por máquinaEN TOTAL
Aceite480 litros4.800 litros
Acero400 kg4 toneladas
Costes* (aceite + acero)1.720 €17.720 €
CO2 (acero + aceite)2,8 toneladas CO228 toneladas CO2

*) 3 €/l aceite,  0,7 €/kg acero

La tecnología HYDAC Air-X permite reducir significativamente el tamaño del depósito

La perfecta separación del aire en el sistema es el requisito clave para el éxito de una reducción del tamaño del depósito. Para ello, el depósito debe combinarse con un concepto de filtro optimizado. Nuestra innovadora tecnología Air-X ofrece una serie de características que garantizan el máximo nivel de separación del aire en el sistema:

  • Bajas velocidades de salida
  • Reducción de las turbulencias en el depósito
  • Mezcla uniforme del aceite en el depósito
  • Una salida por encima del nivel de aceite es posible, siempre que el fluido entre desde abajo
  • Separación del aire más rápida por la coalescencia de las burbujas en las ventanas de desgasificación integradas

Solo la tecnología Air-X con la separación del aire optimizada permite construir el depósito de forma más compacta, como demuestra claramente el siguiente vídeo:

Las ventajas del uso de la tecnología Air-X

Espacio de instalación reducido

Espacio constructivo adicional

por los depósitos más pequeños

Reducción de costos

Reducción de los costes para los fabricantes de equipos originales

gracias a la reducción del aceite y del acero, así como de tuberías y racores

Peso reducido

Gastos reducidos para los clientes finales

gracias a las menores cantidades y a los mayores intervalos de cambio de aceite

Conservación de los recursos

Mejora del balance de CO2 y preservación de recursos

al ahorrar petróleo y acero en la producción

Máquina

Fiabilidad de la máquina mejorada

gracias a la máxima separación del aire y a la prevención de los problemas causados por el aire en el aceite, como la corrosión, el envejecimiento acelerado del aceite o la cavitación

HYDAC le ofrece una serie de servicios y asistencias Aparte de la innovadora tecnología Air-X, también ofrecemos asesoramiento y servicios integrales:

Simulación

Ofrecemos distintas simulaciones para la optimización de los sistemas asistida por ordenador. En particular, simulaciones para:

  • Flujo
  • Desgasificación
  • Agitado del aceite

Pruebas de laboratorio e in situ

Además, realizamos análisis experimentales de sistemas de depósitos en el laboratorio o directamente en la máquina in situ. Para ello contamos con un único sensor de contenido de aire especialmente desarrollado.

Asesoramiento individual

En nuestro centro de desarrollo, el HYDAC FluidCareCenter®, reunimos todas nuestras competencias en las materias tecnología de filtración y conocimientos de aplicación, con años de experiencia en el tema del "aire en el aceite". Estaremos encantados de asesorarle de forma individual y competente sobre la optimización de sus depósitos.

Descargas

¿Desea concertar una consulta individual?

Concertar una consulta