Optimice la eficiencia de sus máquinas electrificadas con las unidades de potencia compactas inteligentes de HYDAC
En los debates sobre el éxito en la electrificación de las máquinas móviles, suele quedar oculto un factor importante: un suministro electrohidráulico optimizado para los sistemas hidráulicos de trabajo. HYDAC ha diseñado EcoPack, un sistema modular para unidades de potencia compactas, ideal para estos requerimientos. Este le permitirá optimizar la eficiencia de sus máquinas eléctricas y aprovechar la nueva libertad que ofrece la variabilidad de la velocidad para suministrar energía a su sistema hidráulico según sus necesidades. Continúe leyendo para descubrir cómo puede aprovechar de forma rápida y sencilla los beneficios de nuestras soluciones para clientes previamente desarrolladas y nuestras unidades de potencia hidráulica personalizadas.
El paquete completo y sin complicaciones para su electrificación: unidades de potencia hidráulica de HYDAC con software de aplicación
Quien confía en un suministro electrohidráulico eficiente y optimizado para el sistema hidráulico de trabajo en máquinas sin emisiones, ahorra energía, reduce ruidos molestos y acorta los tiempos de desarrollo. Con la unidad de potencia compacta de velocidad variable EcoPack de HYDAC, le ofrecemos una solución independiente para el suministro eficiente de su sistema hidráulico. Descargue ahora toda la información sobre EcoPack de HYDAC.
Eficiencia energética Tiempos de funcionamiento de la máquina más prolongados gracias a los componentes coordinados
Se espera que, para 2030, la huella de CO2 de la UE se reduzca significativamente, aumentando aún más la demanda de máquinas sin emisiones. No obstante, las unidades de potencia electrohidráulicas se requieren para accionar las diversas funciones hidráulicas principales y auxiliares con alta densidad de potencia, incluso sin un motor de combustión. Al diseñar estas unidades de potencia, el foco se centra en la eficiencia energética. Desde la eficiente tecnología de motores síncronos hasta la optimización de los sistemas hidráulicos (por ejemplo, con estrategias de bombeo inteligentes), es posible evitar pérdidas por estrangulamiento y ahorrar energía.
Alta modularidad Soluciones de sistema personalizadas con componentes coordinados
El EcoPack de HYDAC tiene siempre un aspecto diferente. Porque es precisamente así como la aplicación específica de su máquina requiere que sea. Desde diferentes niveles de tensión, tecnologías de motor y refrigeración por agua o por aire, hasta diferentes diseños de bombas y bloques compactos de control de funciones. Confíe en los años de experiencia de HYDAC: nuestras unidades de potencia compactas de la familia de productos EcoPack le ofrecen una solución de sistema personalizada basada en componentes coordinados.
Nuestra solución en detalle: unidades de potencia electrohidráulica compactas de velocidad variableHablemos sobre los sistemas hidráulicos de trabajo: cómo utilizan las máquinas electrificadas la energía de forma eficiente
Las unidades de potencia compactas de HYDAC suministran energía hidráulica a diversas funciones principales y auxiliares, como el barrido o la dirección de máquinas municipales electrificadas. Además del motor y el convertidor, que convierte la corriente continua de la batería en corriente alterna y controla el motor, una parte importante corresponde a los bloques de control de la bomba y de las funciones personalizadas, que se montan directamente con bridas en la unidad o se colocan en cualquier lugar de la máquina como un bloque de control independiente.
Puede evitar en gran medida las pérdidas por estrangulamiento al dividir los diferentes niveles de presión mediante el uso de bombas dobles o triples. Este ahorro de energía puede utilizarse para extender el tiempo de funcionamiento de la máquina sin emisiones o diseñar una batería más pequeña.
Descubra la unidad de potencia modular estándar EcoPack de HYDAC
Nuestras unidades de potencia compactas de la serie EcoPack se basan en la amplia gama de productos HYDAC, con tamaño ampliable y diseño modular gracias a las interfaces estandarizadas. Nuestros expertos le ofrecerán asistencia desde la fase de planificación hasta la integración. De este modo, podrá encontrar la solución ideal para su proyecto específico de electrificación que consistirá en lo siguiente:
- Tecnología eficiente de motor síncrono con un convertidor compatible para controlar el motor con refrigeración por aire o, de manera opcional, refrigeración por agua
- Intervalos de baja tensión de 48 a 96 V e intervalos de alta tensión de hasta 420 V; otras tensiones disponibles previa consulta
- Hasta 31 kW de potencia nominal y potencia máxima de hasta 50 kW
- Bombas optimizadas para reducir el ruido con diseño simple, doble o triple
- Control hidráulico integrado de forma flexible en los bloques de control, acoplado con la bomba correcta o como un bloque de control descentralizado
EcoPack+: la versión mejorada para el control del caudal de velocidad variable en función de la demanda con software de aplicación
Como usuario, ya no deberá preocuparse por la estrategia operativa. Mientras que en las aplicaciones con un motor de combustión, la bomba de desplazamiento variable se utiliza para alimentar al sistema hidráulico según se requiera, la variabilidad de la velocidad ofrece nuevas posibilidades. Aproveche esta nueva libertad que le ofrece el control del caudal de velocidad variable en función de la demanda para alimentar su sistema hidráulico de la manera más eficiente posible. Otra ventaja es la reducción de las emisiones sonoras, dado que la estrategia operativa acopla la velocidad de accionamiento a las necesidades de caudal del consumidor.
Gestión de la complejidad y reducción del trabajo de desarrolloCon los sistemas plug and play previamente validados, puede comenzar la operación en pocos pasos
¡EcoPack+ tan solo necesita su señal de habilitación! No se requieren conocimientos de programación. Utilice nuestros módulos de funcionamiento previamente validados para aprovechar la amplia gama de funciones del software de aplicación, esenciales para el funcionamiento de la unidad de potencia. Además, no deberá preocuparse por el funcionamiento eficaz ni el control de bucle abierto y cerrado de su unidad de potencia hidráulica de HYDAC. Además del control de caudal de bucle cerrado en función de la demanda, el software de aplicación le ofrece otras funciones como el arranque y la parada suaves y la gestión integrada de la energía y los errores.
Resumen de las ventajas de las unidades de potencia compactas de HYDAC para máquinas electrificadas
Preguntas frecuentes
¿Qué grado de protección IP tiene el EcoPack?
Su grado de protección IP es IP65 según la norma DIN EN 60529 o IP6K9K según la norma ISO 20653.
¿Qué opciones de buses de comunicación se encuentran disponibles?
CANopen estándar (SAE J1939 previa solicitud)
¿Qué nivel de ruido presenta el EcoPack?
En función de su aplicación, ofrecemos una amplia gama de bombas optimizadas para reducir el ruido. Según el nivel de presión y la velocidad, podemos reducir las mediciones del nivel de presión sonora hasta un 20 %. Eso corresponde a una reducción del sonido percibido de hasta el 75 %.
¿Cuándo debo elegir un EcoPack y cuándo un EcoPack+?
El EcoPack de HYDAC le otorga total flexibilidad en lo que respecta a la implementación de su estrategia operativa (por ejemplo, mediante el ajuste de una velocidad fija según la función o la división de los niveles de presión con múltiples soluciones de bombas en combinación con bloques de control específicos del cliente). El EcoPack+ nos permite continuar con nuestro principio de facilidad de uso, con la estrategia operativa para el control de velocidad incluida, sin olvidar la gestión de la potencia y de los errores.
¿Qué significa el signo “+” de EcoPack+?
El hardware (convertidor, motor y bombas) es de la gama de productos EcoPack y cuenta con una unidad de control añadida con software de aplicación para el control de velocidad. El signo “+” se refiere al software de aplicación, el cual ofrece funciones adicionales, como el control de caudal de velocidad variable en función de la demanda.
¿Qué aumento de la eficiencia ofrece el EcoPack+?
El ahorro de energía que se alcanza mediante el control de caudal de velocidad variable en función de la demanda depende de muchos factores, desde la máquina hasta el respectivo espectro de carga. Como parte de la prueba de una máquina de ensayo modificada (un tractor, con una potencia de aprox. 55 kW y un peso de aprox. 3,75 t, donde el sistema de dirección electroestático fue alimentado por el EcoPack+), se registró un ahorro de energía hidráulica de hasta el 80 % en comparación con una bomba de desplazamiento fijo accionada por un motor diésel.
¿Cómo se compara la eficiencia del EcoPack+ con la de una unidad con bomba de desplazamiento variable con detección de carga?
En general, el EcoPack+ alcanza una mayor eficiencia, en especial, en modo de reposo y en el rango de caudal moderado. En aplicaciones de gran demanda de caudal, los sistemas están en igualdad de condiciones. No obstante, la eficiencia depende de muchos factores, como la velocidad de accionamiento.
¿Cómo es el nivel de ruido del EcoPack+?
En términos generales, el EcoPack+ tiene un nivel de ruido muy bajo, dado que la velocidad se acopla a la demanda de caudal del sistema hidráulico, es decir, la velocidad aumenta al aumentar la demanda de caudal y así también el nivel de sonido. Si el ruido es un factor clave, es posible diseñar un bomba supersilenciosa.
¿Qué tensión de alimentación necesita el EcoPack+?
Dado que el hardware proviene del EcoPack, puede cubrir un rango adicional de 48 a 96 V y, en intervalos de alta tensión, hasta una tensión nominal de 420 V. La unidad de control del software de aplicación se suministra a través del sistema eléctrico a bordo de 12 o 24 V.
¿Qué comunicación utiliza el EcoPack+?
Para la comunicación CAN entre la unidad de control del vehículo y el EcoPack+ se utiliza el protocolo SAE J1939.
¿Para qué se necesita la comunicación CAN?
El EcoPack+ recibe, en primer lugar, una señal de habilitación a través de la comunicación CAN. Además, el EcoPack+ envía mensajes de estado sobre el modo de funcionamiento, así como datos operativos (por ejemplo, la velocidad) al sistema de control del vehículo. También es posible ajustar de manera dinámica los límites de corriente de la unidad de potencia durante el funcionamiento, por ejemplo, si el sistema de gestión de baterías (BMS, por sus siglas en inglés) limita la corriente de extracción. Los límites de corriente dinámicos también se envían al EcoPack+ a través de CAN.
¿Es obligatoria la comunicación CAN?
No, la comunicación CAN no es obligatoria. La señal de habilitación también se puede enviar a través de una señal analógica.
¿Qué señales necesita el EcoPack+?
El EcoPack+ necesita, en principio, solo una señal de habilitación que puede enviarse al EcoPack+ a través de la comunicación CAN o, como alternativa, a través de una señal analógica. Si lo desea, el cliente puede ajustar los límites de corriente de manera dinámica.
¿Qué hace el software de aplicación EcoPack+?
La función principal del software de aplicación es controlar la velocidad de la unidad en un circuito cerrado. El control de caudal de velocidad variable en función de la demanda se basa en una señal con detección de carga hidráulica. Como una bomba de desplazamiento variable, el EcoPack+ ajusta el caudal transportado para adaptarse a las necesidades del sistema hidráulico, pero cambiando la velocidad de rotación en lugar del volumen de desplazamiento (como en el caso de la bombas de desplazamiento variable). Además, el software de aplicación ayuda con la gestión de la potencia de la máquina permitiendo ajustar los límites de corriente según la situación. El software de aplicación se utiliza también para controlar la habilitación y la gestión de errores.
¿Cómo se controla la velocidad del EcoPack+?
La velocidad del EcoPack+ no se controla mediante el ingreso de una velocidad ajustada. En realidad, la velocidad se regula en un bucle de control cerrado en función de las necesidades de caudal de la situación. La demanda se confirma a través de una señal con detección de carga hidráulica. La ventaja de esto es que no se requieren sensores adicionales en el sistema hidráulico.