Montaje seguro de tanques de hidrógeno con la primera abrazadera inteligente del mundo
Para alcanzar los objetivos europeos del Pacto Verde de reducción de emisiones, la industria y las empresas apuestan cada vez más por el hidrógeno como fuente de energía climáticamente neutra. Sin embargo, al transportar este combustible volátil en autobuses, camiones o máquinas, por ejemplo, deben cumplirse requisitos especiales de seguridad y fiabilidad. HYDAC ha tenido en cuenta estas circunstancias especiales con la innovadora solución HY-ROS H2 Mount Smart, la primera abrazadera con soporte de sensores del mundo para tanques de hidrógeno.
Descubra las soluciones de montaje de HYDAC para el transporte seguro del hidrógeno
¿Quiere saber más sobre nuestras soluciones innovadoras de montaje para el transporte seguro del hidrógeno? Solicite ahora una cita no vinculante con nuestro equipo experto.
Soportes seguros para tanques de hidrógeno respirantes (tipo IV) El tamaño cambiante de los tanques de hidrógeno plantea retos a los fabricantes de vehículos
Los tanques de hidrógeno (tipo IV) cambian su volumen hasta un 2,5 % durante el proceso de repostaje y vaciado. Las soluciones convencionales que no compensan esta «respiración» pueden mermar la fuerza de retención del sistema.
Control fiable del soporte para tanques en cada nivel de llenado Las desviaciones en el estado de tensión del soporte deben detectarse en una fase temprana
Si se detectan desviaciones significativas en el volumen del tanque de hidrógeno, deben tomarse medidas a tiempo para garantizar que no se ponga en peligro la sujeción segura del sistema. Cuanto antes se detecten las diferencias, mayor será la seguridad para el sistema y, por tanto, para el conductor. Por ello, la fiabilidad de nuestras abrazaderas se valida con cuidado en condiciones de laboratorio.
Nuestra solución: HY-ROS H2 Mount SmartLa primera abrazadera con soporte de sensores del mundo para tanques de hidrógeno permite realizar un mantenimiento predictivo
Con el HY-ROS H2 Mount Smart, HYDAC está contribuyendo de manera innovadora a la seguridad de los vehículos de hidrógeno, pues la abrazadera con soporte de sensores permite que el soporte del tanque se controle en tiempo real. Este enfoque preventivo, comparable a un sistema de control de presión de los neumáticos, proporciona datos continuos sobre el estado y la integridad de la solución de montaje, lo que permite detectar cualquier desviación en una fase temprana e iniciar las medidas adecuadas.
Jochen Caspari, responsable de Desarrollo en HYDAC Accessories
Validamos nuestras abrazaderas HY-ROS con más de 20 000 ciclos de tanque sin pérdida de función. Por tanto, nuestra solución de montaje para tanques de hidrógeno supera tanto el ciclo de vida normal de una máquina como los requisitos legales de homologación de tanques de 15 000 ciclos.
Nuestro kit HY-ROS H2 Mount para el montaje seguro de tanques de hidrógenoSoluciones de montaje de tanques de hidrógeno para una sujeción segura en los vehículos
Con una capa de compensación o un sistema de muelles, con un sensor o un tipo de montaje de soporte de cuello, el kit HYDAC cubre todos los diámetros de los recipientes estándar de tipo IV, por lo que puede quedar adaptado perfectamente a sus necesidades. Puede encontrar toda la información sobre opciones, componentes y características en nuestra galería de imágenes.