Módulos de control EHCD de HYDAC para accionamientos hidráulicos
Tecnología de control a medida para sus tareas de accionamiento hidráulico
Desde simples amplificadores para válvulas proporcionales y robustas válvulas reguladoras de presión hasta la sincronización compleja y el control de posición: confíe en la amplia gama de sistemas electrónicos de control descentralizados (EHCD) de HYDAC. Con nosotros, encontrará el producto correcto para sus accionamientos hidráulicos, para todas las aplicaciones convencionales. ¿Quiere conocer todo acerca de nuestras soluciones de tecnología de control? Entonces descargue ahora nuestro catálogo de productos.
Ahorre costes de desarrollo y tiempo en la puesta en funcionamiento con los módulos EHCD de HYDAC para accionamientos hidráulicos
HYDAC encontrará la solución para su desafío específico de accionamiento. Descúbralo usted mismo: descargue el catálogo de productos EHCD y conozca en detalle nuestra gama de productos.
¿Cuáles son los beneficios de la tecnología de control descentralizada?
Conceptos de automatización modernos
El nivel de automatización crece y con él las exigencias a las máquinas. En este caso, lo más importante es una rápida implementación y la mayor flexibilidad posible. Una razón más para que las tareas de control se acerquen cada vez más a la máquina. Y es que, dado que los componentes de alta potencia son cada vez más pequeños, un armario de control de grandes dimensiones no siempre es la solución óptima. Por este motivo, los conceptos modernos de automatización y digitalización apuestan por una electrónica de control descentralizada que, además de una baja complejidad, ofrece un alto grado de flexibilidad y un diseño económico.
Reducción de la complejidad
Menos es más – En especial, cuando se trata de componentes, costes y complejidad. Con el aumento de los requisitos y la creciente presión para digitalizar, los conceptos modulares son cada vez más importantes. Los sistemas electrónicos de control descentralizados en su máquina ofrecen la solución adecuada. Al fin y al cabo, al deslocalizar las tareas de cálculo intensivas, se reduce la complejidad del sistema de control centralizado. Y eso no es todo: los módulos de control descentralizados sustituyen a los grandes y complejos armarios de control manteniendo el mismo nivel de rendimiento.
Nuestra solución: módulos de control EHCD de HYDAC para accionamientos hidráulicosHYDAC es su socio con experiencia en la tecnología de control a medida
Ya sea que se trate de simples amplificadores para válvulas proporcionales, robustas válvulas reguladoras de presión o la sincronización compleja y el control de posición: podemos ofrecerle una solución a medida para todas sus aplicaciones. Específica y adaptada a sus requerimientos. Le ofrecemos la mejor alternativa a los productos complejos y, en especial, costosos de la competencia.
Funciones que le beneficiarán:
- Interfaces USB para el establecimiento de parámetros
- Variedad de interfaces de bus de campo
- Optimización en tiempo real: tiempo de ciclo interno de 1 ms
- Diseño económico
- Hardware estándar como base para varios tipos de controladores
- Algoritmos de control estándar
Además de amplificadores de potencia, válvulas reguladoras de presión y controladores de posición, también le ofrecemos nuestro software de establecimiento de parámetros para un establecimiento sencillo y rápido de los parámetros de controladores digitales y accionamientos optimizados de cilindros hidráulicos. Gracias a la función de control remoto integrada, puede controlar directamente nuestros controladores, lo que significa que puede utilizar el accionamiento sin necesidad de un sistema de control de nivel superior.
Esto marca toda la diferencia Ventajas de las soluciones de sistemas electrónicos de control descentralizados de HYDAC
Establecimiento de parámetros sencillo y puesta en funcionamiento rápida
Con las carcasas a presión de nuestros módulos EHCD, su nuevo componente puede integrarse de manera simple y veloz. Una rápida puesta en funcionamiento también es importante para nosotros: nuestro software de establecimiento de parámetros EHCD permite la introducción en formato de tablas, el almacenamiento y la carga de conjuntos de datos y el uso universal para todos los módulos digitales. Además, le ayudamos con todas las cuestiones técnicas durante la fase de planificación del proyecto, mediante el mantenimiento remoto o in situ en sus instalaciones.
Orientados a las necesidades y adaptados a sus requerimientos
Menos es más: disfrute los beneficios de los componentes propios, la experiencia, los diseños modernos y los métodos de desarrollo de HYDAC – Todos aspectos que les permiten a nuestros expertos desarrollar soluciones a su medida. Con este enfoque, cada uno de nuestros módulos cumple una tarea de accionamiento específica. Esto significa que podemos ofrecerle el sistema adecuado a sus necesidades y, por lo tanto, una alternativa rentable a los complejos y, sobre todo, costosos productos de la competencia. Ahorre tiempo valioso y costes de desarrollo.