Limpieza técnica en las lavadoras de piezas industriales Cuando se trata de la limpieza técnica, no se puede que recortar la calidad

Mayor satisfacción de los clientes, requisitos de calidad siempre más estrictos y reducción de los costes: la limpieza técnica desempeña un papel cada vez más importante en la industria. Los requisitos para las piezas fabricadas y la maquinaria de producción siguen aumentando. La densidad de potencia está creciendo, mientras que las holguras están disminuyendo.

Con una enorme gama de soluciones, HYDAC es su experto en la limpieza técnica y en la optimización de sus lavadoras de piezas industriales.

¡Lea más!

Le ofrecemos nuestra colaboración para optimizar la calidad de los componentes que produce.

Controle su limpieza técnicaVDA 19 – TecSa – ISO 16232 – ISO 18413

El objetivo de muchos propietarios de plantas es maximizar la producción manteniendo la alta calidad. Para ello, los controles de la limpieza técnica de los componentes y sistemas son imprescindibles desde hace tiempo.
Nuestra participación activa en la elaboración de las directrices para las pruebas de limpieza nos convierte en expertos en la reducción de las contaminaciones por partículas y películas. Como base para las pruebas de la limpieza técnica, seguimos tanto las normas internacionales (por ejemplo, ISO 16232, ISO 18413) como las directrices específicas de su país o de una asociación industrial (por ejemplo, VDA Volumen 19).

Establecimiento de la limpieza técnica de sus máquinas y componentes

Una alta calidad de los componentes reduce al mínimo los índices de denegación de producción, las reclamaciones y los reprocesados, por lo que puede aumentar la fiabilidad de su proceso de forma inmediata. Para que pueda determinar la limpieza técnica de forma fiable en todo momento, suministramos equipos de extracción adaptados a los requisitos específicos de ensayo de sus componentes en todas sus variadas propiedades.

Para la determinación de la suciedad residual de componentes electrónicos y de plástico, HYDAC también suministra soluciones adecuadas que permiten someter a sus componentes a pruebas no destructivas para que después se puedan volver a utilizar.

Desde que se lanzaron al mercado, nuestros productos han marcado la pauta técnica. Tanto si se trata de una extracción líquida como en seco, le apoyamos en la determinación de la suciedad residual. Póngase en contacto con nosotros, ¡hoy mismo!

Nuestras soluciones para el análisis de la suciedad residual de sus componentes y sistemas

Dispositivo de extracción para componentes pequeños y medianos HYDAC CTU 1000

Reduzca sus defectos antes de la entrega instalando componentes limpios, gracias a la ContaminationTest Unit de HYDAC. Nuestra solución integral permite la extracción en seco o en húmedo para determinar la limpieza técnica.

Más información sobre la HYDAC CTU 1000

Sistema modular para todo tipo de piezas HYDAC CTM 1000

Aproveche la máxima flexibilidad con el sistema modular de HYDAC. Combine el módulo de extracción de su elección con nuestro módulo de rellenado, control el almacenamiento de datos para el suministro automático de fluidos. Siempre estamos encantados de asesorarle.

Más información sobre el HYDAC CTM 1000

Sistema modular para grandes caudales HYDAC
CTM 3000

Apropiado para volúmenes de extracción entre 3 y 18 l/min: nuestro sistema modular está diseñado para el análisis de la limpieza técnica de grandes piezas. Debido a nuestra gran variabilidad de productos, siempre podemos suministrar la solución apropiada para su aplicación.

Más información sobre el HYDAC CTM 3000

Filtración de fluidos de proceso en lavadoras de piezas industriales que son esenciales para la limpieza

Aumente la calidad de sus piezas, ahorre recursos de forma eficiente y reduzca al mínimo los trabajos de mantenimiento: nuestros filtros de alto rendimiento para fluidos de proceso le muestran cómo puede hacerlo. Aumente la eficacia de su sistema sacando el máximo partido a sus tecnologías de limpieza. 

Desde la filtración gruesa hasta la filtración fina exigente para aplicaciones con los requisitos de limpieza más estrictos, nosotros tenemos las soluciones para su reto.

 

Nuestras soluciones de filtración para fluidos de proceso

Elemento filtrante HYDAC Wombat

Para una limpieza óptima de sus fluidos de proceso, utilice nuestro elemento filtrante Wombat. En conjunto con nuestra carcasa de filtro Wombat, usted puede beneficiarse de la máxima limpieza de los fluidos y de una larga vida útil. Descubra las distintas ventajas de nuestro elemento filtrante Wombat.

Más información sobre la elemento filtrante HYDAC Wombat

Elemento filtrante HYDAC Flexmicron

Tanto si se trata de la serie Premium, Standard o Economy, con nuestras diferentes tecnologías de elementos filtrantes podrá conseguir la máxima limpieza de los fluidos con una eficacia de filtración de hasta el 99,8%.

Más información sobre la elemento filtrante HYDAC Flexmicron

Filtros de bolsa de HYDAC

La solución perfecta para cualquier reto: descubra nuestra gama de filtros de bolsa de primera calidad. Fiable y fácil de usar: elija el filtro de bolsa adecuado en función de sus necesidades de limpieza.

Carcasa de filtro HYDAC Wombat

Nuestras carcasas para los requisitos de limpieza más estrictos: tiene a su disposición varios tipos de elementos filtrantes, tamaños de carcasa y rangos de presión. Con el HYDAC WBF, ¡siempre tendrá flexibilidad!

Más información sobre la carcasa de filtro HYDAC Wombat

Filtro HYDAC MultiRheo

Altos estándares de calidad, índices de filtración definidos y elevados valores de separación - para aplicaciones que van desde fluidos de baja a alta viscosidad: nuestra tecnología de elementos filtrantes permite una separación eficaz de las partículas en las lavadoras de piezas industriales y en los bancos de pruebas de enjuague. Póngase en contacto con nosotros, ¡hoy mismo!

Monitorización y mantenimiento de los sistemas de refrigeración

La falta de protección contra la corrosión, los problemas de calidad, la reducción de la vida útil de las herramientas y los costes añadidos derivados de un mayor uso de concentrados: los parámetros de los fluidos que se desvían de los valores predeterminados en sistemas de lavado y refrigeración de piezas industriales a base de agua pueden tener consecuencias de gran alcance.

Para garantizar que siempre esté en el lado seguro, podemos apoyarle en la monitorización fiable de los parámetros de sus fluidos en tiempo real y en el rellenado automático del refrigerante según sea necesario, lo que le permite ahorrar hasta un 10-20% de su consumo anual de concentrado.

Nuestras soluciones para sistemas de refrigeración

Instrumento de medición en línea para refrigerantes HYDAC FCU 5000

La unidad HYDAC FluidControl Unit es el socio perfecto para monitorizar los parámetros clave de los fluidos en su sistema de refrigeración a base de agua. Nuestra solución "plug & play" resulta ideal para el reequipamiento de sistemas centralizados y descentralizados existentes.

Más información sobre la unidad HYDAC FCU 5000

Unidad multiplexora de HYDAC para la monitorización de sistemas de refrigeración descentralizados

La unidad multiplexora, en combinación con nuestra FCU 5000, está diseñada para el rellenado asistido por sensores de una multitud de sistemas descentralizados de suministro de refrigerante. Reduzca su consumo de concentrado a través de una documentación fiable y la visualización de todos los datos relevantes.

Módulo de software para sistemas de medición y memoria de datos de HYDAC

Benefíciese de nuestros sistemas inteligentes de monitorización en línea para refrigerantes y estabilice sus procesos. Con nuestro software propio HYDAC CoolTools, analizamos y visualizamos sus valores medidos. Tiene acceso directo a sus datos en cualquier momento a través del servidor web.

Su experto en la limpieza técnica de sus lavadoras de piezas industriales

HYDAC le permite operar su lavadora de piezas industrial de forma sostenible.

Más sostenibilidad

al reducir el consumo de concentrado y los índices de denegación en la producción.

HYDAC le apoya para minimizar el consumo de recursos.

Conservación de los recursos y protección del medio ambiente

Ahorre hasta un 10-20% de su consumo anual de concentrado y reutilice los componentes electrónicos y piezas de plástico incluso después de las pruebas de limpieza.

Módulos estándar o hechos a medida para una limpieza técnica óptima.

Gran variedad de aplicaciones

gracias a la versatilidad de los productos: dispositivos estándar, dispositivos modulares y flexibles y diferentes diseños de carcasas y elementos.

Las soluciones digitales promueven la fiabilidad de los procesos, siempre con un enfoque en la limpieza técnica.

Aumento de la fiabilidad de los procesos

gracias a la monitorización fiable de los parámetros de los fluidos en tiempo real, el rellenado automático del refrigerante según sea necesario y la mejora de la calidad de las piezas producidas.

HYDAC aumenta la limpieza técnica al tiempo que reduce los costes de sus lavadoras de piezas industriales.

Optimización de costes

gracias al ahorro eficiente rellenando los refrigerantes La alta calidad de los elementos filtrantes de HYDAC permite prolongar la vida útil de los fluidos de proceso y reducir los índices de denegación de la producción.

Descargas

¡Siempre estamos encantados de asesorarle!

¡Póngase en contacto con el equipo experto de HYDAC y concerte su cita  hoy mismo!

Concertar cita

Explorar más artículos de revista

Coolantfiltration

Acondicionamiento de fluidos de HYDAC