HYDAC – Su socio para soluciones hidráulicas a medida en sistemas de reciclaje ¿Cómo es posible optimizar las prensas de embalar con unidades de potencia hidráulicas compactas y eficientes?
¡Adéntrese en el mundo de las soluciones hidráulicas a medida para sistemas de reciclaje! HYDAC es el socio ideal para usted si busca diseños personalizados que se ajusten a sus requerimientos específicos. Nuestros ingenieros y técnicos experimentados le asistirán en la planificación, implementación y puesta en servicio de sus sistemas hidráulicos y le garantizarán un rendimiento y una eficacia óptimos de sus sistemas de reciclado. ¡Aproveche nuestros largos años de experiencia y nuestro amplio conocimiento en la industria hidráulica y trabaje junto a nosotros para llevar su sistema de reciclaje al siguiente nivel!
Optimización de prensas de embalar con unidades de potencia hidráulicas compactas y eficientes
HYDAC le ofrece soluciones hidráulicas a medida para sistemas de reciclaje. Nuestros ingenieros realizan diseños personalizados que se ajustan a sus requerimientos. Le asistiremos en la planificación, implementación y puesta en servicio de sus sistemas hidráulicos y le garantizaremos el máximo rendimiento.
Optimización de prensas de embalar con unidades de potencia hidráulicas compactas y eficientesHYDAC – Su socio para soluciones hidráulicas a medida en sistemas de reciclaje
Reducir, reutilizar, reciclar: ese es el lema actual de la gestión de materiales. El reciclaje de residuos y materiales de desecho desempeña un papel especialmente importante en el ámbito de la sostenibilidad y la protección del medio ambiente. El objetivo principal de las prensas de embalar es crear más espacio reduciendo el volumen de residuos reciclables, lo que ahorra costes, simplifica la manipulación y minimiza la carga del transporte.
Para satisfacer las crecientes expectativas, la aplicación debe optimizarse constantemente. Tanto si se trata de minimizar las dimensiones del sistema como de reducir el tamaño del depósito, el consumo del accionamiento, la pérdida de potencia o el uso de aceite hidráulico, el deseo de conseguir las aplicaciones más eficientes posibles es cada vez mayor. Entre otras razones, debido al aumento de los costes de conexión y de la energía. Unos retos para los que HYDAC tiene la respuesta perfecta. Tomando el ejemplo de un cliente, le mostraremos exactamente cómo puede resultar una solución hidráulica a medida para su prensa.
Nuestro mundo reclama sistemas de reciclaje fiables y eficientes: ¡HYDAC suministra la solución hidráulica perfecta!
Como parte de un proyecto para transformar una serie de máquinas en una gama más potente, un fabricante de plantas completas de reciclaje -con especial enfoque en prensas de embalar horizontales- buscaba una unidad hidráulica que fuera lo más compacta y energéticamente eficiente posible.
Gracias a nuestros muchos años de experiencia y a nuestra amplia cartera de productos de eficacia probada, HYDAC recibió el encargo de desarrollar esta unidad hidráulica. El objetivo: una máquina especialmente rápida y fiable con cortos tiempos de ciclo / alto caudal de material. Además, el cliente quería una unidad de potencia integral basada en el principio de «todo de una misma fuente» para ahorrar recursos como aceite hidráulico y tiempo y costes de montaje en su propia producción.
La unidad hidráulica HYDAC a medida con bombas de pistones axiales para una prensa de embalar de 120 t
El éxito del proyecto dependía en particular de una gestión transparente y comunicación bidireccional. Tras intensas conversaciones, los expertos de HYDAC especificaron tanto las dimensiones de la unidad hidráulica como los requisitos técnicos para el control de la prensa.
Tras la simulación del flujo de trabajo específico de la prensa y el cálculo de la duración del ciclo, pudimos adaptar perfectamente el accionamiento de la bomba y la potencia del motor al funcionamiento de la prensa basándonos en los conocimientos precisos. En lugar de las dos bombas de engranajes con dentado interior triples, nuestros especialistas eligieron dos unidades de accionamiento compactas, cada una de ellas compuesta por una bomba de pistones axiales HYDAC PPV100S-180 con un controlador de potencia y una pequeña bomba de engranajes con dentado interior montada sobre bridas para el atado de alambre. De este modo, se redujo el número de bombas manteniendo el mismo caudal total. Mediante la posterior simulación del flujo en el depósito de aceite junto con los filtros HYDAC Air-X, pudimos reducir considerablemente el tamaño del depósito y, al mismo tiempo, ofrecer una separación más eficaz del aire y una mayor vida útil de los componentes. Nuestro bloque compacto de control de la prensa se diseñó específicamente para esta máquina de acuerdo con las especificaciones del cliente.
La solución HYDAC a medida superó con creces las expectativas de nuestro cliente.
Gracias a las bombas de pistones axiales de potencia controlada, que permiten aprovechar eficazmente el caudal de la bomba / la potencia del motor en todo el rango de presión, pudimos reducir significativamente el consumo medio de energía en comparación con la solución original de las bombas de engranajes con dentado interior triples, ¡sin ningún cambio en el caudal de la bomba! La potencia nominal del motor se redujo de 2x 37 kW a 2x 30 kW. Gracias a la optimización del depósito, redujimos el depósito de aceite en nada menos que un 40 %, de 2500 a 1400 litros, lo que permitió al cliente ahorrar 1100 litros de aceite hidráulico, 466 kg de acero y, por lo tanto, un total de 4100 kg de CO2. Al sustituir las bombas de engranajes con dentado interior por bombas de pistones axiales de potencia controlada, pudimos reducir las costosas pérdidas de potencia del circuito en 6,0 kW, lo que corresponde a un ahorro de unos 13 000 kWh de electricidad al año en la operación a tres turnos.
Con el tiempo de ciclo optimizado y reducido, los especialistas de HYDAC también permitieron un aumento significativo de la productividad del 18 %.
Como puede ver en este ejemplo, tanto si se trata de una prensa de embalar como de cualquier otra aplicación, HYDAC puede ayudarle a optimizar su máquina en cualquier fase del proyecto. Contacte ahora con nuestros expertos del sector para que le asesoren.