Sistemas de filtros
Software de monitoreo de fluidos FluMoS Light
El software de monitoreo de fluidos FluMoS Light es un software para recoger, visualizar y procesar los datos de los sensores de fluidos de HYDAC. Permite la conexión simultánea de 3 sensores.
FluMoS Light puede utilizarse en combinación con los sensores de nueva generación con interfaz HSI (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®), así como con los sensores sin interfaz HSI (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).
El software FluMosS Light se utiliza para:
- Representación tabular y gráfica en línea de los valores medidos en el PC
- Almacenaje de archivos de registro en el disco duro
- Visualización de los archivos de registro desde el disco duro/soporte de datos y almacenaje como archivo gráfico
- Procesamiento de los archivos de registro almacenados, por ejemplo, con Microsoft Excel
Campos de aplicación:
- Control remoto de las lecturas de los sensores
- Mantenimiento orientado al estado actual
Software de monitoreo de fluidos FluMoS Mobile
HYDAC FluMoS Mobile para Android - Su acceso a las FluidControl Units de HYDAC
Obtenga los datos de medición del Fluid Condition Monitoring en su dispositivo Android.
FluMoS Mobile es una herramienta para visualizar y descargar los datos de medición de la FluidControl Unit FCU 1000 y la SensorMonitoring Unit SMU 1200 en su dispositivo Android.
Funciones del FluMoS Mobile
- Visualización tabular de los valores de medición actuales (contaminación por sólidos, saturación de agua y temperatura) de su unidad FluidControl FCU 1000
- Visualización gráfica de la evolución de los valores medidos (contaminación de sólidos, saturación de agua y temperatura) de su unidad FluidControl FCU 1000 (un gráfico por canal de medición)
- Descarga selectiva de archivos de registro desde la memoria interna de la FCU 1000 o SMU 1200 como archivo .dat a su dispositivo Android
- Almacenaje en línea de los valores de medición en su dispositivo Android (posible con la versión sucesora)
Puede reenviar fácilmente los archivos .dat a otros dispositivos, como un PC, por correo electrónico.
Los archivos pueden ser procesados en FluMoS.
Módulos de función y instrumentos de programación para el ContaminationSensor CS 1000
Para la integración del ContaminationSensor CS 1000 en los controladores S7-300 / S7-400 de Siemens, le ofrecemos una ayuda de programación que puede descargar gratuitamente a continuación.
Consta de módulos de función y de instrucciones de programación
Funktionsbausteine CS1000 Siemens S7-300-400 DE
FunctionModules CS1000 Siemens S7-300-400 EN
Técnica de fluidos
Embedded Board Configurator
La herramienta de software gráfica Embedded Board Configurator permite al usuario la comunicación con la electrónica de a bordo (OBE) de las válvulas proporcionales de HYDAC y su parametrización.
Se pueden supervisar varios valores en tiempo real así como ver y modificar los parámetros internos.
Además, el software permite guardar e importar parámetros para un intercambio rápido y para acortar el tiempo de la puesta en servicio del sistema.
Técnica de sistema
Software de parametrización para módulos de control EHCD
Nuestro software de parametrización sirve para parametrizar sencilla y rápidamente nuestros módulos de control digital.
Las funciones más importantes en resumen:
- Entrada de parámetros basada en una tabla
- Guardar y cargar configuraciones de parámetros
- Monitor para visualizar los datos de proceso
- Función de osciloscopio de 4 canales con almacenaje de datos
- Función REMOTE-CONTROL
- Universal para todos nuestros módulos de control digital EHCD
Los parámetros disponibles se leen al identificar el módulo conectado y se visualizan en la tabla de parámetros.
La función de exportación permite exportar conjuntos de parámetros del PC al módulo.
El usuario puede editar y guardar los conjuntos de parámetros existentes en el PC incluso sin que el módulo esté conectado.
Con la ayuda de la función del monitor, se pueden visualizar las variables del proceso y las entradas y salidas digitales en función del módulo conectado.
Con la función REMOTE-CONTROL integrada, se puede manipular directamente el regulador y controlar el actuador sin necesidad de un control superior.
El software de parametrización es ejecutable en todos los ordenadores con Windows 2000/XP/7/10.
KineSys
Convertidor de frecuencia HYDAC - montaje en armario HFI-CM
El potente software para PC HFI-CM-Startup (HYDAC Frequency Inverter - Cabinet Mounted) ofrece muchas posibilidades para una rápida puesta en servicio y optimización de los sistemas de accionamiento KineSys.
La puesta en servicio guiada por diálogos y con soporte gráfico de los accionamientos simplifica considerablemente la configuración del sistema electromecánico o hidráulico. El motor se parametriza con la ayuda de la placa de características electrónica.
La puesta en servicio de series puede realizarse mediante un archivo de puesta en servicio. Esto supone un importante ahorro de tiempo en los proyectos para series. El software se completa con herramientas de diagnóstico prácticas e intuitivas.
Convertidor de frecuencia HYDAC - montaje en motor HFI-MM
El software para PC HMM Start-Up (c) es muy fácil de usar gracias a su interfaz intuitiva y es una interfaz perfecta para su sistema de accionamiento HYDAC KineSys.
Con la ayuda del software, el sistema electromecánico o hidráulico se puede parametrizar de forma rápida y clara. La función de osciloscopio integrada permite visualizar los datos de operación y medición y es ideal para el control de los ajustes.
La identificación automática del motor, la preconfiguración de los parámetros y la visualización de los valores reales de libre elección automatizan y acortan la puesta en servicio de la aplicación.
Descargar HMM-Start-Up
HFIMM CANopen.eds
HFIMM EtherCAT.xml
HFIMM Profibus.gsd
HFIMM Profinet.xml
Electrónica
HMG 4000 Firmware, Manual, USB Driver, PC-Software
HEWIN – the successor to our HMGWIN software with new functionalities
- Configuration and display of the current measured values of the HMG 4000
- Recording, visualisation, analysis and editing of HMG 4000 measurement data
- Read, create and edit CAN symbol files for use in the HMG 4000 or in the CAN trace
- CAN trace: Read, display and store CAN messages
- IO-Link trace: Read, display and store IO-Link process data
- Reading and parametrisation of HYDAC units with CANopen, CAN SAE J1939 or IO-Link interface
The previous version HMGWin-2 is still available for download, but is no longer supported.
Download HMGWin V04 Software DE/EN/FR
HMG 4000 Notice d'utilisation FR
Software HMG 2500 / 30x0 PC
El software ofrece la posibilidad de evaluar las curvas y los protocolos grabados con el HMG 2500 / 30x0 de forma cómoda y sencilla, archivarlos y, si es necesario, exportar los datos para integrarlos en otros programas de PC.
Además se puede manejar el HMG 2500 / 30x0 directamente desde el ordenador, realizar los ajustes básicos e iniciar mediciones en línea y visualizarlas directamente en la pantalla del PC, por ejemplo, como una curva de medición.
Firmware, manual HMG 2500
Firmware, manual HMG 3010
Firmware, manual HMG 3000
Software para PC CMWIN
El software se ha desarrollado específicamente para aplicaciones del monitoreo del estado.
Además de las funciones del HMGWIN 3000, ofrece la posibilidad de leer, configurar y parametrizar los
- sensores de monitoreo de estado (HLB 1300, AS 1000, AS 3000, CS 1000), así como los
- dispositivos de monitoreo de estado (CMU 1000, CSI-F-10)
.
Además, los programas de aplicación específicos del usuario para la CMU 1000 y el CSI-F-10 pueden crearse, integrarse y probarse fácil y cómodamente (en cumplimiento con la norma IEC 61131).
El firmware de la CMU 1000 está disponible en diferentes versiones. Una CMU V01.xx solo puede actualizarse con una versión V01.xx y una CMU V02.xx solo puede actualizarse con una versión V02.xx.
Firmware, manual CMU 1000
Controlador USB HMG / CMU
Cuando se conecta un dispositivo de medición de HYDAC al PC por primera vez, hay que instalar primero el controlador USB.
El controlador también se incluye en el CD-ROM suministrado.
HMG 3000
HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000
CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10
HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10
Actualizar un dispositivo de medición para su uso con USB 3.0
En el caso de que un dispositivo de medición de HYDAC (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) tenga problemas de conexión con el PC cuando se conecta a una interfaz USB 3.0, debe actualizar su controlador.
Descargar la actualización de USB3
USB 3.0 Update Anleitung DE
USB 3.0 Update Instructions EN
Software ZBE P1-WIN PC
Para programar los presostatos programables y sensores IO-Link de HYDAC, y establecer sus parámetros.
El software ZBE P1-WIN PC solo se puede utilizar con el adaptador de programación HYDAC ZBE P1.