Accu-MOUNT
Con unos pocos clics, encontrará la fijación correcta para su acumulador hidráulico.
Dispone de dos opciones de entrada para seleccionar los elementos de montaje apropiados (como bandas de sujeción, abrazaderas, consolas y juegos de montaje para acumuladores):
- Introduzca directamente el número de pieza o la denominación de su acumulador hidráulico en la barra de búsqueda.
- Seleccione el acumulador correcto en función de sus características, como el tipo de acumulador, la serie o el volumen nominal.
¿Su acumulador no figura en la lista? Elija un acumulador con el mismo diseño. Si su acumulador es de otro color o tiene un empalme de fluido diferente, esto no suele ser relevante para el tamaño de la abrazadera o la consola. Los factores importantes son la serie y el volumen.
¿Tiene alguna pregunta o comentario sobre la herramienta? Entonces, ¡contacte con nosotros!