Accu-FIND Herramienta de selección de acumuladores hidráulicos

¿Qué acumulador hidráulico es el adecuado para mi aplicación? La respuesta a esta pregunta depende de los requisitos que se pongan al acumulador. Nuestra herramienta de selección de acumuladores hidráulicos le ayuda a elegir el acumulador hidráulico más adecuado para su aplicación en solo unos pasos, ya se trate de acumuladores de pistón, de membrana o de vejiga. ¡Encuentre ya el acumulador hidráulico más adecuado para usted!

Cómo encontrar el acumulador más adecuado para su aplicación hidráulica

  1. ¿Qué papel desempeñan los acumuladores hidráulicos en su aplicación? Puede elegir entre almacenamiento de energía, absorción de impactos, separación de medios, amortiguación de pulsaciones y compensación de volumen. Elija su aplicación.
  2. ¿Cuáles son sus requisitos en cuanto al lugar de instalación, caudal, volumen nominal, diámetro y relación de presión? Seleccione los parámetros necesarios para el acumulador hidráulico que busca.
  3. Una vez seleccionado el tipo recomendado de acumulador hidráulico, se le dirigirá directamente al producto más adecuado de la gama de productos de HYDAC. En ella encontrará nuestros acumuladores de vejiga, de pistón y de membrana para su aplicación, así como otros productos hidráulicos relacionados.

¿Quiere recibir asesoramiento personalizado sobre acumuladores hidráulicos? ¡No dude en ponerse en contacto con nuestros expertos! a través del formulario de nuestra web!

Tipos de acumuladores de un vistazo

Acumuladores de vejiga

Los acumuladores de vejiga constan de una vejiga flexible de elastómero que funciona en un recipiente estanco a la presión. La vejiga del acumulador separa el gas comprimible del medio en el sistema hidráulico. Este tipo de acumulador es robusto y perfecto para aplicaciones con grandes caudales y amplios rangos de temperatura.

Acumuladores de pistón

Los acumuladores de pistón utilizan un pistón móvil equipado con un sistema de sellado. Juntos forman el elemento de separación entre el aceite hidráulico y el gas. Estos acumuladores hidráulicos se caracterizan por su relación de presión infinita y por tener volúmenes muy grandes. Cuando hay limitaciones para la instalación, pueden adaptarse en longitud y diámetro al espacio disponible manteniendo el mismo volumen de gas.

Acumuladores de membrana

Los acumuladores de membrana están equipados con una membrana como elemento de separación entre el fluido hidráulico (por ejemplo, aceite mineral) y el cojín de gas. Este tipo de acumulador es muy compacto y especialmente adecuado para aplicaciones hidráulicas con presiones medias y altas. Se utilizan sobre todo en ingeniería mecánica, tecnología móvil y automoción, sectores en los que los requisitos de espacio y peso son claves.