Gestión de herramientas de HYDAC: para la gestión sencilla y flexible de los accesorios Descubra ahora las soluciones de sistemas de HYDAC para equipos portadores multifuncionales
El suministro y la protección de las herramientas de accionamiento hidráulico no solo difiere de fabricante en fabricante. También difiere de modelo en modelo. El control del sistema de cambio rápido debe diseñarse de manera individual según el tipo y tamaño utilizados. HYDAC le ofrece una solución flexible para la gestión de sus herramientas: desde válvulas de control para configuraciones flexibles de circuitos adicionales y protección personalizada contra sobrepresiones en combinación con un retorno separado al depósito hasta controles para los sistemas de cambio rápido. Lo principal es la multifuncionalidad – Obtenga más información al respecto.
Los sistemas de HYDAC conforman la base para la gestión de sus accesorios
Una máquina, muchas opciones: optimice su máquina móvil con los sistemas hidráulicos de HYDAC para accesorios y circuitos adicionales. Descubra ahora mismo nuestras soluciones.
Seguro, energéticamente eficiente, fácil de usar: ¿su portaequipos cumple con estos requisitos?
Reducción de la complejidad, el espacio de instalación y los costes
Las máquinas móviles se utilizan para una variedad de funciones. Los circuitos hidráulicos adicionales para distintas configuraciones suelen requerir caudales de gran volumen y, por lo tanto, válvulas y bloques de control de gran tamaño. Factores que ocupan un valioso espacio de instalación y peso. Esto realza la importancia de soluciones más ligeras, más pequeñas y con menores pérdidas para la gestión de herramientas.
Estandarizado y, al mismo tiempo, flexible
Las máquinas móviles tienen diferentes usos. No obstante, la variedad de opciones de configuración ocasiona un elevado número de variantes de válvulas. Esto incrementa aún más la necesidad de sistemas estandarizados y variables que se adapten con flexibilidad a los parámetros de la máquina de forma sencilla. Confíe en sistemas inteligentes que hagan que la gestión de sus accesorios sea lo más conveniente y flexible posible.
Nuestra solución: protección personalizada de la presión en diseño compactoDisfrute los beneficios que le ofrecen nuestros sistemas y componentes para la manipulación de sus accesorios
Control de presión proporcional para circuitos adicionales con el bloque limitador auxiliar de HYDAC
Válvulas con muy pocas fugas y un amplio abanico de funciones: nuestro bloque de control para la protección personalizada de la presión para la conexión de dos herramientas le ofrece la solución ideal para sus requisitos. De este modo, obtendrá un sistema con una amplia variedad de opciones de control a pesar de su diseño estándar.
El aspecto más destacado: una válvula limitadora de presión proporcional optimizada para la aplicación en una versión a prueba de fallos. El bajo nivel de fugas y el ciclo delta p reducido permiten un funcionamiento energéticamente eficiente y seguro de los accesorios. Los cilindros de los accesorios se mantienen en posición y el aceite que fluye hacia atrás se canaliza hacia el depósito con una pérdida mínima. De este modo, los accesorios que reaccionan con sensibilidad a la contrapresión (como los martillos hidráulicos) también quedan protegidos.
Funciones en las que puede confiar:
- Protección proporcional de la presión de hasta 420 bares con una curva p-I (a prueba de fallos) descendente y una presión máxima de ajuste mecánico
- Funcionamiento estanco de las válvulas
- Tamaño nominal 20 que permite caudales de hasta 600 l/min
- En caso necesario, descarga de aceite piloto separada para función proporcional independiente de la presión de descarga
- Dos válvulas proporcionales para la protección personalizada de dos puertos auxiliares
Gran variedad de características combinadas en un bloque de control compacto: sus ventajas
Otros sistemas y componentes de HYDAC para equipos portadores multifuncionales
Controles hidráulicos para circuitos adicionales con la válvula de detección de carga LCX-6 de HYDAC
Compacto y económico: el sistema modular de válvulas LCX-6. La válvula de detección de carga de HYDAC resulta ideal para los diferentes tipos de equipamiento adicional en todo tipo de máquinas móviles, como excavadoras o palas cargadoras. Controle múltiples circuitos adicionales con gran flexibilidad y aumente las opciones de combinación de sus accesorios. Al mismo tiempo, la solución le ofrece máxima flexibilidad y una integración sencilla en la producción en serie.
Controles para sistemas de cambio rápido
Componentes hidráulicos fiables y de poco desgaste: confíe en un diseño de carcasa compacto para el empleo de diferentes sistemas de cambio rápido. El bloque de control de HYDAC para la alimentación de su sistema de acoplamiento rápido permite el ajuste rápido y flexible de su sistema. El control optimizado para fugas le ofrece un sistema magnético más potente para una sensibilidad significativamente menor a la contaminación.
Ya sea una solución económica para máquinas compactas o un sistema de control de alto rendimiento para grandes máquinas con requerimientos elevados: con nuestra amplia gama de productos, encontraremos la solución adecuada para su máquina. Cuéntenos sobre su proyecto.