Filtros de proceso AutoFilt® para el agua de lastre
Filtrar y tratar el agua en el sector marítimo con filtros automáticos de lavado a contracorriente de la serie AutoFilt® de HYDAC: para una mayor eficiencia y una operación sostenible de la máquina
Filtración de alta eficacia gracias al tratamiento efectivo y fiable del agua con los filtros automáticos de lavado a contracorriente de la serie HYDAC AutoFilt®.
Tecnología de filtración más avanzada y adaptada a su aplicación Calidad probada gracias al desarrollo continuo de los productos
La tecnología para el tratamiento de aguas en aplicaciones marítimas requiere un perfeccionamiento constante. Como especialista con muchos años de experiencia en la prefiltración automática, HYDAC invierte y trabaja incansablemente para seguir desarrollando soluciones para estos requisitos. Trabajamos con usted para encontrar la solución a sus necesidades.
Flexibilidad Soluciones a medida para su aplicación
Los requerimientos de filtración son variados. Para satisfacer los requisitos de su aplicación, puede elegir entre dos tipos de elementos filtrantes intercambiables en una sola carcasa de filtro. HYDAC es el único fabricante de filtros en el mercado para la filtración del agua de lastre que permite el flexible empleo de diferentes tipos de cestas filtrantes en la misma carcasa de filtro, cumpliendo al mismo tiempo las normas de retención de partículas prescritas por la IMO y la USCG. Además, disponemos de 11 tamaños de filtros, por lo que podemos ofrecerle una solución a medida y adaptable.
Reequipamiento Ningún problema con HYDAC AutoFilt®
Nuestros productos son ideales para el reequipamiento y muy flexibles gracias a las conexiones de brida ajustables.
Una de nuestra extensa gama de soluciones: los filtros automáticos de lavado a contracorriente AutoFilt® de HYDAC HYDAC AutoFilt® RF14: rápido, robusto y fiable
Por primera vez en los filtros de HYDAC, la tecnología de lavado a contracorriente a base de cestas que se emplea en el AutoFilt® RF14 como complemento de la gama de productos de filtración automática. Elija entre una cesta de malla lisa y una cesta de malla Δ para responder a las necesidades de su aplicación. Ofrecemos una limpieza fiable, incluso para condiciones extremas con cargas de contaminación de >1000 mg/l.
Más información sobre los filtros automáticos de lavado a contracorriente HYDAC AutoFilt®