Equipo de Formación Hidráulica
La moderna herramienta de entrenamiento para la formación en hidráulica de primera clase y orientada a la práctica
El paquete de entrenamiento práctica en hidráulica HHT2 de HYDAC se ha desarrollado como apoyo a la instrucción teórica y con fines formativos.
Hands on Hydraulik, moderno e interactivo
Compuesto de componentes robustos de HYDAC en diseño industrial de la producción actual, el entrenador hidráulico HHT2 representa un concepto global y ajustado para la formación y el perfeccionamiento en el campo de la hidráulica, con una amplia variedad de opciones y las tareas de formación asociadas.
Gracias a los diferentes paquetes de trabajo de libre selección, se pueden impartir diferentes contenidos de aprendizaje de la hidráulica:
- Sistemas hidráulicos estándar de accionamiento manual
- Electrohidráulica
- Tecnología proporcional
- Técnica de medición
- Paquete de PLC para tareas de control y regulación complejas
- Paquete digital 4.0 para una conectividad avanzada
En una o dos estaciones de trabajo independientes, se pueden impartir todas las tareas de formación hidráulica en una sola unidad. El entrenador hidráulico HHT2 hace que la hidráulica cobre vida y permite aplicar los conocimientos teóricos en la práctica de forma rápida, sencilla, limpia y divertida en grupos de hasta seis participantes al mismo tiempo.
Con sus robustos componentes industriales, el entrenador hidráulico de HYDAC ofrece un concepto universal y ajustado. Todas las tareas de formación hidráulica pueden ejemplificarse en una sola unidad.
Características técnicas del entrenador hidráulico HHT2
Grupo hidráulico
- Grupo KINESYS con control de velocidad para 230 V / 50 Hz, sin necesidad de conexión trifásica
- Bomba de bajo ruido (< 50 dBa a 1 metro de distancia)
- Caudal volumétrico 3,7 l/min por estación de trabajo
- Conexiones de presión individualmente conmutable
- Protección de presión máxima integrada
- Descarga automática hacia el depósito al apagar
- Otros rangos de tensión a petición
Componentes
- Componentes industriales de la gama de productos de HYDAC (orientados a la práctica)
- Posicionamiento libre en la pared de perfiles
- Sistema de fijación patentado
- Aspecto atractivo gracias a los bloques de aluminio anodizado
Formación sostenible en los tiempos de la digitalizaciónEnseñar la competencia digital de forma práctica
El auge de la digitalización tampoco se detiene en las profesiones de la formación técnica. Por lo tanto, en la mecatrónica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería mecánica y la tecnología de fabricación, se requieren cada vez más competencias en el ámbito del procesamiento digital de la información. Quien quiera formar con vistas al futuro debe incorporar hoy en día las nuevas tecnologías digitales al concepto de la enseñanza.
Para cumplir con este requisito, el entrenador hidráulico de HYDAC se ha ampliado con el paquete digital 4.0:
- Todos los componentes electrónicos están integrados en un rack auxiliar
- Adquisición, visualización, transmisión y almacenamiento de los datos de medición
- De este modo, se puede aprender el manejo correcto de los datos de medición de forma sencilla y práctica.
- Integración de los componentes propios de HYDAC, como sensores e interfaces, y, por tanto, interacción sencilla con otros paquetes de HYDAC
- El software está ajustado a las necesidades de nuestros clientes y también se puede adaptar facilmente a sus exigencias.
Este sistema, fácil de usar y orientado al aprendizaje, permite a los usuarios reconstruir situaciones relacionadas con el trabajo y con una relevancia práctica concreta y, a continuación, desarrollar diversas soluciones y estrategias de actuación.
Con el paquete del entrenador hidráulico de HYDAC, ya está preparado para los retos del futuro en el mundo laboral digital.
Características técnicas y accesorios del paquete digital 4.0
- Rack de 19" con ruedas
- Soporte para el medidor de mano HMG 4000
- PLC integrado
- CSI-C-11 – Interfaz del Condition Sensor compatible con i4.0 para la supervisión del estado de las máquinas en relación con los fluidos
- Sensor de contaminación CS1320 para fluidos con base de aceite mineral
- IO-Link Master
- HPT 1446S – Transmisor de presión inteligente compatible con i4.0
- AS 1008 Aquasensor
- DATA+ Edge Computing Device
- Cables para accesorios
- Armario de distribución con interruptor principal
- Ampliable como se desee
Ventajas del entrenador hidráulico de HYDAC de un vistazo
- Práctico dispositivo de entrenamiento hidráulico con componentes robustosde diseño industrial del renombrado fabricante HYDAC
- Diferentes contenidos de aprendizaje gracias a los paquetes de trabajo de libre configuración de la hidráulica
- Concepto integral bien concebido "Todo de una misma fuente": entrenador, grupo hidráulico, componentes, tareas de formación y personas de contacto
- Atractiva combinación de concepción y funcionalidad
- Grupo hidráulico de entrenamiento muy silencioso y de bajo consumo, gracias al accionamiento de velocidad variable
- Manejo sencillo y montaje de los circuitos sin herramientas
- Acoplamientos industriales enchufables muy robustos y con fugas mínimas
- Diseño modular, por lo tanto muy flexible yampliable
- La integración individual de componentes adicionales es fácil
- Cajones y soportes para mangueras para un almacenamiento ordenado
- Posibilidad de un puesta en servicio y formación in situ por parte de expertos
HYDAC le ofrece un servicio adicional alrededor del entrenador hidráulico HHT2
- Diferentes tareas de enseñanza adaptadas al equipo de entrenamiento
- Paquete de la puesta en servicio
- Mantenimiento de su sistema de entrenamiento hidráulico por parte de HYDAC
- Formación básica en hidráulica
- Seminarios avanzados de hidráulica
- Tecnología de sistemas y control hidráulica
- Seminarios técnicos de servicio y mantenimiento
- Seminarios especiales en E-Learning
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Cómo de ruidoso es el entrenador? ¿Es posible hablar o dar más explicaciones cuando se enciende?
Al diseñar el entrenador hidráulico, se prestó especial atención al aspecto del desarrollo de bajo ruido. El sistema con convertidor de frecuencia tiene un nivel de presión sonora de 46 a 50 dBA (a 1 metro de distancia). Esto significa que puede mantener una conversación sin problemas cuando el entrenador está encendido.
¿Qué fuente de alimentación necesita el entrenador?
Los grupos hidráulicos integrados en los entrenadores están diseñados para una toma de corriente normal (con puesta a tierra) (1x 230 V, 50 Hz), por lo tanto, no se requiere una conexión trifásica. También son posibles otras versiones y otros voltajes, póngase en contacto con nosotros. Encontrará más detalles en nuestro catálogo de productos: Entrenador hidráulico HHT2.
El grupo móvil de formación, en cambio, requiere tres fases (3x 400 V, 50 Hz) y se necesita una toma de corriente CEE 400 V, 16 A. Consulte el catálogo de productos: Sensores de carga.
¿En qué rangos de presión y caudal de flujo funciona el entrenador?
El grupo hidráulico del entrenador hidráulico suministra 3,7 l/min por estación de trabajo. La presión de trabajo para los ejercicios es de 0 a 60 bar. La presión está limitada a 70 bar. Encontrará más detalles en nuestro catálogo de productos: Entrenador hidráulico HHT2.
¿Qué aceite tengo que rellenar y cuánto aceite necesita el grupo hidráulico?
El depósito del entrenador hidráulico tiene una capacidad de 20 litros. Se llena el depósito con aceite ISO VG 32 limpio (aceite hidráulico según DIN 51524 T1 + T2, rango de viscosidad 32 mm²/s a una temperatura de 40 °C). Para más detalles e informaciones sobre la puesta en servicio, consulte las instrucciones de trabajo del entrenador hidráulico.
¿Cómo se fijan los componentes a la pared?
Para fijar los componentes a la pared de perfiles se utilizan soportes especialmente desarrollados. Para montar y desmontar las válvulas, no se necesitan herramientas. Con el sistema de fijación, los componentes pueden colocarse en cualquier lugar de la pared de perfiles.
¿El entrenador tiene ruedas?
Sí, el entrenador hidráulico es móvil. Está montado sobre cuatro ruedas giratorias de poliamida.
¿Cabe el entrendador por las puertas?
Sí, el entrenador puede pasar por puertas normales sin problemas (véase las dimensiones).
¿Qué peso y tamaño tiene el entrenador (dimensiones)?
El entrenador hidráulico pesa 465 kg.
Dimensiones: 2090 mm x 780 mm x 1774 mm (largo x ancho x alto)
¿Hay que comprar todo de una vez? ¿Qué temas trata el entrenador?
No, no tiene que comprar todas las variantes y componentes. Hay diferentes versiones y ampliaciones. El sistema está diseñado para ser modular y puede adaptarse y ampliarse a sus necesidades de formación. Con mucho gusto le asesoraremos al respecto.
¿Qué opciones de ampliación ofrece?
Ofrecemos numerosas opciones de ampliación. Los componentes se dividen en las siguientes categorías:
- Sistemas hidráulicos estándar de accionamiento manual
- Válvulas electrohidráulicas
- Caja de conmutación de relés
- Controlador lógico programable
- Tecnología proporcional
- Paquete digital 4.0
- Bloques de control móviles (centro abierto/cerrado)
- Agregado con sensor de carga
- Diversos módulos funcionales
¿Con cuántos aprendices se puede trabajar en el entrenador?
Recomendamos tres personas por estación de trabajo. Nuestro entrenador tiene dos estaciones de trabajo, es decir, seis personas pueden aprender cómodamente.
¿Puedo construir circuitos diferentes en los dos lados? ¿Funcionan de forma independiente?
Nuestros entrenadores con dos estaciones de trabajo permiten realizar diferentes ejercicios y circuitos en cada estación. La mayoría de los ejercicios funcionan de forma independiente en los dos lados. Cada grupo de aprendices puede trabajar a su propio ritmo.
¿Hay tareas preparadas para el entrenador?
Hemos preparado un gran número de tareas para los entrenadores hidráulicos. Las diferentes tareas se dividen en grupos temáticos y están disponibles en un archivo PDF. Además hay una versión para los aprendices y otra para los profesores. Recibirá las tareas de formación junto con la compra del entrenador hidráulico.
Aquí puede ver un extracto temático de los ejercicios para el entrenador hidráulico:
- Los conceptos presión, superficie y fuerza
- Conversores de presión
- El caudal volumétrico como parámetro hidráulico
- Relación entre velocidad, presión y caudal volumétrico
- Cilindros hidráulicos (cilindro maestro/esclavo, recorrido simultáneo, posiciones de retención y "tracking")
- Control de la velocidad por medio de válvulas de mariposa o control de suministro
- Control eléctrico de válvulas
- Circuito de autorretención para válvulas de 4/3 vías
- Diferencias entre válvulas monoestables y biestables
- Tareas con temporización
- Realizar procesos cíclicos
- Estructura de los programas de PLC
- Uso de elementos SR en programas PLC
- Control de válvulas de 4/2 y 4/3 vías
- Diferentes modos de control de las válvulas mono/biestables
- Realizar diferentes velocidades
- Controles de secuencia
- Integración de sensores (interruptor de proximidad / presostato)
- Uso de temporizadores
Aparte de las tareas de formación, también ofrecemos libros técnicos. Por supuesto, puede adquirirlos con nosotros independientemente de la participación a un seminario o la compra de un entrenador hidráulico.
¿Es posible alquilar el entrenador hidráulico?
Si no necesita el entrenador hidráulico de forma regular o quizás solo en un momento puntual, estaremos encantados de proporcionarle un entrenador hidráulico como unidad de alquiler. Determinaremos la configuración de la unidad de alquiler según sus deseos.
¿Cómo se accionan o conmutan las válvulas?
El entrenador hidráulico consta de diferentes paquetes. En el paquete "sistemas hidráulicos estándar", las válvulas se accionan manualmente mediante una palanca. En el paquete "electrohidráulica", las válvulas se accionan mediante electroimanes y circuitos eléctricos. El alumno aprende a cablear la válvula y puede generar los movimientos deseados con la ayuda de interruptores o de un PLC.