Diferencias entre filtros y elementos filtrantes en hidráulica
HYDAC Argentina cuenta con filtros hidráulicos y elementos filtrantes avanzados que garantizan un rendimiento eficiente y prolongan la vida útil de los equipos.
Los equipos hidráulicos son cada vez más exactos, trabajan con mucha precisión, con mayor velocidad y con mayor exigencia en los movimientos y eso requiere que la calidad de la máquina hidráulica se mantenga al máximo. En HYDAC, desarrollamos e innovamos constantemente para ofrecer filtros hidráulicos y elementos filtrantes que aseguren un rendimiento eficiente, prolonguen la vida útil de los equipos y prevengan fallas de forma eficiente.
Por esta razón, comprender sus diferencias es clave para optimizar el funcionamiento de los sistemas.
¿Qué son los filtros y elementos filtrantes?
Los filtros son dispositivos diseñados para eliminar las impurezas del fluido hidráulico que circula a través de un sistema hidráulico, compuestos por una carcasa, un elemento filtrante y un indicador de contaminación o colmataje. Los elementos filtrantes, que son los componentes reemplazables dentro de los filtros, están diseñados específicamente para disminuir el grado de contaminación y mejorar la calidad del fluido. El indicador de colmataje determina la caída de presión entre la entrada y la salida del filtro y evaluar que tan sucio se encuentra el elemento filtrante y su posible reemplazo.
De esta forma, es necesario entender el filtro como un todo y, el elemento filtrante, como el componente que realiza el filtrado.
En industrias como la automotriz, la energía y la manufactura, al dimensionar un equipo hidráulico se deben considerar factores como la contaminación externa y el tipo de fluido, ya sea de alta o baja viscosidad. En esta tarea, los filtros y los elementos filtrantes juegan un papel clave en la protección de los sistemas industriales.
Lic. Claudio Begué, Gerente de Ventas HYDAC Argentina
“En HYDAC estamos en constante investigación y desarrollo a través de nuestra casa matriz, siempre en pro del avance de la industria. Con nuestra tecnología y asesoría integral, ofrecemos al cliente una solución específica y adaptada a las necesidades de sus máquinas. Dimensionamos tanto los agentes externos como la contaminación, la densidad del fluido y las normativas del sector.”
Tipos de Filtros Hidráulicos HYDAC
Según la demanda de la industria, HYDAC Argentina ha mejorado e incorporado más soluciones de filtración para el mercado local, que son fundamentales para el buen funcionamiento de los sistemas hidráulicos. Cada tipo de filtro cumple un papel específico en la protección y mantenimiento del equipo.
Actualmente, ofrece una variedad de filtros, entre los que se incluyen:
¿Dónde se pueden localizar los filtros en un sistema hidráulico?
Los filtros se pueden localizar en varias posiciones clave en cada máquina:
- En el lado de succión de la bomba,
- En la línea de presión,
- En el retorno del fluido para limpiar el fluido antes de que regrese al tanque.
Tipos de Elementos Filtrantes HYDAC
En HYDAC Argentina disponemos para la industria hidráulica diversos tipos de elementos filtrantes, componentes esenciales que se insertan dentro de los filtros y que garantizan la calidad del filtrado:
Un dato importante es que la estructura del elemento filtrante, que se encuentra dentro de la carcasa del filtro, puede tener hasta siete capas de materiales diferentes. Cada una de estas capas cumple una función específica para garantizar un filtrado óptimo y mejorar el rendimiento del sistema hidráulico.
Diferencias clave entre filtros y elementos filtrantes de HYDAC
Los filtros son componentes críticos en los sistemas hidráulicos, ya que protegen las partes internas de la maquinaria de contaminantes y partículas que pueden causar daños. Por lo tanto, la diferencia entre el filtro y el elemento filtrante es crucial: el filtro incluye la carcasa y el elemento filtrante, mientras que el elemento filtrante es el componente que realiza la filtración.
En la siguiente tabla, se presentan las principales diferencias de los filtros y los elementos filtrantes:
Filtros Hidráulicos | Elementos Filtrantes | |
Función principal | Contener y proteger el sistema hidráulico al eliminar contaminantes del fluido. | Realizar el proceso de filtración en sí, reteniendo las partículas y mejorando la calidad del fluido. |
Filtración | Pueden realizar diferentes tipos de filtración, como filtración nominal o absoluta. | Diseñados para un tipo específico de filtración y pueden incluir capas de diferentes materiales. |
Mantenimiento | Generalmente requieren mantenimiento con menor frecuencia. | Son reemplazados dependiendo del uso y la calidad del fluido. |
Estructuras | Compuestos por una carcasa que alberga los elementos filtrantes. | Fabricados con materiales filtrantes de alta calidad, como fibra de vidrio o malla metálica. |
Formas y tamaños | Diversas, dependiendo del diseño y aplicación en el sistema hidráulico y las necesidades de cada máquina. | Específicos que se ajustan a la carcasa del filtro. |
Diseños | Diseñados para una larga vida útil, soportando condiciones severas. | Tienen una vida útil más corta y dependen de la calidad del fluido y la frecuencia de uso para ser reemplazados en el sistema. |
Importancia de los Filtros en sistemas hidráulicos
Los filtros desempeñan una función esencial para mantener la calidad del equipo hidráulico y su rendimiento a largo plazo. Uno de sus roles principales es la eliminación de contaminantes, como polvo, arena y metal, los cuales pueden causar desgaste en los componentes móviles y obstruir componentes como válvulas y conductos.
Además, los filtros protegen contra el agua y la humedad, lo que previene la corrosión y el deterioro acelerado de los componentes internos. De igual forma, los filtros optimizan el rendimiento del fluido para que la operación de la máquina sea más eficiente.
Los sistemas de filtración modernos de HYDAC cuentan con indicadores que permiten monitorear la condición del filtro, facilitando el mantenimiento preventivo y el reemplazo oportuno de los componentes, impactando positivamente en el costo-beneficio y el rendimiento del sistema.
Lic. Claudio Begué, Gerente de Ventas HYDAC Argentina
“Para prolongar la vida útil del equipo, realizamos una revisión constante y una verificación periódica de la contaminación por partículas sólidas, así como de la medición de la temperatura y la saturación del agua. Estos son tres valores vitales que nos destacan y nos permiten llevar nuestra garantía a otro nivel.”
Mejores prácticas para el mantenimiento de filtros y elementos de HYDAC:
La importancia del mantenimiento de filtros y elementos filtrantes en sistemas hidráulicos es fundamental para garantizar el funcionamiento eficiente y prolongar la vida útil del equipo. Un mantenimiento adecuado no solo previene fallas, sino que también optimiza el rendimiento del sistema.
De igual forma, el monitoreo regular de los filtros es crucial para prevenir la contaminación. Los indicadores como la caída de presión pueden indicar cuándo es necesario reemplazar un filtro.
Implementar prácticas de mantenimiento preventivo y monitoreo constante puede evitar costosas reparaciones y garantizar un funcionamiento eficiente:
Aplicaciones en la industria de filtros y elementos filtrantes de HYDAC
HYDAC Argentina ha tenido un avance destacado en los últimos años en la industria eólica. Un segmento que requiere tecnología de filtración capaz de soportar condiciones extremas, como variaciones de temperatura y alta humedad, además de espacios de instalación reducidos dentro del aerogenerador.
De igual forma, los filtros y elementos filtrantes de HYDAC son esenciales para mantener el rendimiento óptimo de los equipos hidráulicos utilizados en otros segmentos industriales, desde la producción de acero, papel, celulosa, automotriz, minería, petróleo, gas hasta la construcción.
En la actualidad, a partir de las exigencias de los equipos, a menudo se requieren múltiples filtros para garantizar un funcionamiento eficiente. Sin embargo, la aplicabilidad de tres tipos principales de filtros es fundamental: