Cilindros eléctricos HYDAC - serie HEZ
Libre de mantenimiento durante toda la vida útil: en HYDAC encontrará el cilindro electromecánico ideal para su aplicación. Todo de un solo proveedor. Lo cubrimos todo, ya sea grande o pequeño. Desde componentes básicos hasta ingeniería a medida y sistemas de accionamiento completos. Déjese asesorar en la elección de su cilindro eléctrico de HYDAC.
Totalmente adaptado a su sistema: le ayudamos a elegir su cilindro eléctrico
Le invitamos a que nos envíe una consulta. En breve, un experto de nuestro equipo se pondrá en contacto con usted.

Podemos solucionar su reto de accionamientoDescubra los cilindros electromecánicos de HYDAC
¿Está en busca de un cilindro eléctrico para su aplicación y de un fabricante que pueda realizarlo rápidamente?
¿O quiere que alguien le ayude a elegir un cilindro eléctrico apropiado o hecho a la medida de sus necesidades?
¿Se pregunta en ocasiones cómo podría beneficiarse de los últimos avances tecnológicos para garantizar el futuro de sus máquinas y aplicaciones?
A la hora de desarrollar soluciones de accionamiento para su maquinaria, siempre estamos al tanto de las últimas tecnologías y estaremos encantados de compartir nuestros conocimientos con usted. En la actualidad, hay muchas cosas que se pueden hacer más simples, eficientes y fáciles de mantener. Empiece con HYDAC: le ayudaremos a crear máquinas preparadas para el futuro
Nuestra solución: cilindros de elevación eléctricos de HYDACRealice movimientos lineales de forma fácil y eficaz
Los cilindros eléctricos de HYDAC no necesitan mantenimiento durante toda su vida útil y destacan por su sencilla puesta en marcha Plug & Play. Le ofrecemos la solución a sus retos, perfectamente adaptada a sus necesidades: nuestros cilindros de elevación eléctricos están disponibles en rangos de tensión y fuerza muy amplios, desde 1 kN hasta 500 kN, así como en diferentes diseños. Hechos a la medida de su aplicación.
Le ayudamos a elegir, integrar y poner en marcha su cilindro eléctrico. ¡Obtenga más información hoy mismo!
Cilindros eléctricos HYDAC: sus ventajas de un vistazo
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué son los cilindros eléctricos?
Los cilindros eléctricos de HYDAC (HEZ) son fáciles de integrar y no necesitan mantenimiento, lo que facilita la realización de movimientos lineales. La funcionalidad HEZ se realiza con la siguiente configuración:
Un motor (de engranajes) acciona el husillo a través de un acoplamiento que está montado en la caja de cojinetes mediante rodamientos de bolas. La tuerca roscada convierte el movimiento de rotación del husillo en el movimiento lineal, puesto que el alojamiento de la tuerca está asegurado contra el giro por medio de guías de cojinetes lisos. El vástago del pistón se acciona por la conexión con el alojamiento de la tuerca. Por tanto, el sentido de giro del motor hace que el vástago se extienda o se retraiga. La velocidad de rotación del husillo y el paso de la rosca determinan la velocidad de translación. El interior del cilindro eléctrico de HYDAC está protegido de las influencias ambientales mediante un sistema de sellado. Para instalar la unidad de potencia, por ejemplo, hay un soporte pivotante en el alojamiento del cojinete y un rodamiento del extremo del vástago del pistón en el otro lado.
¿Qué rangos de fuerza se pueden cubrir con los cilindros eléctricos HYDAC-HEZ?
- HEZ-1 hasta 7,5 kN
- HEZ-2 hasta 25 kN
- HEZ-3 hasta 70 kN
- HEZ-X hasta 500 kN
¿Por qué los cilindros eléctricos se consideran respetuosos con el medio ambiente?
Los cilindros eléctricos (HEZ) son ejes cerrados. El riesgo de fugas perjudiciales para el medio ambiente queda excluido. A diferencia de un sistema hidráulico, no se toma aceite de un depósito y se introduce en cilindros hidráulicos a través de diversos componentes. Un HEZ no cuenta con un «medio fluido» para transmitir la fuerza. Esta función la realizan el motor, la transmisión y el husillo. El movimiento de rotación del motor se convierte en un movimiento lineal. Solo se requiere la lubricación para proteger los componentes y reducir la fricción interna. El uso de cilindros eléctricos impide que se produzcan daños al medio ambiente.
¿Qué datos se necesitan para la configuración?
Encontrará toda la información al respecto en nuestra lista de preguntas sobre HEZ, en la sección de «Descargas».
¿Se puede realizar un control de la fuerza en bucle cerrado?
Sí, a través de los valores de corriente y de par del motor. Dependiendo de los requerimientos, también se pueden utilizar sensores de fuerza externos para una mayor precisión.
¿Es posible el control de posición en bucle cerrado?
Sí, esto puede hacerse mediante un codificador rotativo (o de posición angular) directamente en el eje del motor o mediante sistemas de medición externos de la posición lineal.
¿Es posible que dos o más cilindros eléctricos trabajen de forma sincronizada?
Sí, tanto la sincronización acoplada mecánicamente como la sincronización por parte del software son posibles.
¿Puede emplearse un cilindro eléctrico en funcionamiento continuo S1?
Sí, pero se necesitan los datos de rendimiento y de ciclo para permitir un dimensionamiento adecuado.