Bomba a pistón HYDAC: características y aplicaciones

Una bomba de pistones permite garantizar eficiencia y fiabilidad en sistemas hidráulicos, destacan por su capacidad para ofrecer un rendimiento excepcional en diversas aplicaciones.

Bombas hidráulicas: ¿Cómo funcionan?

Las bombas hidráulicas convierten energía mecánica en energía hidráulica. La bomba de pistones axiales se utiliza frecuentemente en aplicaciones donde se requieren altas presiones y fiabilidad de funcionamiento.

HYDAC Argentina ofrece una amplia gama de bombas para diferentes sistemas hidráulicos, aplicadas en distintos sectores de industrias como maquinaria agrícola, vial, municipal, minería y petróleo entre otras.

La bomba de pistón axial de la serie PPV100M de HYDAC, por ejemplo, es la línea de bombas de desplazamiento variable para maquinaria móvil. Estas bombas son de caudal variable y están diseñadas para circuitos hidráulicos de ciclo abierto en máquinas móviles modernas. La línea cuenta con una completa gama de reguladores que nos permite cumplir con los requerimientos de diferentes aplicaciones.

Características de las bombas a pistón HYDACLa línea de bombas PPV100M fue desarrollada por HDC y van desde 18 cm³/rev hasta 100 cm³/rev. Se destacan por su densidad de potencia, pudiendo lograr presiones de trabajo de 315 bar con picos de 350 bar.

1. Puede colocarse en cualquier posición de montaje.

2. Larga vida útil gracias al robusto cojinete del eje.

3. El eje de transmisión de la bomba puede absorber posibles fuerzas externas.

4. Amplia gama de reguladores.

5. Opción de conexión directa de sensores.

6. Posibilidad de montaje de bombas en tandem.

7. Peso neto reducido.

HDC son las siglas de Hydac Drive Center, nuestro centro de desarrollo de bombas, motores y transmisiones hidráulicas. Allí se ha desarrollado la línea de bombas PPV100M, nuestra línea de bombas a pistones de desplazamiento variable para maquinaria móvil.

Juan Martin Journade, Gerente División Móvil HYDAC Argentina.

Ventajas de la bomba de pistón PPV100M de HYDAC

Uno de los principales beneficios del uso adecuado de este tipo de bombas consiste en:

  • La reducción del consumo de energía y/o combustible, lo cual se traduce en una baja en los costos operativos de su actividad. 
  • La bomba de pistones axiales PPV100M posee una vida útil extensa, lo cual la convierte en una inversión inteligente, garantizando un uso racional de los recursos.
  • Posee un diseño compacto y es de fácil mantenimiento.

Aplicaciones de la PPV100M

Una bomba de pistón axial es ideal en procesos que requieren generar potencia de forma continua con variaciones en las velocidades al eje de bomba y/o variaciones en la demanda. Estas condiciones se plantean frecuentemente en la maquinaria móvil. 

Entre los principales segmentos de aplicación de este tipo de bomba se encuentran:

 

Seleccione la bomba de pistón HYDAC adecuada para su operación

Elegir correctamente la bomba hidráulica es fundamental para garantizar el correcto funcionamiento y máxima eficiencia de su sistema, para ello el equipo de especialistas de HYDAC Argentina podrá asesorarlo. Algunas características importantes que se deben considerar para elegir la bomba de pistón adecuada son:

  • Presiones de trabajo de los distintos consumidores

  • Caudales requeridos por los consumidores

  • Ciclos de trabajo

  • Regulación requerida

Las bombas PPV100M de HYDAC son ideales en sistemas que requieren generar potencia de forma continua y en los cuales las variaciones en las velocidades en el eje y/o la potencia requerida fluctúan, ya que el sistema se adapta automáticamente generando solo el caudal y potencia requerida aumentando la eficiencia del sistema, reduciendo costos operativos ligados a consumo de combustible entre otros.

Juan Martin Journade, Gerente División Móvil HYDAC Argentina

Mantenimiento y reparación de la bomba de pistón Para asegurar el accionamiento óptimo y una larga vida útil del equipo, es importante realizar un mantenimiento periódico. A continuación, algunos consejos prácticos para mantener las bombas en perfecto estado:

¿Cómo seleccionar la bomba a pistón adecuada a su sistema?

Entre en contacto con nuestros especialistas y agende una consultoria personalizada hoy mismo.

Entre en contacto