Sensores y sistemas electrónicos innovadoresPara una arquitectura de sistemas óptima de sus maquinaria móvil
La digitalización imparable mundial tiene un gran impacto en la forma en que la maquinaria móvil se comunica con el mundo exterior y sienta las bases de nuevos modelos de negocio. Esto abre nuevas oportunidades para el uso de las máquinas, el manejo de las mismas y la ampliación de su funcionalidad, con una mayor disponibilidad y un aumento de la productividad.
Desde sensores, controladores y pantallas hasta amplios sistemas de conectividad y aplicaciones en la nube: nuestra extensa gama de productos ayuda a nuestros clientes a generar soluciones perfectas para sus mercados. Para casi todos los productos, HYDAC realiza la mayor parte del desarrollo y la fabricación en la propia empresa. A modo de ejemplo, HYDAC es una de las pocas empresas que desarrolla y produce internamente células sensoras de película fina para transmisores de presión, de modo que se pueden tener en cuenta requisitos específicos de las aplicaciones y características especiales durante el desarrollo de las células. De esta forma, podemos fabricar productos adaptados a la aplicación con un alto nivel de calidad de las mediciones y robustez mecánica.
Arquitectura de sistemas
Su respuesta a nuevos modelos de negocio y volúmenes de datos crecientes: HYDAC suministra un extenso catálogo de sensores, controladores, pantallas y pasarelas. Con el software complementario, simulaciones, pruebas y aplicaciones en la nube, tiene todo lo que necesita para crear una arquitectura de alto rendimiento. Para cumplir los estrictos requisitos de las maquinaria móvil, encontramos la solución perfecta a sus retos como el fácil mantenimiento, la comodidad de uso y la disponibilidad de la máquina. Gracias a nuestros muchos años de experiencia, podemos apoyarle desde la fase de planificación hasta el lanzamiento en serie y el negocio posventa con productos y servicios de consultoría e ingeniería.
Seguridad funcional
La seguridad funcional en la maquinaria móvil es una parte fundamental de todo proceso de desarrollo. La creciente complejidad de las máquinas y los requisitos relativos a su uso en la práctica han originado un gran número de normas nacionales e internacionales que deben ser respetadas por todos los fabricantes de máquinas. HYDAC suministra una gran variedad de sensores, controladores, subsistemas y herramientas de desarrollo que pueden ayudarle a cumplir con los requisitos normativos obligatorios. La gran mayoría de nuestros componentes cuentan con la certificación TÜV según las normas ISO 13849, ISO 25119, ISO 26262 e ISO 19014, que acreditan su calidad en materia de seguridad.
Monitorización del estado y mantenimiento predictivo
Minimizar los tiempos de parada - maximizar la disponibilidad: los nuevos modelos de negocio y formas de alquiler están haciendo que la monitorización del estado de la maquinaria móvil sea extremadamente interesante. La monitorización del estado y el mantenimiento predictivo permiten soluciones de problemas más rápidas y una gestión del servicio optimizada. La posibilidad de acceder a la máquina de forma remota le proporciona valiosos datos sobre la máquina que puede utilizar, por ejemplo, para detectar fallos a tiempo o planificar intervalos de mantenimiento económicos. Podrá analizar el comportamiento de los distintos tipos de máquinas de manera global y en muchas condiciones ambientales diferentes. Nuestras soluciones permiten una monitorización eficaz del estado de las máquinas para que pueda reducir los tiempos de parada, usar los recursos eficientemente y aumentar la disponibilidad.
Sensores inteligentes
Mantener el control de todo: a la luz de la automatización, los nuevos modelos de negocio y las redes digitales, tiene sentido utilizar los sensores más innovadores y, en ciertos casos, algunos más. Además de su función básica -la medición de variables-, los sensores inteligentes pueden proporcionar otras informaciones valiosas, como recomendaciones de actuación. HYDAC suministra sensores inteligentes con múltiples funcionalidades. Una variante con una función adicional de caja negra, por ejemplo, que permite acceder a los datos históricos cuando sea necesario. O un sensor que recomiende acciones o medidas en base a algoritmos. Valor añadido con ventajas muy reales: detecte fallos en la máquina más rápidamente y reduzca los costes de revisión y mantenimiento de la misma.
Detección de la posición
Los sensores de posición desempeñan un papel fundamental en el contexto de la automatización. Desde tareas de control en bucle cerrado más complejas, como la cinemática inversa, hasta la restricción fiable del rango de trabajo : el programa de productos de HYDAC ofrece innovadores y robustos sensores de recorrido linear, de ángulo e inclinación para todo tipo de funcionalidades de asistencia, de control en bucles cerrados y de supervisión. La elección del sensor más adecuado depende en gran medida de la aplicación concreta, de sus condiciones ambientales y de la posibilidad de su integración mecánica. Confíe en nuestros especialistas: con nuestros muchos años de experiencia práctica, encontraremos la solución óptima para usted.
Sistemas para optimizar el campo de visión digital
Los espejos retrovisores, los espejos laterales y los espejos de trabajo de las máquinas móviles a menudo no cubren todas las partes del vehículos y los puntos ciegos en particular suponen un riesgo. Por este motivo, es aún más importante disponer de soluciones a medida para mejorar el campo de visión de las máquinas móviles. La robustez y la calidad de la imagen, así como la integración y el manejo sencillos, están sujetos a normas estrictas. Elija HYDAC como su socio de desarrollo. A partir de sus necesidades, desarrollamos sus soluciones de sistema a medida, que se acreditarán tanto hoy como en el futuro. Déjese asesorar por nuestros expertos en electrónica sobre su solución para el campo de visión a medida. Lea más ahora.
Arquitecturas de sistemas preparadas para el futuro: más información sobre la mejora del campo de visión digital de HYDAC
Movilidad eléctrica
Las ventajas de la electromovilidad son evidentes: la eliminación de las emisiones locales de gases de escape, un elevado momento de giro del motor y una conducción especialmente silenciosa y con pocas vibraciones. HYDAC dispone de un amplio catálogo de productos electrónicos para maquinaria móvil y vehículos impulsados por hidrógeno o por baterías. Gracias a sus amplios conocimientos técnicos, HYDAC ha establecido una nueva serie de transmisores de presión de hidrógeno en el mercado que, por ejemplo, se utilizan con éxito en vehículos de pila de combustible en todo el mundo. El uso de materiales especiales garantiza la compatibilidad con el hidrógeno y los dispositivos están certificados según la norma CE79/2009. Pero nuestra gama va mucho más allá: desde la producción y la logística del hidrógeno hasta los sistemas para las estaciones de llenado de hidrógeno, nuestro catálogo ofrece componentes fiables, innovadores, robustos y muchos de ellos con homologaciones para atmósferas potencialmente explosivas.
Portafolio de sensores y sistemas electrónicos de HYDAC Descubra nuestro exhaustivo catálogo de productos
Sensores HYDAC
Sensores: los ojos de la máquina. Precisión, robustez, seguridad funcional y capacidad de integración mecánica y eléctrica son los pilares de unas soluciones de aplicación fiables. HYDAC ofrece una amplia gama para dichas aplicaciones, que abarca sensores para medir la presión, la temperatura, la posición lineal, el ángulo, la inclinación, el nivel de fluido, el caudal y la velocidad de rotación, junto con la contaminación por partículas y el estado del aceite. Además de los productos para aplicaciones estándar, nuestro catálogo de productos también cubre aplicaciones especiales como atmósferas potencialmente explosivas, hidrógeno, barcos y aplicaciones con elevada seguridad funcional.
Tecnología de medición de HYDAC
HYDAC dispone de un gran número de dispositivos de medición diferentes para tareas de medición sencillas hasta tares complejas, también a gran escala. Estos dispositivos de medición se diferencian sobre todo por su rango de funciones, por ejemplo, por el número de entradas de medición, la posibilidad de registrar los valores medidos y la cómoda visualización gráfica. Los registradores de datos portátiles también cuentan con un manejo intuitivo y un modo "plug and play" que permite reconocer e instalar los sensores automáticamente en el momento de conectarlos.
Tecnología de control de HYDAC
Con el desarrollo de cada nueva generación, aumenta la complejidad de la maquinaria móvil y de la electrónica incorporada a ella. Los controladores programables de HYDAC y TTControl ofrecen la plataforma perfecta para todo tipo de necesidades y aplicaciones: potentes, seguros, fiables y flexibles.
Visualización de HYDAC
La facilidad de uso y el suministro de información sobre el vehículo han desempeñado un papel importante en la maquinaria móvil durante algún tiempo. Las pantallas deben ser de manejo intuitivo y fáciles de leer, incluso en malas condiciones de iluminación. Para poder controlar las funciones operativas cada vez más complejas, se deben recoger crecientes volúmenes de datos de la máquina y su entorno y procesarlos previamente. La nueva generación de pantallas Vision 3 se ha desarrollado para satisfacer todavía mejor los exigentes requerimientos de los fabricantes de máquinas móviles.
Conectividad de HYDAC
Para ofrecer productos modernos y orientados al servicio, es esencialque se establezca una conexión con el mundo exterior. La comunicación entre vehículos es tan importante como la posibilidad de intercambiar información con un centro de control. Ofrecemos una selección de pasarelas con sus correspondientes interfaces para la comunicación interna y externa de datos digitales de la máquina.
Software de aplicación de HYDAC
Desde el control de la máquina y las aplicaciones de visualización hasta la solución remota: trabajamos con nuestros expertos en el diseño de soluciones específicas para cada aplicación una vez están probadas y validadas para su uso en la producción en serie. Infórmese sobre los sistemas de accionamiento de HYDAC, los sistemas de control y de asistencia, el software integrado y las herramientas de software y nuestras aplicaciones telemáticas y en la nube.
Subsistemas de HYDAC
Nuestra gama de productos abarca soluciones de software para controladores de máquinas electrohidráulicas, así como amplias aplicaciones para sistemas de dirección electrohidráulica, sistemas de suspensión y controles de ventiladores electrohidráulicos o eléctricos. Todas las soluciones de subsistemas están perfectamente armonizadas para adaptarse a la gama de productos de HYDAC de controladores, sensores y válvulas, y ofrecen una amplia gama de funcionalidades.