Su arquitectura a medida para la seguridad funcionalDesde el análisis de riesgos hasta un sistema a medida – HYDAC es su socio de experiencia en seguridad funcional

Los fabricantes de máquinas enfrentan grandes desafíos: las dinámicas del mercado exigen plazos de desarrollo cada vez más rápidos y a esto se suman las mayores exigencias en materia de inspección y documentación. Además, hoy en día, las máquinas móviles deben cumplir extensos estándares de seguridad. Esto no solo se aplica a los componentes individuales, sino a todas las funciones relevantes para la seguridad.

HYDAC ofrece una amplia gama de productos para este fin y provee una gran ayuda a la hora de desarrollar una máquina móvil operativamente segura: confíe en nuestro amplio servicio de asesoramiento y formación sobre las directivas nacionales e internacionales vigentes. Le ofrecemos nuestra experiencia para que pueda poner en práctica su aplicación de forma rápida, rentable y, sobre todo, segura. Confíe en nuestro conocimiento.


Contacte con nosotros ahora
 

Directivas y normas

Lo principal es su seguridad – Todo fabricante de máquinas móviles conoce la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas, la cual define todos los estándares de seguridad funcional en Europa. Pero ¿le resulta difícil abrirse camino entre el gran número de directivas? HYDAC será su guía: desde el nivel de rendimiento (AgPL) para maquinaria agrícola (ISO 25119), el nivel de rendimiento (MPL) para maquinaria de movimiento de tierra (ISO 19014) y el nivel de integridad de seguridad automotriz (ASIL) para vehículos de pasajeros, camiones y autobuses (ISO 26262) hasta el nivel de integridad de seguridad (SIL) y el nivel de prestaciones (PL) (IEC 61508 / EN ISO 13849), le ayudaremos a cumplir con todos los estándares A, B y C, incluso si se requiere un análisis de riesgos. Solicite ahora el asesoramiento de nuestros expertos sobre la Directiva 2006/42/CE relativa a las máquinas y todas las demás directivas.

¿Sabía que la Directiva relativa a las máquinas se convertirá en el Reglamento de Máquinas?
HYDAC le ayudará a prepararse. Contacte con nosotros ahora
 

Componentes seguros

Los componentes apropiados para su arquitectura de máquinas segura: ¿está buscando un complemento fiable para su sistema? Entonces ha llegado al lugar adecuado. Ya sea que se trate de actuadores seguros, sensores, controladores o softwares, HYDAC le ofrece una amplia gama de componentes con un elevado nivel de seguridad funcional. Nuestros expertos le prestarán apoyo integral en la búsqueda de su solución a medida: desde el análisis de riesgos y la definición de todas las funciones de seguridad hasta la integración y la determinación del nivel de rendimiento requerido. De esta manera le ayudamos a aumentar la fiabilidad y seguridad de sus máquinas. Contacte con nosotros ahora para encontrar los componentes ideales para su sistema.

Software y desarrollo de software seguros

Además de la elección correcta de los componentes y el diseño de la máquina, un sistema seguro también requiere medidas de software adecuadas. Esto se debe a que cada biblioteca utilizada, cada complemento y cada implementación debe cumplir con requisitos específicos. Y aquí es donde puede aprovechar nuestra experiencia: le ayudaremos a lo largo de todo su recorrido para crear su máquina operativamente segura, desde la idea y el diseño hasta la validación y el establecimiento seguro de parámetros. Ya sea que se trate de un paquete de proyecto integral para un software seguro, la puesta en práctica de funciones específicas de la máquina o la disposición de un entorno de desarrollo.

Asesoramiento, formación e instrucción

Gracias a nuestros años de experiencia, podemos guiarle a través del montón de normas y directivas sobre la seguridad funcional de sus máquinas y subsistemas móviles. Obtenga asesoramiento de nuestros expertos de HYDAC a la hora de planificar sus proyectos, desde el análisis de los riesgos hasta la programación de su software de aplicación. O bien, conviértase usted mismo en un experto: nuestros especialistas encargados de la formación pueden instruir a su personal en todo lo necesario sobre seguridad funcional en el marco de múltiples seminarios y sesiones de formación. Desde la comprensión de todas las normas vigentes hasta la capacidad de aplicación práctica. Contacte ahora para que le asesoremos sobre su seminario a medida.

Gama de productos de HYDAC para la seguridad funcional Descubra ahora nuestros componentes y sistemas de seguridad

Sensores HYDAC

Sensores de presión, sensores de recorrido, sensores de ángulo o sensores de inclinación: gracias a nuestros años de experiencia, podemos ofrecerle una amplia variedad de diferentes sensores con una elevada seguridad funcional. La mayoría de nuestros componentes cuentan con certificación TÜV como una validación independiente. También ofrecemos valores MTTFd y CC. Solicite asesoramiento ahora sobre una solución de sensor a medida.

Tecnología de control de HYDAC

HYDAC y TTControl ofrecen una amplia variedad de controladores y módulos I/O de seguridad certificada para sus máquinas móviles. Nuestra última generación de controladores ha sido diseñada de modo que el código relevante para la seguridad y el que no lo es no interfieran entre sí cuando se ejecuten en la misma CPU AurixTM. Esto reduce considerablemente el desarrollo y el trabajo de control, acortando el tiempo de comercialización. Obtenga más información.

Suite de software MATCH de HYDAC

Nuestra suite de software con certificación TÜV para el desarrollo y mantenimiento del software de control de máquinas móviles: MATCH de HYDAC ofrece soluciones perfectamente coordinadas a lo largo de todo el ciclo de vida de la máquina y permite una rápida implementación de las funciones de seguridad. El aspecto más destacado: con MATCH, puede incorporar aspectos de seguridad funcional en el desarrollo de sus sistemas de control desde el primer momento.

Módulos de funcionamiento de HYDAC

¿Desea desarrollar su propio software mientras ahorra tiempo de desarrollo? Entonces confíe en la experiencia de HYDAC. Nuestras bibliotecas comprobadas, certificadas y documentadas facilitan el desarrollo de su software. De esta manera, se ahorrará las pruebas unitarias, la documentación exigente y la laboriosa certificación de módulos individuales. Elija entre nuestros paquetes de herramientas integradas para las funcionalidades de su máquina: ya se trate de paquetes de herramientas genéricos, funcionales para sus subsistemas o de protocolo para la simple adición de funcionalidades de protocolo.

Subsistemas de HYDAC

Su solución plug and work para las funciones típicas de la máquina: le ofrecemos subsistemas prefabricados adecuados a nuestra gama de productos. Para esto, combinamos el hardware de HYDAC con nuestro software MATCH de HYDAC, desarrollado según el modelo V y probado exhaustivamente en todas las configuraciones y los alcances funcionales disponibles. Nuestro adicional: con la herramienta de configuración de subsistemas SCT de HYDAC, podrá configurar su nuevo subsistema de forma rápida y sencilla – A la medida de la arquitectura de su máquina.

Academia de HYDAC

Conviértase usted mismo en un experto: desde acceder a una introducción a la seguridad funcional para desarrolladores de software hasta convertirse en un ingeniero de seguridad certificado. Inscríbase ahora en nuestros cursos de formación certificados básicos y avanzados y aprenda todo sobre directrices, evaluación de riesgos, determinación y realización del nivel de rendimiento y otras competencias relacionadas con la seguridad. Solicite información sobre fechas y precios. ¡Contacte con nosotros ahora!