Vehículos municipales potentes: un aspecto clave para HYDAC Descubra hoy mismo nuestras soluciones para barredoras, equipos portadores, sopladores de nieve y otras máquinas municipales

Electrificación de máquinas móviles

Las autoridades municipales y locales tienen objetivos muy ambiciosos: limpias, silenciosas y, sobre todo, libres de emisiones. Esa es su visión de las ciudades del futuro. Sus iniciativas se centran en un aspecto en particular: cambiar los motores de combustión por motores eléctricos. Con soluciones innovadoras para la electromovilidad, HYDAC puede acompañarle en su camino hacia los vehículos municipales sin emisiones.

Optimización del espacio de instalación

Agilidad y precisión: la única manera de trabajar con rapidez y eficiencia en las zonas urbanas. Por esta razón, las soluciones de sistemas para máquinas municipales buscan ser cada vez más compactas. Después de todo, las propias máquinas cada vez son más multifuncionales y pequeñas. HYDAC ofrece soluciones y sistemas para optimizar el espacio: compactos, pero potentes.

Confort y reducción del ruido

Un mayor confort y un menor nivel de ruido no solo son requisitos legales, sino que también se solicitan cada vez más: durante las jornadas laborales largas, los sistemas de apoyo y asistencia al operador garantizan una alta eficiencia. Confíe en las máquinas funcionales con sistemas inteligentes sin renunciar a la densidad de potencia. Conozca nuestras innovadoras soluciones de sistemas.

Sistemas que pueden demostrar su eficacia tanto hoy como en el futuroNuestra estrategia para optimizar su máquina

Como expertos en máquinas municipales, desarrollamos sistemas preparados para el futuro, diversos enfoques para la resolución de problemas y sinergias eficientes. Y lo hacemos con base en nuestros siete principios fundamentales. Esto significa que usted también puede encontrar la solución óptima adaptada a sus necesidades.

Icono - HYDAC es su socio especialista en el uso de máquinas sostenibles.

Uso de máquinas sostenibles

Icono - HYDAC ofrece un paquete integral para el cuidado de su máquina eléctrica.

Electromovilidad

Icono - HYDAC desarrolla soluciones de automatización y sistemas de asistencia innovadores.

Electrohidráulica y sistemas de asistencia

Controles principales

En los vehículos municipales multifuncionales, varios actuadores trabajan en paralelo. Para evitar que esto provoque pérdidas de eficiencia, utilice nuestros componentes perfectamente coordinados para su control principal electrohidráulico. Nuestro sistema de válvulas innovador y modular puede adaptarse perfectamente a sus necesidades para obtener la máxima productividad, un trabajo preciso y una mayor eficiencia energética. Trabaje con nosotros para optimizar el control de su máquina.

Sistema hidráulico de trabajo energéticamente eficiente

Optimice la eficiencia de su máquina: ¿Cómo puede aprovechar el potencial de un sistema hidráulico robusto y compacto y, al mismo tiempo, aumentar su eficacia en la cadena cinemática? Confíe en nuestras soluciones comprobadas para su máquina municipal electrificada, desde la alimentación a través del control principal adaptativo y los actuadores hasta la visión completa del sistema. Descubra nuestras unidades de potencia hidráulicas compactas, por ejemplo, con motores de velocidad variable para una mayor eficiencia energética, que le permitirán suministrar energía hidráulica a sus máquinas según sus necesidades.

Para un funcionamiento sostenible de la máquina:
Más información sobre las unidades de potencia compactas de HYDAC

Dirección auxiliar

Flexibilidad y maniobrabilidad: con nuestra dirección auxiliar electrohidráulica, podemos ofrecerle un sistema para uno o dos ejes con dirección auxiliar. Alternativamente, puede combinar nuestras soluciones para cualquier número de ejes. Utilice nuestro sistema de dirección modular, que incluye un sistema hidráulico, sensores y un software, para lograr la configuración perfecta del sistema para que su máquina pueda cumplir con sus requerimientos y, sobre todo, mantenerse segura. Minimice el desgaste de los neumáticos y la compactación del suelo: obtenga más información sobre la dirección auxiliar HYDAC AUXSteer.

Suspensión de ejes

Al utilizar máquinas municipales, como barredoras o equipos portadores, es fundamental poder conducir con comodidad. Después de todo, trabajar sin fatiga a una altura de conducción personalizada no solo es más eficiente. También es más seguro. Esto significa que los sistemas inteligentes aumentan la productividad y la estabilidad de conducción. HYDAC ofrece módulos de sistema perfectamente coordinados entre sí para que usted pueda desarrollar la suspensión de ejes hidroneumática que mejor se adapte a sus necesidades. Desde la suspensión del eje delantero hasta la suspensión del eje trasero y la suspensión total: descubra las ventajas de nuestra experiencia.

Rotary Drive Control

Confíe en nuestro sistema hidráulico comprobado combinado con la innovadora tecnología de control de bucle cerrado: HYDAC Rotary Drive Control es el sistema indicado para usted. Cuando se requieren funciones de velocidad controlada con una elevada densidad de potencia, tenemos la solución ideal. Nuestro control de velocidad electrónico es extremadamente dinámico y puede aumentar el rendimiento de su máquina municipal. Independientemente de las variaciones de presión.

Descubra hoy mismo nuestro innovador sistema de velocidad controlada.

Optimización de depósitos

Máquinas compactas de alto rendimiento: en las zonas urbanas, falta sobre todo una cosa: espacio suficiente. Cuanto más compacto sea un vehículo municipal, más capaz será de trabajar con mayor precisión, rapidez y eficiencia. HYDAC le permite ahorrar peso y espacio de instalación, lo que supone un valioso ahorro de dinero. ¿Se pregunta cómo? Es muy sencillo: nuestras innovadoras estrategias de filtración están perfectamente adaptadas a sus máquinas, lo que permite reducir hasta un 40 % el volumen de su depósito. Y todo ello sin comprometer la eficiencia: nuestros expertos desarrollan soluciones para los depósitos más pequeños con el máximo rendimiento de desgasificación y una separación óptima del aire.

El sistema de filtración perfecto para su máquina municipal. Lea más ahora

Control del ventilador

Reducción del ruido y ahorro de combustible gracias al control de velocidad: los controles del ventilador de bucle cerrado generan mucho menos ruido que los ventiladores convencionales con funcionamiento on/off. Un indispensable para vehículos municipales de cualquier tipo. Y esa no es la única ventaja: con nuestra solución orientada al consumo, puede reducir el uso de combustible. Una reducción de la velocidad de rotación de tan solo un 10 % disminuye su consumo energético en nada menos que un 27 %. Confíe en nuestros distintos tamaños para configurar el control de su ventilador en función de sus necesidades. Contacte con nuestros expertos para que le asesoren sobre el sistema óptimo para usted.

Una solución a su medida gracias a una inteligente ingeniería de sistemas

Comience a utilizar nuestras innovadoras herramientas HYDAC: a través de métodos de simulación e ingeniería de última generación, ampliamos constantemente nuestra experiencia en sistemas. Conozca a nuestros expertos de HYDAC y reciba asesoramiento para diseñar su sistema competitivo.

Más información

Descargas