Su socio de desarrollo para los controles de bucle abierto y cerrado de las funciones de su máquinaTrabaje con HYDAC para desarrollar su futura arquitectura de máquinas
Tenemos la misión de ofrecerle valiosas opciones de diferenciación en el diseño en un mercado altamente competitivo. En nuestro carácter de socio de desarrollo con experiencia, le apoyamos con nuestra amplia variedad de soluciones funcionales y componentes probados para el control de bucle abierto y cerrado de las funciones de su máquina. Desde la definición del proyecto hasta su solución para la producción en serie. Gracias a nuestros profundos conocimientos sobre las arquitecturas de las máquinas móviles, podemos ayudarle a desarrollar una máquina eficiente, que ahorre recursos, que sea confortable y precisa y que garantice una alta productividad, cumpliendo a la vez con los más altos estándares de seguridad. Tanto si se trata de componentes individuales como de soluciones completas, nuestro hardware y software es de fabricación propia. Al combinar modelos de simulación sofisticados y pruebas intensivas, obtendrá componentes de sistema perfectamente armonizados para el desarrollo de vehículos de última generación.
Híbrido hidráulico
Adéntrese en el futuro de la eficiencia energética con HYDAC. Nuestra innovadora tecnología híbrida combina el ahorro de recursos con el rendimiento. Así, podrá ahorrar costes de combustible y energía, al tiempo que optimiza la capacidad de las baterías instaladas. Como líder mundial en el mercado de los acumuladores hidráulicos, garantizamos componentes robustos, probados y estandarizados que son rentables y ofrecen altas densidades de potencia.
Control piloto electrohidráulico
Como parte de la progresiva automatización de las máquinas móviles, se está prestando mayor atención a las alternativas electrohidráulicas. HYDAC destaca por su dinámica y precisa transformación de las señales electrónicas en señales hidráulicas. Nuestro control preciso permite una respuesta extremadamente sensible de la máquina, incluso en el caso de los cambios más sutiles de la señal, en combinación con un bajo nivel de fugas de las válvulas. Incluso las condiciones ambientales más extremas no suponen un problema para nuestras válvulas de eficacia probada.
Control principal electrohidráulico
Nuestros componentes, perfectamente ajustados entre sí y con una alta densidad de potencia, nos permiten ofrecerle un control principal electrohidráulico hecho a medida. El innovador sistema modular de válvulas se adapta con facilidad a los requisitos de su máquina y permite un trabajo preciso y exacto. Cuando se trata de eficiencia energética, no es necesario ceder en nada: el diseño compacto garantiza pérdidas de presión extremadamente bajas.
Sistemas de dirección electrohidráulica
Una dirección óptima es esencial para lograr el máximo nivel de confort en las máquinas móviles, así como la máxima productividad y sostenibilidad. Con nuestros innovadores sistemas de dirección, garantizamos la máxima estabilidad y maniobrabilidad, así como elevadas prestaciones y eficiencia, todo ello acompañado del máximo nivel de seguridad. Gracias a nuestra arquitectura modular, somos capaces de adaptar nuestras soluciones de dirección auxiliar y adicional de forma óptima a su máquina.
Suspensiones y amortiguación de vibraciones
El confort de conducción, la comodidad de uso y la seguridad son los factores clave para un trabajo eficiente. Por lo tanto, es aún más relevante aliviar la carga del conductor cuando las demandas de trabajo aumentan. Nuestros sistemas de suspensión y de amortiguación de vibraciones HYDAC facilitan considerablemente el trabajo y garantizan la seguridad y la estabilidad de la conducción. Gracias a nuestros años de experiencia en la ingeniería de suspensiones de ejes, cabinas, plumas y brazos salientes, somos capaces de crear su paquete integral adaptado individualmente a su vehículo y apoyado por nuestros componentes probados.
Con mayor comodidad para el mejor rendimiento posible. Más información.
Control activo del brazo saliente, HYDAC Ground Control
Las directrices de protección ambiental y del consumidor más estrictas exigen que los fertilizantes y pesticidas se utilicen con moderación. Un factor importante para ello es guiar el brazo saliente de pulverización a la altura óptima sobre el cultivo para distribuir el producto de forma selectiva. Es por ello que nuestros expertos han desarrollado una solución innovadora para máquinas móviles: HYDAC Ground Control desacopla el brazo saliente de pulverización del vehículo tractor. Esto permite guiar el brazo saliente a la altura e inclinación óptimas sobre el cultivo. La solución del sistema es altamente dinámica, incluso cuando cambia el terreno.
Para una estabilidad óptima para su máquina móvil: Más información sobre Ground Control
Rotary Drive Control
Un sistema hidráulico de probada eficacia combinado con una tecnología de control inteligente de bucle cerrado: el Rotary Drive Control es el control de velocidad ingenioso para su máquina móvil. Porque los sistemas electrohidráulicos exigen mucha precisión, por el bien del medio ambiente o, sobre todo, cuando hay nuevas normativas. Cuando se necesitan funciones de control de velocidad, el Rotary Drive Control opera con extrema precisión y rendimiento dinámico gracias al control electrónico de bucle cerrado. Para el máximo rendimiento de su máquina móvil, incluso en el caso de fluctuaciones de presión.
Generador hidráulico
El suministro fiable de energía es un requisito fundamental para las tecnologías innovadoras y los productos inteligentes electrificados. Precisamente por este motivo, muchos técnicos están interesados en crear una red de alimentación autónoma para su máquina que le permita actuar con independencia del vehículo tractor y su tensión de a bordo. A través de nuestro generador hidráulico, podemos utilizar eficazmente su reserva de energía hidráulica.
Controles de transmisión
A pesar de la lógica de control estándar, la tecnología de válvulas tiene que cumplir requisitos muy diversos dependiendo del tipo de transmisión o función. Ya se trate del rendimiento en las condiciones más difíciles, del control de transmisiones Powershift o de una mayor resistencia a la contaminación: HYDAC le ofrece soluciones ingeniosas para las exigentes funciones de su transmisión que se adaptan perfectamente a sus necesidades.
Conozca ahora nuestras soluciones de válvulas HYDAC a medida
Detección electrónica de la carga
Conectado de forma inteligente: si quiere usar las máquinas móviles y sus implementos de forma flexible y con toda la potencia hidráulica, no debería prescindir de la innovadora modulación con detección de carga de HYDAC. Si las diferentes funciones requieren una gran variedad de presiones y caudales de aceite, nuestra solución de detección de carga electrónica permite una adaptación óptima a sus requerimientos. El sistema electrónico independiente de la presión de la carga aumenta la eficiencia y garantiza un funcionamiento confortable de la máquina.