La seguridad de sus máquinas y sistemas en el punto de miraCompetente, fiable y colaborador: HYDAC está siempre a su lado

La protección de la gente y del medio ambiente es una prioridad absoluta, especialmente en la industria. Los procesos inseguros y las grandes máquinas y sistemas en combinación con materiales parcialmente combustibles, como en los sectores de las centrales eléctricas, las prensas o las máquinas-herramienta, pueden tener consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las personas presentes en el lugar. Por ello, existen numerosas normas, directrices y certificaciones nacionales e internacionales para garantizar que los sistemas y sus aplicaciones funcionen de forma segura.

HYDAC le apoya en esta tarea con componentes y sistemas certificados. Podemos proporcionarle un asesoramiento integral gracias a nuestro profundo conocimiento del funcionamiento de su máquina y de su arquitectura eléctrica e hidráulica. Así es como preparamos el camino para la seguridad funcional de sus sistemas.

Componentes y sistemas con una seguridad funcional elevada

Desde las certificaciones CE, SIL y ATEX y las directivas de máquinas con estándares A, B y C hasta las regulaciones específicas de cada país: HYDAC apoya sus proyectos con años de experiencia y el más alto nivel de competencia experta. 

Para garantizar las funciones protectoras de su sistema, le suministramos productos fiables que preparan el terreno para una operación de los sistemas a prueba de fallos. 
Con nuestras soluciones industriales integrales -adaptadas a sus necesidades individuales- le ayudamos a alcanzar la fiabilidad de los procesos. Tenga una alianza exitosa con HYDAC. Póngase en contacto con nosotros.
 

Nuestras soluciones de producto para la seguridad de las máquinas en sus sistemas

Sistema de control de seguridad electrohidráulico de HYDAC

Fácil de mantener, fiable y modular: nuestro compacto sistema de control de seguridad electrohidráulico cumple con los requisitos de las normas DIN EN 61511 y DIN EN 61508. La máxima seguridad es posible gracias a la adecuación al nivel nivel 3 de la Integridad de Seguridad (SIL 3).

Bloque de control de prensas HYDAC PSB/PSBH/ZSB

Alcance el nivel de rendimiento PL e con nuestro bloque de control de prensas y otros componentes de control relacionados con la seguridad. Respaldamos la operación segura de su prensa con el HYDAC PSB/PSBH/ZSB, diseñado de acuerdo con la norma DIN EN ISO 16092-3. ¡Contáctenos ahora!

Válvula de seguridad de prensas HYDAC PSV10/PSV16

Nuestras válvulas de seguridad para prensas son la opción perfecta para controlar las combinaciones de embrague-freno (CBC) accionadas hidráulicamente o los sistemas de frenado de las servoprensas. Se acabaron los fallos de arranques inesperados gracias a la desconexión segura de la máquina según la norma DIN EN ISO 16092-2.

Transmisores de presión con seguridad funcional de HYDAC

¡Máxima efectividad y seguridad a través de la redundancia! Células de medición, señales de salida y electrónica por duplicado: sustituya dos tramos de medición completos con dos sensores por el HDA 4700. Certificación TÜV de la seguridad funcional de los sensores según la norma ISO 13849 (PL d) y la norma IEC 61508 (SIL 2).

Más información sobre el HYDAC HDA 4700

Dispositivos de monitorización HYDAC para acumuladores de pistón

Ya sea un sistema de medición de posición lineal por láser o un sistema de medición de posición lineal magnetostrictivo: HYDAC ofrece una variada gama de productos para el control de la posición del pistón en los acumuladores de pistón. Por ejemplo, ofrecemos un interruptor UP que puede instalarse a posteriori sin necesidad de modificaciones. Descubra más sobre nuestros productos.

Más información sobre los indicadores de posición del pistón de HYDAC

Presostato de guardia p₀ de HYDAC para acumuladores hidráulicos

Elimine las pérdidas de productividad debidas a una presión de prellenado incorrecta: con nuestro p0-Guard, podrá controlar constantemente la presión de prellenado de su acumulador. Esto le permite mantener la función de seguridad en todo momento. Optimice la vida útil de su aplicación y el uso de energía a la vez.

Más información sobre el HYDAC p₀-Guard

Válvulas direccionales con control de la posición por interruptor de HYDAC

Descubra nuestro amplio abanico de válvulas direccionales y placas intermedias con sensores electrónicos para el control de la posición de conmutación. Nuestras soluciones seguras para el procesamiento de señales en sistemas de control de seguridad aumentan la seguridad funcional de sus máquinas y sistemas. ¡Siempre estamos encantados de asesorarle!

Más información sobre las válvulas direccionales de HYDAC

Sensor digital inteligente de HYDAC

Aumente la disponibilidad de su máquina a través de una inteligente monitorización de estado con nuestro HPT 1446S. Un sensor compacto que sabe hacer algo más que medir: benefíciese de la valiosa información detallada, como situaciones de sobrecarga, estadísticas de valores de proceso, perfiles de temperatura, horas de servicio y mucho más.

Más información sobre el HYDAC HPT 1400

Soluciones para cada sectorCon HYDAC, siempre estará en buenas manos

Le ayudamos a que sus máquinas sean seguras cumpliendo las directivas y normas aplicables. Nuestros expertos cubren una gran variedad de sectores. El especialista apropiado para cada reto: descubra hoy mismo nuestro enfoque integral en la ingeniería de fluidos Ingeniería de fluidos

Centrales eléctricas

HYDAC - su socio para la optimización de todos los procesos auxiliares alrededor de las máquinas

Descubra más

Máquinas herramienta

Soluciones de automatización modernas y alta productividad combinadas con eficiencia energética

Descubra más

Maquinaria de prensado y conformación

HYDAC es su socio en los campos de la hidráulica, la refrigeración, la lubricación u otras funciones auxiliares para las prensas

Descubra más

Sus descargas sobre seguridad funcional en la industria Información detallada: aquí encontrará información valiosa sobre la seguridad de las máquinas, así como los datos técnicos de los productos.