Su socio acreditado para aplicaciones de motores de gran tamaño con conocimiento técnico a nivel mundial
Motores de alta velocidad
Los motores de alta velocidad se usan como grupos electrógenos en plantas de cogeneración, en barcos y, a menudo, dentro de contenedores estándar. Como socio de desarrollo, HYDAC está a su lado y puede ofrecerle el acondicionamiento integral del diesel: desde la deshidratación del depósito hasta la filtración del combustible en filtros situados cerca del motor.
Motores de media velocidad
Debido a que pueden ponerse en servicio con rapidez y mucha frecuencia, los motores de velocidad media se utilizan frecuentemente en centrales eléctricas descentralizadas. La característica distintiva de estos motores es que facilitan una reserva para el control de las redes. Además, su alta eficiencia y las bajas emisiones contribuyen a la transición hacia las energías alternativas. Colabore con HYDAC para optimizar sus sistemas de combustible y de aceite lubricante para un funcionamiento eficiente y sostenible.
Motores de baja velocidad
Los motores de baja velocidad proporcionan la energía necesaria para impulsar los grandes buques de transporte. Para estos motores que trabajan con el principio de 2 tiempos, el acondicionamiento de los fluidos es un punto clave. HYDAC se encarga de la depuración y deshidratación eficaz de sus fluidos de servicio para un uso fiable y ecológico bajo condiciones extremas. Podemos ayudarle a ahorrar costes de inversión y de servicio.
Sostenibilidad y normalización
Nunca pierda de vista la operación eficiente y segura de su motor de gran tamaño: colaboramos con usted para optimizar su sistema y para encontrar la solución a medida. Aproveche el potencial de la normalización: el reequipamiento con componentes y sistemas optimizados puede ayudarle a lograr ahorros a largo plazo mediante el acondicionamiento del aceite lubricante y el tratamiento del combustible. Póngase en contacto con nosotros, ¡hoy mismo!
Sostenibilidad y normalización para motores de gran tamaño: nuestras soluciones de producto
Acondicionamiento del aceite de lubricación en el caudal de derivación con HYDAC
Nuestra solución de sistema reduce de manera continua la carga de trabajo de su filtro principal y garantiza una protección óptima del motor. Ideal para sistemas nuevos o como solución de reequipamiento, nuestro rentable sistema de acondicionamiento de aceite en el caudal de derivación no interfiere en su circuito de aceite de lubricación.
Módulo de filtro de combustible de HYDAC para motores multicombustible
Con nuestros módulos de filtro de combustible, depuramos y deshidratamos de manera fiable el combustible de su motor de doble o triple combustible. Conseguimos el máximo nivel de calidad de filtración para prolongar la vida útil de su sistema de inyección. ¡Descubra más hoy mismo!
Unidad de filtración automática de HYDAC
Ya sea con lavado continuo o intermitente: nuestros filtros automáticos limpian sus fluidos con eficacia. Benefíciese de nuestras soluciones para todo tipo de requisitos de la clase de pureza de sus fluidos. Juntos podemos optimizar el funcionamiento de su motor de forma sostenible.
Seguridad funcional
Un motor de gran tamaño para centrales eléctricas descentralizadas o como accionamiento principal de barcos debe cumplir requisitos de seguridad muy estrictos. HYDAC es su punto de contacto para la correcta aplicación de todas las normas legales de seguridad. Nuestras soluciones de producto se centran en componentes que cumplen con los requisitos de SIL, SOLAS e IMO y las normas de clasificación, por ejemplo.
Seguridad funcional para motores de gran tamaño: nuestras soluciones de producto
Dispositivo de cierre para filtros de gas dúplex de HYDAC
En los filtros de gas dúplex, usamos la tecnología de doble bloqueo y purga para depurar los gases tóxicos del combustible. Esto permite realizar trabajos de mantenimiento durante la operación del motor sin poner en peligro la salud del personal o el estado de la máquina: 100% de disponibilidad combinada con la máxima seguridad.
Acondicionamiento del aceite de lubricación de HYDAC
Acondicionamiento duradero de su aceite lubricante gracias a la probada unidad de tratamiento de lodos en combinación con nuestros filtros automáticos. Aumente tanto la seguridad como la disponibilidad de su motor y benefíciese de la solución de HYDAC sin separadores, para el ahorro de tiempo y dinero.
Depuración del aceite hidráulico de HYDAC
Los componentes hidráulicos de su motor de 2 tiempos están en buenas manos con nosotros: nuestros filtros automáticos garantizan que el aceite lubricante utilizado cumpla con los requisitos de pureza más estrictos, para proteger sus sistemas hidráulicos y garantizar una operación sostenible de su motor.
Balance de la planta
Para poder detectar en una fase temprana cuándo hay que actuar se necesitan sensores y sistemas coordinados para monitorizar el estado de sus motores pesados. Esto le permite aumentar la disponibilidad y la productividad de su sistema a largo plazo. Para una suave operación de su motor con intervalos de servicio y mantenimiento optimizados, HYDAC es su punto de contacto. Con competencia en todo el mundo para la monitorización, el análisis y el acondicionamiento de sus fluidos.
Balance de planta para motores de gran tamaño: nuestras soluciones de producto
Presostatos de HYDAC para monitorización de la contaminación de los filtros
Nuestros presostatos pueden utilizarse para controlar la contaminación de sus filtros. Los límites establecidos se detectan de forma fiable, para proteger su sistema aumentando la disponibilidad y reduciendo los costes de explotación.
Sensor para monitorizar las partículas metálicas en el circuito de aceite lubricante de HYDAC
Nuestro sensor de contaminación metálica detecta y clasifica las partículas metálicas de desgaste en del aceite lubricante. Detecte los daños a tiempo gracias a la monitorización continua del estado y evite los tiempos de parada no programados.
Unidad de sensor para la monitorización del estado del diesel de HYDAC
El Contamination Sensor Module de HYDAC, de probada eficacia, es un sistema compacto de monitorización del estado de los combustibles diesel en línea. Mantenga el control de la pureza de su diesel en todo momento: evite la pérdida de eficiencia y el desgaste prematuro a tiempo.