Desde la pieza más pequeña hasta el sistema más complejo
Nos enfrentamos a los retos de sus tipos de máquinas herramienta

Mecanizado: torneado, aserrado, fresado y rectificado

Los tornos, centros de mecanizado, rectificadoras y sierras son indispensables en la industria. Las tendencias que observamos en todos los tipos de máquinas herramienta apuntan a una mayor eficiencia y conservación de los recursos en la producción. Por supuesto, también es importante un aumento general de la productividad mediante el análisis inteligente de datos a través de soluciones IIoT. Nuestros expertos le acompañan para optimizar la disponibilidad de planta y el consumo de energía y materias primas de forma sostenible.

Procesos térmicos: soldadura, láser, endurecimiento

Los procesos térmicos de corte, endurecimiento y unión mediante sistemas de soldadura, láser y endurecimiento plantean retos para los fabricantes de las máquinas, especialmente cuando se trata de conceptos de refrigeración específicos o de optimización de energía. Como proveedor integral, HYDAC ofrece siempre la solución ideal para el funcionamiento óptimo de su planta gracias a los muchos años de experiencia en la tecnología de filtros, de sensores y de accionamientos, entre otras cosas, y le ofrece apoyo en cuestiones relacionadas con el aumento de la productividad, la conservación de los recursos y la rentabilidad.

Máquinas para la producción de accionamientos eléctricos

Debido a la transición hacia una movilidad limpia, surgen cada vez más requisitos complejos para los ingenieros mecánicos en torno a la refrigeración de, por ejemplo, los sistemas de impregnación, inducción y magnetización. También las soluciones de filtración en el campo de los sistemas de limpieza de piezas están en el centro de atención de los fabricantes de máquinas herramienta para las plantas de producción de accionamientos eléctricos, baterías y propulsiones por hidrógeno. Gracias a nuestros muchos años de experiencia, le ayudamos con productos y soluciones individuales, para un futuro más sostenible.

Retrofit – modernización para las máquinas herramienta

Para poder utilizar las máquinas existentes durante más tiempo y de forma eficaz y eficiente, los usuarios finales inician cada vez más proyectos de modernización en torno a los diversos tipos de máquinas herramienta. Nuestros expertos en HYDAC prestan apoyo tanto a los OEM como a los MRO para los distintos retos de los proyectos de modernización y optimización de recursos. En este contexto, también apoyamos a los proveedores de servicios especializados que ejecutan estos proyectos de modernización.

Retrofit – modernización para las máquinas herramienta con nuestras soluciones de producto

Sistemas de refrigeración líquido-aire, serie FLKS

Los sistemas de refrigeración líquido-aire de HYDAC combinan en unas dimensiones compactas un depósito de plástico, una bomba de circulación, un elemento de refrigeración y un ventilador, y son ideales cuando se trata de una refrigeración económica y al mismo tiempo eficaz de medios con temperaturas por encima de la temperatura ambiente. Disponibles en varios tamaños, nuestros sistemas FLKS pueden alcanzar una capacidad de refrigeración de hasta 4,5 kW/K y una capacidad de bombeo de hasta 300 l/min. Como característica especial para los proyectos de reequipamiento, seleccionados sistemas FLKS también están disponibles con tecnología de 24 voltios De esta forma, la unidades son compatibles con casi cualquier máquina.

Intercambiadores de calor de placas, serie WTRE

Como líder en la tecnología de refrigeración, HYDAC también ofrece intercambiadores de calor de placas controlados. Mediante un circuito intermedio, se utilizan para refrigerar los husillos de motores, accionamientos, agregados y/o lubricantes de refrigeración con el agua de refrigeración existente en la fábrica. Esto reduce en gran medida el tiempo operativo del sistema de refrigeración activa instalado, lo que ahorra técnica y recursos. El controlador incorporado permite tanto un control con valor fijo de la temperatura del medio como un control basado en la temperatura ambiente o de la máquina.

Ingeniería: soluciones de proyectos a medida

Gracias a nuestra amplia cartera de productos, el grupo HYDAC puede suministrar subsistemas individuales que se adapten a sus necesidades. En función de los respectivos requisitos, estas soluciones representan combinaciones de nuestros productos de los campos hidráulica, refrigeración, filtración, electrónica y tecnología de fijación, y le permiten tanto renovar las funciones existentes como integrar otras nuevas en las máquinas que se van a modernizar.

Gestión térmica para máquinas herramienta

La gestión térmica ajustada a la demanda aumenta de forma sostenible la eficiencia y la vida útil de su máquina herramienta. Como experto en todas las tareas de refrigeración y control de temperatura, HYDAC le ofrece soluciones y sistemas integrales de la gestión térmica - para aplicaciones en el campo de la tecnología de la producción térmica o en el campo de la producción de propulsiones eléctricas y baterías. Como proveedor integral del sector de las máquinas herramienta, suministramos soluciones para todos los conceptos de refrigeración: por agua, aire y compresor. Damos gran importancia al uso moderado de los recursos y a la recuperación del calor residual inevitable de forma sensata. En combinación con nuestra tecnología innovadora, conseguimos la máxima calidad de diseño.

Gestión térmica en aplicaciones de las máquinas herramienta con nuestras soluciones de producto

Sistemas de refrigeración líquido-aire, serie FLKS

Los sistemas de refrigeración líquido-aire de HYDAC combinan en unas dimensiones compactas un depósito de plástico, una bomba de circulación, un elemento de refrigeración y un ventilador, y son ideales cuando se trata de una refrigeración económica y al mismo tiempo eficaz de medios con temperaturas por encima de la temperatura ambiente. Disponibles en varios tamaños, nuestros sistemas FLKS pueden alcanzar una capacidad de refrigeración de hasta 4,5 kW/K y una capacidad de bombeo de hasta 300 l/min. Como característica especial para los proyectos de reequipamiento, seleccionados sistemas FLKS también están disponibles con tecnología de 24 voltios De esta forma, la unidades son compatibles con casi cualquier máquina.

Sistemas de refrigeración líquido-agua, serie FWKS

Los sistemas de refrigeración líquido-agua se integran en circuitos de agua-glicol o aceite mineral y permiten el uso de la infraestructura de la nave existente para la refrigeración de maquinaria y equipos de manera energéticamente eficiente. La posibilidad de enfriar por debajo de la temperatura ambiente y la bajísima disipación de calor al entorno directo, hace que este sistema de refrigeración es ideal cuando se dispone de agua de refrigeración en la nave. HYDAC opcionalmente ofrece diferentes tecnologías de control de la temperatura y permite capacidades de refrigeración de hasta 250 kW en diferentes tamaños.

Refrigeradores de compresor, serie RFCS

Los sistemas de refrigeración activa permiten una refrigeración de alta precisión (± 0,1K) de las máquinas y plantas incluso por debajo de la temperatura ambiente, independientemente de la infraestructura de la nave existente. HYDAC ofrece este tipo de refrigeradores como unidad integrada o aparte en varios tamaños para capacidades de refrigeración de hasta 200 kW. El principio patentado de la válvula mezcladora en combinación con la bomba sumergible sin juntas, completa este sistema en una energéticamente eficiente solución integral para máquinas herramienta.

Placas de refrigeración líquida

Las Cold Plates se encuentran por todas partes en la electrónica, donde componentes de alta potencia necesitan ser enfriados directamente. Los componentes electrónicos a refrigerar se montan directamente sobre las Cold Plates; un medio de refrigeración que circula por la placa disipa eficazmente el calor. El líquido refrigerante puede ser suministrado por los distintos sistemas de refrigeración de HYDAC. Las Cold Plates de HYDAC se caracterizan por su diseño individual, su calidad de primera clase y sus dimensiones de hasta 1.600 mm x 750 mm.

Seguridad funcional y laboral

Como consecuencia de las normativas legales vigentes a escala nacional y europea, como la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE, los responsables de las máquinas tienen que centrarse en la seguridad funcional y la salud en el trabajo y en una mayor protección en los puestos de trabajo de producción de las fábricas. Estas normativas obligan a los fabricantes a seguir creando nuevas y documentadas soluciones de seguridad. Nuestros expertos de HYDAC pueden ayudarle a usted y a sus colegas con servicios a medida, como el asesoramiento y cálculos SISTEMA durante la fase de planificación de un proyecto para integrar los subsistemas diseñados en su estrategia de seguridad, de modo que pueda cumplir todos los requisitos que se le impongan.

Lea más sobre la seguridad funcional

Seguridad funcional y seguridad laboral en el manejo de máquinas herramienta con el apoyo de nuestras soluciones de producto

Sensores para circuitos y funciones de seguridad

HYDAC ofrece transmisores de presión y de trayectoria para aplicaciones en el ámbito de las instalaciones y sistemas de la seguridad funcional hasta SIL 2 (IEC 61508) o PL d (ISO13849). Son de 2 canales y/o están equipados con funciones autodiagnósticos, por lo que se recomiendan para su uso en aplicaciones críticas de seguridad.

Actuadores con control de conmutación electrónico y tecnología proporcional

El uso de válvulas con control de posición de conmutación es otra opción con la que cuentan los fabricantes de máquinas para poder cumplir con los requisitos de la seguridad funcional (ISO 13849). Además, con el uso correcto de válvulas proporcionales también pueden cumplirse los requisitos de seguridad exigidos. Como fabricante líder de tecnología de válvulas desde hace muchos años, ofrecemos un amplio portafolio de productos adecuados para este fin.

Sostenibilidad y diseño del sistema para una amplia gama de máquinas herramienta

Los ingenieros mecánicos quieren desempeñar su papel en la protección del clima. Pero también los operadores como los consumidores finales valoran cada vez más la sostenibilidad, la conservación de los recursos y un balance energético favorable. HYDAC le apoya desde la oferta inicial con servicios a medida del cliente, por ejemplo, con la emisión de pases de energía.

Sostenibilidad y diseño de sistemas para máquinas herramienta con la ayuda de nuestras soluciones de producto

Sistemas de drenaje y cuidado

HYDAC ofrece un amplio surtido de soluciones profesionales para prolongar la vida útil de los medios hidráulicos y de lubricación. A base de diferentes principios funcionales, los aceites pueden deshidratarse, desgasificarse y liberarse del barniz. Los sistemas están disponibles en versiones móviles y estacionarias.

Más información sobre los sistemas de deshidratación y acondicionamiento de HYDAC

Línea RFCS-SMART con propano como refrigerante

El nuevo refrigerador RFCS S0 de la línea SMART permite el uso de propano como refrigerante. En comparación con los refrigerantes utilizados actualmente, el propano tiene un valor GWP muy bajo de 3. A pesar de tratarse de un refrigerante respetuoso con el clima, la unidad de refrigeración se basa en una tecnología probada, tiene unas dimensiones compactas y permite una capacidad de refrigeración de hasta 1,5 kW.

Accionamientos de velocidad variable

Si en sistemas hidráulicos se requieren grandes cambios en el caudal volumétrico con relaciones de presión constantes, el accionamiento de velocidad variable ofrece la posibilidad de proporcionar siempre exactamente la potencia requerida por el sistema. HYDAC ofrece 2 sistemas para este fin: la rentable unidad CO3 estandarizada y la unidad DVA individualmente configurable, que está disponible en varias clases de potencia hasta 22 kW.

Más información sobre HYDAC KineSys DVA

Elementos filtrantes Stat-X®

La tendencia de los últimos años a emplear fluidos hidráulicos sin cenizas, sistemas más compactos y una filtración más fina ha provocado un aumento de los problemas de las cargas y descargas electrostáticas en los sistemas de aceites hidráulicos y lubricantes, con la consecuencia de un envejecimiento muy acelerado del aceite, entre otras cosas. Con la tecnología pionera de los elementos Stat-X®, HYDAC ofrece una posibilidad de reducir de forma demostrable estas cargas y descargas electrostáticas en el filtro, manteniendo una excelente filtración ultrafina.

More information on HYDAC Stat-X®

Procesos inteligentes y automatizados e industria 4.0 para máquinas herramienta

Con la monitorización automatizada de la presión de llenado previo de acumuladores hidráulicos, la solución de Edge Computing y DATA+, la tecnología de nuestros sensores inteligentes y la suite escalable HYDAC CMX, que es un software especialmente desarrollado como solución en la nube o in situ, le apoyamos en la monitorización de los distintos tipos de máquinas herramienta y en la evaluación de posibles acciones. De este modo, el análisis permanente de sus máquinas resulta en un aumento de la disponibilidad de las mismas, en un aumento del rendimiento y de la calidad y, fundamentalmente, en una mejora de los ratios OEE de su empresa.

Aumento de la productividad gracias a la digitalización de las máquinas herramienta - Nuestras soluciones de producto

Unidad inteligente de arranque y parada, serie CO1S

Para que los grupos hidráulicos funcionen de manera eficaz, tienen que trabajar dentro de los parámetros operativos previstos. Los grupos convencionales solo permiten un seguimiento limitado de sus estados operativos reales. La unidad inteligente de arranque y parada CO1S de HYDAC permite un intercambio constante entre el grupo hidráulico y la máquina mediante la integración de la tecnología IO-Link. Se controlan las presiones, los tiempos de operación, las temperaturas y el tiempo residual del filtro. Estos datos forman la base de la alta disponibilidad de las máquinas, de la posibilidad del mantenimiento preventivo según las necesidades y, también, de los nuevos modelos de pago, como el "pago por uso".

Más información sobre el HYDAC CO1S

Sensores inteligentes de HYDAC

El recurso a sensores inteligentes desempeña un papel fundamental en el éxito de la implantación de los proyectos I4.0 en máquinas herramienta. Para este fin, HYDAC suministra una gran variedad de sensores. Muchos de estos sensores están disponibles con interfaces IO-Link y proporcionan diversas opciones de diagnóstico, como la supervisión del rango de medición de la temperatura del dispositivo y los tiempos operativos normalizados por temperatura, por mencionar solo algunas.

 

Gestión del refrigerante FCU 5000 de HYDAC

Automatice la gestión del refrigerante de su máquina. La unidad de control de fluidos 5000 mide con precisión la concentración, el valor de pH, la conductividad eléctrica y la temperatura de su refrigerante. El rellenado totalmente automático garantiza que los niveles de concentración se mantengan estables. El nivel en el depósito también se mantiene en el rango deseado gracias al rellenado inteligente. Cuadros de mando, sugerencias activas de actuación, alertas por correo electrónico al personal en caso de problemas y datos integrados en la nube completan nuestro paquete todo incluido en el espíritu de la Industria 4.0. Gracias a nuestros controladores de fluidos, se pueden conectar hasta 10 puntos de medición.

Más información sobre el HYDAC FCU 5000

Filtro de lavado a contracorriente automático AutoFilt®

Los procesos de mecanizado contaminan los refrigerantes en uso. Esto implica que se requieren filtros para que la producción funcione sin problemas. Y aquí es donde entran en juego nuestros filtros de lavado a contracorriente automático: su principio de funcionamiento es el de un filtro de superficie y se limpian automáticamente mediante el lavado a contracorriente. El resultado: sus máquinas herramienta pueden seguir produciendo sin interrupciones mientras nuestros filtros se encargan de eliminar las partículas dañinas. El trabajo puede continuar sin interrupciones ni tiempos de parada. Al mismo tiempo, también consumirá menos refrigerante gracias a la cuidadosa filtración.

Más información sobre los filtros de lavado a contracorriente automático

Nuestras referencias

Mantener la cabeza fría - gracias al reequipamiento

Máquinas herramienta

Con varios sistemas de refrigeración fluido-agua para la eficiente refrigeración de las taladrinas y husillos en los centros de mecanizado.

Leer el artículo ahora

Reducir las descargas electrostáticas con Stat-X

Máquinas herramienta

Disminuya las descargas electrostáticas peligrosas en el sistema y prevenga los fallos electrónicos con los elementos filtrantes Stat-X®.

Leer más

Seguridad funcional

Seguridad funcional

HYDAC – Su socio para complejas soluciones hidráulicas en aplicaciones de seguridad.

Leer el artículo ahora

Filtración de gases de combustión para procesos de la fabricación aditiva con láser

Máquinas herramienta

HYDAC - Su socio para la filtración de gases de combustión en la fabricación aditiva, especialmente para la tecnología SLM.

Leer el artículo ahora

Somos su aliado en el sector de las máquinas herramienta Sus ventajas con HYDAC

Local para locales

Ingeniería de fluidos „Made in Germany"

Reducción de costes en su empresa por medio de eficiencia energética, disponibilidad de máquinas, preservación de recursos y fiabilidad de procesos.

Gama de productos

Reducción de proveedores

La compra eficiente ahorra tiempo y dinero - al acceder a nuestro amplio portafolio de productos usted obtiene todo de una sola fuente.

Socios de desarrollo

Cooperación para el desarrollo

Soluciones innovadoras para sus necesidades individuales – por la estrecha cooperación de igual a igual.

Ubicación

Asistencia mundial

Pensar globalmente, actuar localmente – a través de nuestra red global en 51 países, siempre encontrará a nuestros expertos cerca de usted.

Descargas