Amplia experiencia en aplicaciones para máquinas con control de trayectoria
Prensas mecánicas
Las prensas mecánicas, como por ejemplo las prensas automotrices o las prensas del marco en C, suelen tener combinaciones de embrague y freno de accionamiento hidráulico. Estas prensas requieren válvulas de seguridad además del suministro fiable de presión y de aceite refrigerante. La prensa está protegida contra cargas indebidas mediante una protección (electro)hidráulica contra sobrecargas. Asimismo, los ejes de amortiguación de las matrices contribuyen de forma esencial a la calidad de las piezas embutidas controlando el flujo de material. HYDAC es su competente contacto local para todas aquellas aplicaciones. Con servicio global.
Servoprensas
Las servoprensas se caracterizan por su accionamiento directo. Esto se consigue sustituyendo el embrague y el volante de inercia de accionamiento mecánico por un servomotor. Estos accionamientos de las prensas deben estar refrigerados y controlados por dispositivos de frenado adecuados para garantizar su uso eficiente. La protección (electro-)hidráulica contra sobrecargas protege de forma fiable contra excesivas sobrecargas mecánicas del bastidor de la prensa. Conozca nuestro amplio catálogo de productos y servicios para la tecnología de prensado: tenemos la solución apropiada para cualquier aplicación.
Seguridad funcional
Fiabilidad garantizada: la seguridad de sus prensas mecánicas de alto rendimiento y de sus servoprensas es de suma importancia para la operación eficiente de sus máquinas e instalaciones. Por eso le apoyamos personalmente in situ y le proponemos la solución óptima para su aplicación, desde el componente hasta el sistema integral. Con HYDAC, siempre estará en buenas manos.
Conozca más sobre la seguridad funcional
Seguridad funcional para servoprensas y prensas mecánicas: nuestras soluciones de producto
Válvulas de seguridad para prensas de HYDAC
Con nuestra válvula de seguridad para prensas se acaban los arranques involuntarios gracias a la desconexión segura de su prensa según la norma DIN EN ISO 16092-2: adecuada para combinaciones embrague-freno (CBC) y dispositivos de frenado para servoprensas. Nuestro sistema de control hidráulico tiene el nivel de rendimiento "e" y la categoría "4" de acuerdo con la norma DIN ISO 13849.
Unidad de control compacta de HYDAC
La protección óptima de sus placas de embrague o de sus frenos es una prioridad para nosotros. Nuestra unidad de control compacta para el accionamiento hidráulico de la combinación embrague-freno asegura su actuación suave. Póngase en contacto con nosotros: estaremos encantados de asesorarle.
Protección hidráulica contra sobrecargas de HYDAC
La protección contra sobrecargas de HYDAC desconecta las prensas mecánicas de alto rendimiento y las máquinas de conformación en unos pocos milisegundos. El diseño en cartucho con una válvula proporcional integrada hace que el sistema sea muy dinámico y ofrece una protección óptima para su prensa. También disponible con desconexión electrohidráulica para la protección de sus herramientas de conformación (a petición).
Gestión térmica y estrategias de refrigeración
Consiga una mayor eficiencia con la gestión térmica en función de las necesidades: aumente tanto la productividad como la vida útil de sus máquinas con control de trayectoria. HYDAC es su experto en soluciones fiables de refrigeración y control de la temperatura, para un uso sostenible y sensato de la energía. Obtenga más información sobre nuestra amplia cartera de productos para sus servoprensas y prensas mecánicas.
Gestión térmica para servoprensas y prensas mecánicas: nuestras soluciones de producto
Sistema de refrigeración fluido-agua de HYDAC
Mediante los sistemas de refrigeración fluido-agua de HYDAC, podrá optimizar la gestión de la temperatura de su servomotor. Su diseño compacto lo hace especialmente adecuado para el uso energéticamente eficiente en las máquinas de conformación. ¡Descubra más ahora!
Más información sobre el HYDAC FWKS
Refrigeración de la unidad de potencia de HYDAC
Nuestros sistemas de refrigeración aumentan el nivel de seguridad y la eficiencia energética de su máquina de conformación. La viscosidad ideal del aceite le ayudará a alcanzar la máxima eficacia de su sistema hidráulico. Trabajamos con usted para optimizar la temperatura de servicio de su grupo hidráulico.
Suministro de presión, refrigeración y aceite lubricante
Para que las servoprensas o las prensas mecánicas puedan desarrollar todo su potencial, se requiere un suministro impecable de presión, aceite de refrigeración y lubricación a los dispositivos de frenado, embragues, puntos de presión, amortiguadores de matriz y otras interfaces mecánicas. HYDAC le acompaña en este camino con productos estandarizados y soluciones a medida del cliente: para un suministro continuo de aceite y la máxima disponibilidad de sus prensas.
Suministro de aceite en servoprensas y prensas mecánicas: nuestras soluciones de producto
Unidad de potencia compacta HYDAC CO1
¿Necesita una unidad de potencia optimizada para el ruido que ocupe solo poco espacio en el cabezal para el suministro de aceite a presión a sus dispositivos de frenado? Nuestra unidad de potencia compacta CO1 puede ser la solución en la construcción de prensas. La unidad hidráulica puede instalarse de forma descentralizada, lo que simplifica la tubería de la unidad.
Más información sobre la unidad de potencia compacta CO1 de HYDAC
Unidades de potencia hidráulica para embragues y frenos de HYDAC
Ya sean estandarizadas o diseñadas a medida, nuestras unidades de potencia hidráulica garantizan el suministro de sus embragues y frenos en función de las necesidades con aceite presurizado y refrigerante. Soluciones digitales inteligentes para la monitorización de sus prensas también forman parte de nuestro repertorio.
Unidades de potencia compactas de HYDAC para la protección hidráulica contra sobrecargas
Nuestra unidad de potencia compacta para la protección hidráulica contra sobrecargas está diseñada para suministrar rápidamente y mantener de forma precisa la presión en el punto de presión de la prensa mecánica. Reduzca los tiempos de espera tras la activación de una sobrecarga con la ayuda de nuestras bombas de precarga opcionales.
Unidad de lubricación compacta HYDAC HY-LU
La unidad de lubricación compacta HYDAC HY-LU tiene un sistema modular para caudales menores de hasta 19 l/min como base. Está diseñada para evitar que la película lubricante se desprenda en su prensa Son posibles caudales superiores bajo petición. Póngase en contacto con nosotros: ¡estaremos encantados de asesorarle!
Actuadores
A la luz de los costes cada vez más elevados de la energía y las materias primas, el diseño de accionamientos eficientes es un elemento importante en la consideración global de los costes del ciclo de vida. HYDAC hace uso de su experiencia mundialmente reconocida en ingeniería, fabricación y servicio para desarrollar sistemas de accionamiento modernos y eficientes. También para su prensa tenemos el sistema perfecto. ¡Contáctenos ahora!
Actuadores en servoprensas y prensas mecánicas: nuestras soluciones de producto
El innovador diseño de los cilindros de HYDAC
Tanto si necesita nuevas soluciones de revestimiento sostenibles como innovadores soluciones de sellado: ¡hable con el equipo de expertos de HYDAC! Le ayudaremos a optimizar y digitalizar su cilindro. Colaboramos con usted para encontrar la solución óptima para los actuadores de sus aplicaciones.
Ejes de amortiguación del matriz de alta/baja presión de HYDAC
Sostenible y productiva: la solución patentada de alta/baja presión de HYDAC es especialmente eficiente desde el punto de vista energético para los amortiguadores del matriz, siendo adecuada para ejes amortiguadores de 800 a 1750 kN. Póngase en contacto con nosotros y concierte una cita de consulta.
Cilindros eléctricos HYDAC - HEZ
Nuestros cilindros eléctricos de bajo consumo le ofrecen una gran dinámica en combinación con una moderada transmisión de la potencia para accionamientos auxiliares y prensas con fuerzas de prensado de hasta 1000 kN. Esto se consigue convirtiendo el movimiento rotatorio del motor eléctrico en un movimiento lineal. Encuentre el sistema de accionamiento perfecto para su aplicación con la ayuda de nuestros expertos.
Más información sobre el HYDAC HEZ
Digitalización
La digitalización permite tanto la monitorización del estado fiable de su máquina con control de trayectoria como la planificación del mantenimiento predictivo. Los sistemas de sensores y los dispositivos periféricos inteligentes lo hacen posible. Esto le ahorra tiempo a la hora de gestionar los datos e intervalos de mantenimiento.
Digitalización para servoprensas y prensas mecánicas: nuestras soluciones de producto
Sensores inteligentes de HYDAC
Planifique el mantenimiento de sus prensas con antelación y reduzca sus costes a largo plazo. Nuestras estadísticas integradas le ayudan a evaluar el esfuerzo global de su prensa o herramienta. Si se trata de sensores de temperatura, presión o estado del aceite, elija la solución perfecta para su aplicación de nuestra amplia cartera de productos.
Presostato HYDAC p0-Guard EDS 3400
Independientemente de que el problema sea la falta de fuerza de prensado o la ralentización de la velocidad de los cilindros, HYDAC le ayudará a encontrar la avería en su acumulador hidráulico. Nuestro EDS 3400 monitoriza la presión del llenado previo del lado del aceite. ¡Conozca las múltiples ventajas!
HYDAC DATA+ Box
Desde el sensor hasta el dispositivo periférico en la nube: gestión eficiente de los datos con el HYDAC DATA+ Box. Con nuestra tecnología, optimizará sus procesos y evitará la basura de datos, al mismo tiempo que aumentará la disponibilidad de sus prensas y máquinas de conformación.
Suite CMX de HYDAC
Lograr la máxima disponibilidad del sistema en las plantas de prensado no es factible sin la monitorización del estado de los componentes o subsistemas hidráulicos. Mantenga la visión de conjunto con nuestra suite CMX, ya sea localmente en su servidor o en la nube.
Our references
Optimización de prensas empaquetadoras de chatarra con centrales hidráulicas compactas y eficientes
Optimización de prensas empaquetadoras de chatarra con centrales hidráulicas compactas y eficientes HYDAC – Su socio en soluciones hidráulicas a medida para prensas. Más información
Lea el suceso exitoso de un clienteOptimizar prensas briqueteadoras con centrales hidráulicas compactas y eficientes
Optimizar prensas briqueteadoras con centrales hidráulicas compactas y eficientes. HYDAC – Su socio en soluciones hidráulicas a medida para prensas. Más información.
¡Descubra más ahora!