Su experto en prensas hidráulicas y máquinas conformadoras - siempre a su lado, en todo el mundo
Prensas hidráulicas
Las prensas hidráulicas impresionan por su fuerza variable de prensado en toda su carrera nominal. Este hecho resulta en una gran variedad de aplicaciones posibles para este tipo de prensa. Desde el prensado de plástico y el hidroconformado hasta las prensas para el conformado en caliente. Con nuestra amplia gama de servicios y nuestra reconocida experiencia, somos su experto en prensas y máquinas de conformación de todo tipo y en todo el mundo.
Otras máquinas de conformación
Bien sean cizallas de chapa, dobladoras o trefiladoras, podemos asesorarle sobre todo tipo de máquinas de conformación hidráulica. Trabajamos en colaboración con usted para aumentar el grado de digitalización de su tecnología de prensado y usamos soluciones sostenibles para contribuir a la protección del clima. Como proveedor de servicios completos, le apoyamos desde la idea inicial hasta la puesta en marcha en las dependencias de su cliente.
Controles de prensas y accionamientos seguros
La seguridad de sus prensas y máquinas de conformación tiene la prioridad más alta para HYDAC. Nuestros bloques de control y tecnologías de accionamiento están desarrollados conforme a las últimas directivas y normas. Estamos a su lado con nuestra larga experiencia para ofrecerle asesoramiento y consulta, desde la idea inicial hasta la puesta en marcha. Estamos a su lado, a nivel local.
Control de prensa y accionamientos seguros para sus prensas hidráulicas y máquinas de conformación: nuestras soluciones de producto
Solución de accionamiento de velocidad variable HYDAC KineSys
La simbiosis ideal entre la hidráulica y la electrónica: gracias al control integrado, el motor de accionamiento se enciende y se controla en función de las necesidades. De este modo podrá ahorrar hasta un 70% de energía, dependiendo de su ciclo de prensado. ¡La máxima eficiencia energética está garantizada!
Control de las prensas HYDAC según la norma DIN EN ISO 16092-3
Conozca nuestros bloques de control para prensas PSB y PSBH en los tamaños nominales 6 a 32 - diseñados de acuerdo con las regulaciones de seguridad de la norma DIN EN ISO 16092-3. El sistema de control hidráulico cumple con el nivel de rendimiento PLe según la norma DIN EN ISO 13849. Cooperamos con usted para aumentar el nivel de seguridad de sus máquinas, incluso en el caso del reequipamiento de sus máquinas existentes.
Bloque amortiguador de troquel de HYDAC
Los bloques amortiguadores de troquel de HYDAC convencen por su diseño compacto y el concepto de seguridad optimizado del circuito hidráulico según la norma DIN EN ISO 16092-3. ¡Póngase en contacto con nuestro equipo experto y concierte una cita de consulta hoy mismo!
Bloque de reequipamiento de HYDAC
El bloque de reequipamiento PSN de HYDAC lleva a su antigua prensa al último nivel de seguridad según la norma DIN ISO 16092-3 con el menor esfuerzo y sin cambios significativos de sus máquinas. Póngase en contacto con nosotros.
Válvulas con control de la posición de conmutación de HYDAC
Las válvulas de accionamiento directo/pilotado con control de posición son indispensables en la tecnología de prensas para cumplir las normas de seguridad aplicables, como la DIN EN ISO 16092-3. Confíe en nuestras soluciones para aumentar la seguridad funcional de sus máquinas de conformación.
Acumuladores hidráulicos de HYDAC
La supervisión de la presión del llenado previo en los acumuladores hidráulicos es esencial para garantizar el conformado completo de la pieza, así como una alta disponibilidad de la prensa. Le asesoramos a la hora de elegir el acumulador óptimo para su aplicación, incluida la monitorización más eficiente.
Actuador
Proporcionamos apoyo en la construcción de cilindros con nuevos conceptos de diseño integrado, de sellado y de monitorización hasta la pintura sostenible de los cilindros. En el ámbito de los accionamientos electromecánicos, le apoyamos con nuestras soluciones de accionamiento y monitorización para diversas tareas de conformación, como el clinchado, el prensado de racores o el estampado en relieve.
Actuadores para prensas hidráulicas y máquinas de conformación: nuestras soluciones de producto
Cilindros hidráulicos de HYDAC
El cilindro hidráulico óptimo ofrece un enorme potencial de ahorro. Desarrollamos y fabricamos soluciones específicas para el cliente, independientemente de la complejidad de su máquina de conformación. Como parte de esto, aplicamos los más modernos métodos de sellado y pintura.
Cilindros eléctricos HYDAC - HEZ
Nuestros cilindros eléctricos, con moderada transmisión de potencia y alta dinámica, le ayudan a conseguir una operación energéticamente eficiente y 'sin aceite' de sus prensas. No importa si está diseñando cintas transportadoras, eyectores, una prensa de unión u otros ejes auxiliares, eche un vistazo a nuestro HYDAC HEZ: merece la pena. Estaremos encantados de asesorarle de acuerdo con su solicitud.
Gestión térmica y estrategias de refrigeración
La gestión térmica perfectamente ajustada a su aplicación es la base del funcionamiento eficaz de su prensa hidráulica. HYDAC le ayuda a adaptar sus estrategias de refrigeración a sus necesidades, permitiéndole ahorrar energía y costes. Consiga la máxima calidad de diseño a través de nuestras innovadoras tecnologías de aire y refrigeración.
Gestión térmica para prensas hidráulicas y máquinas de conformación: nuestras soluciones de producto
Refrigeración de la unidad de potencia de HYDAC
Un control óptimo de la temperatura y la refrigeración de sus unidades de potencia hidráulica aumenta la eficacia de su sistema hidráulico a largo plazo. Conozca nuestra amplia gama de sistemas de refrigeración y control de la temperatura, para aumentar la seguridad y la eficiencia energética de sus prensas hidráulicas y máquinas de conformación.
Más información sobre los sistemas de refrigeración de fluidos de HYDAC
Optimización del espacio de instalación para prensas hidráulicas
Para mejorar la eficiencia energética y de recursos de las prensas hidráulicas, apostamos por depósitos hidráulicos optimizados al espacio de la instalación, así como por el suministro de energía en función de las necesidades. Aproveche nuestra completa gama de productos. Del componente individual al sistema integral. Le acompañamos en el camino hacia un futuro más sostenible.
Optimización del espacio de instalación para prensas hidráulicas: nuestras soluciones de producto
Tecnología de filtrado HYDAC Air-X
Proteja el medio ambiente de forma sostenible y ahorre dinero: los depósitos hidráulicos suelen ocupar demasiado espacio de instalación valioso en la parte superior de la prensa. Con la solución HYDAC Air-X, se reduce drásticamente el tamaño del depósito y, por tanto, el volumen del aceite necesario. Esto le permite ahorrar eficazmente costes, en la estructura de acero para el llenado de aceite y durante la operación.
Más información sobre la tecnología de los filtros HYDAC Air-X
Tecnología de simulación de HYDAC
¿Qué tamaño debe tener realmente su depósito hidráulico? Nuestros expertos estarán encantados de asesorarle. Ya sean simulaciones numéricas simples o combinadas, podemos calcular el potencial de optimización de su depósito hidráulico. ¡Cuente con nosotros!
Solución de depósito HYDAC OxiStop OXS
Gracias a nuestra solución, podrá reducir el volumen de su depósito hasta en un 90%. Además, le permite integrar el depósito en cualquier lugar de su prensa. Asimismo, se alarga la vida útil de su aceite y de los componentes hidráulicos. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Digitalización
Desde sistemas de sensores inteligentes y dispositivos periféricos hasta nuestro software desarrollado internamente como solución en la nube o in situ. Trabajamos con usted para afrontar los retos del futuro. Con nuestros módulos de hardware y software siempre podrá vigilar sus datos y tomar las adecuadas decisiones a tiempo. Optimice sus costes operativos: ¡contacte con nosotros ahora!
Digitalización para prensas hidráulicas y máquinas de conformación: nuestras soluciones de producto
Sensores inteligentes de HYDAC
Eficiente y fiable: se encuentra en buenas manos con nuestra amplia gama de sensores. HYDAC tiene la solución adecuada para cada exigencia. Planifique su producción y el mantenimiento de su planta de prensado con vistas al futuro.
HYDAC DATA+ Box
Nos gustaría presentarle nuestra solución de edge computing para el uso inteligente de sus datos disponibles. Nuestro dispositivo periférico es perfecto para sus aplicaciones en prensas. ¡Contáctenos ahora!
Más información sobre el Data+ Box de HYDAC
Suite CMX de HYDAC
Más transparencia para su prensa hidráulica o máquina de conformación: nuestro módulo, compuesto por hardware y software, es un elemento importante a la hora de digitalizar sus prensas. El paquete HYDAC CMX Suite no solo visualiza sus datos. También le muestra el potencial de optimización y las acciones recomendadas para solucionar problemas. ¡Descubra más!
Tecnología de simulación
¿No está seguro de si su nueva prensa resistirá el cambio estructural? Realizamos simulaciones (combinadas) de los sistemas hidráulicos, mecánicos y eléctricos para nuestros clientes con el fin de optimizar el tiempo de ciclo de sus prensas, por ejemplo.
Presostato de guardia p₀ de HYDAC para acumuladores hidráulicos
Independientemente de que el problema sea la falta de fuerza de prensado o la ralentización de la velocidad de los cilindros, HYDAC le ayudará a encontrar la avería en su acumulador hidráulico. Nuestro EDS 3400 monitoriza la presión del llenado previo del lado del aceite. ¡Conozca las múltiples ventajas!
Our references
Optimización de prensas empaquetadoras de chatarra con centrales hidráulicas compactas y eficientes
Optimización de prensas empaquetadoras de chatarra con centrales hidráulicas compactas y eficientes HYDAC – Su socio en soluciones hidráulicas a medida para prensas. Más información
Lea el suceso exitoso de un clienteOptimizar prensas briqueteadoras con centrales hidráulicas compactas y eficientes
Optimizar prensas briqueteadoras con centrales hidráulicas compactas y eficientes. HYDAC – Su socio en soluciones hidráulicas a medida para prensas. Más información.
¡Descubra más ahora!