Su socio competente para los más diversos tipos de máquinas en la tecnología de prensado y conformado
Prensas mecánicas (servomecánica)
Las prensas mecánicas (servoprensas), las llamadas máquinas definidas por la carrera, se clasifican en prensas de leva, de husillo, excéntricas, de palanca o de servo. Los retos que se plantean con este tipo de prensas radican en los elevados requisitos de seguridad y digitalización, que en HYDAC se resuelven mediante, por ejemplo, válvulas de seguridad para prensas o unidades de control compactas, protección hidráulica contra sobrecargas, ejes de cojines de arrastre, estrategias de refrigeración y sensores inteligentes.
Prensas hidráulicas
En las prensas hidráulicas (máquinas definidas por la fuerza), la fuerza necesaria de la carrera de prensado puede ajustarse mediante el flujo de aceite al cilindro de presión. La ventaja de este tipo de prensa es la llamada variable fuerza de prensado nominal - el reto, sin embargo, es su sostenibilidad, a menudo insuficiente. HYDAC lo soluciona, por ejemplo, con la optimización del espacio constructivo y de la eficiencia energética del concepto de accionamiento. Además, la última tecnología de válvulas garantiza los más altos estándares de seguridad de acuerdo con la norma DIN EN 16092-3
Otras máquinas de conformación
HYDAC también ofrece soluciones para todas las demás máquinas de conformación, por ejemplo, prensas plegadoras, dobladoras de tubos, hiladoras, dobladoras de chapas, dobladoras de alambre o trefiladoras. También para estas aplicaciones ofrecemos numerosos planteamientos de optimización para aumentar la sostenibilidad y la digitalización. ¿Qué enfoque elige usted? Nuestros expertos del sector le asesoran desde la idea inicial hasta la implementación y puesta en servicio en las instalaciones de su cliente.
Sostenibilidad y diseño del sistema
Las prensas con un espacio de instalación reducido son rentables, no solo por la reducción de los costes de transporte, sino también desde el punto de vista ecológico. Con nuestros componentes, sistemas y servicios, ofrecemos soluciones de productos concretos para una mayor eficiencia energética y preservación de recursos en la tecnología de prensado y conformado. ¡Póngase en contacto con nosotros para su solución a medida!
Diseño de sistema sostenible en prensas y máquinas de conformación: soluciones de HYDAC
Tecnología de simulación de HYDAC
Para mejorar la eficiencia energética y de recursos de las prensas y máquinas conformadoras, nos centramos en la optimización del espacio constructivo, la reducción del peso, el suministro de energía orientado a la demanda y soluciones de accionamiento optimizadas por simulaciones numéricas: ¡Calcule con nosotros!
Solución de depósito OxiStop OXS de HYDAC
El sistema OxiStop evita el contacto directo con el aire ambiente mediante una innovadora membrana y cuenta con una unidad de desgasificación y deshidratación integrada de accionamiento hidráulico. Esto permite diseñar y reducir el tamaño del depósito en función de la variación del volumen real. Con OxiStop se puede reducir el volumen de aceite - y, por tanto, el espacio constructivo - normalmente por un factor de 10.
Tecnología de filtración Air-X de HYDAC
Con la tecnología de filtración Air-X de HYDAC, el aceite hidráulico del depósito se puede desgasificar mucho más rápido que con los filtros hidráulicos convencionales. Esto permite reducir el volumen del depósito de la prensa en más de un 40%, de modo que puede utilizar el valioso espacio constructivo en su prensa de otra manera.
Cilindro eléctrico KineSys HEZ de HYDAC
El cilindro eléctrico KineSys HEZ de HYDAC es ideal para el suministro de energía orientado a la demanda de prensas y máquinas de conformación gracias a su facilidad de integración y a la ausencia de mantenimiento. El engranaje roscado puede utilizarse como accionamiento principal (p. ej., en módulos de unión) o en los ejes auxiliares (p. ej., como expulsor) para el posicionamiento de alta precisión y/o la transmisión de potencia. El software basado en la web permite crear programas de secuencias y perfiles de movimiento, que también se pueden monitorizar en línea.
Solución de accionamiento de velocidad variable KineSys de HYDAC
Mediante el uso de un convertidor de frecuencia, se controla la velocidad de la bomba constante y se reproduce la secuencia de movimiento de la prensa. En función de la dinámica y la precisión del control, pueden usarse tanto servomotores como accionamientos asíncronos.
Gracias a la adaptación optimizada al estado momentáneo, la pérdida de energía se reduce al mínimo. El control interno permite el suministro de la presión y del caudal según la demanda.
Seguridad funcional
¿Conoce los últimos cambios en las normas y estándares para las prensas y máquinas de conformación? Con HYDAC tiene a su lado un socio competente para actualizar el concepto de seguridad según la norma DIN EN 16092 para sus prensas y máquinas de conformación. Póngase en contacto con nosotros para evaluar su concepto de seguridad.
Seguridad funcional para prensas y máquinas conformadoras: nuestras soluciones
Bloques de control para prensas PSB /PSBH de HYDAC
Los bloques de control para prensas PSB /PSBH están diseñados para su uso en prensas hidráulicas según las normas de seguridad de la norma DIN EN ISO 16092-3. El sistema de control hidráulico cumple con el nivel de rendimiento PLe de la norma DIN EN ISO 13849. Con el uso de componentes adicionales de control relacionados con la seguridad, también se puede alcanzar el nivel PLe para toda la máquina.
Cilindro eléctrico KineSys HEZ de HYDAC
En el cilindro eléctrico de HYDAC (HEZ), la conversión del movimiento giratorio del motor eléctrico en el movimiento lineal se realiza mediante un accionamiento de tornillo. Se pueden realizar diferentes fuerzas de posicionamiento, velocidades de desplazamiento y ciclos de trabajo seleccionando el engranaje y el accionamiento respectivos. El HEZ de HYDAC puede alcanzar un nivel de rendimiento PLe según la norma DIN EN ISO 16092-2.
Sensores de HYDAC – seguridad funcional
Los sensores en las prensas incluyen productos para medir la presión, la temperatura, el desplazamiento, la posición, el nivel, el flujo de volumen, la velocidad, así como la contaminación y el estado del aceite. El portafolio de los productos también cubre campos de aplicación especiales, como las aplicaciones con seguridad funcional aumentada según la norma EN ISO 13849. La seguridad es lo primero - ¡Hable con nosotros!
Solución de accionamiento de velocidad variable KineSys DVA de HYDAC
El accionamiento de velocidad variable DVA en combinación con el controlador de accionamiento HFI-CM, forman una simbiosis perfecta de hidráulica y electrónica. Para el control de la prensa, toda la parametrización y el ajuste del sistema de accionamiento se realiza en el convertidor de frecuencia. Las funciones de seguridad se implementan parcialmente a través del accionamiento, por lo que se necesitan menos válvulas supervisadas, y el bloque de control de la prensa puede ser más compacto.
Unidad de control compacta KS de HYDAC
La unidad de control compacta de HYDAC se usa para el control hidráulico de la combinación de embrague y freno (KBK) en prensas mecánicas. La válvula de seguridad de prensado PSV integrada de HYDAC garantiza el cumplimiento de la norma de seguridad modificada 16092-2 y, además, reduce el espacio constructivo, el tendido de tuberías y el esfuerzo de mantenimiento.
Protección contra sobrecarga ULSV de HYDAC
La protección de sobrecarga hidráulica ULSV de HYDAC se utiliza para la protección instantánea de prensas mecánicas por sobrecargas simétricas o asimétricas de la mesa superior de la prensa. Estaremos encantados de informarle sobre nuestras opciones de protección adicionales.
Digitalización, conectividad y prensas transparentes
Además de los componentes digitales y los sensores inteligentes, HYDAC ofrece nuevas ideas conceptuales para conseguir que su prensa sea más transparente, para permitir el control en tiempo real de su fábrica y para planificar las actividades de servicio. Los conocimientos técnicos necesarios para sus empleados suministramos a la vez.
Productos de HYDAC para la digitalización de prensas y máquinas conformadoras
HYDAC p₀ Presostato de guardia EDS 3400
La monitorización de la presión del llenado previo de los acumuladores hidráulicos permite la rápida localización de fallos y minimiza los costes de los tiempos de parada.
Indicador de contaminación VFL - Virtual Fluid Lab
El cálculo dinámico de la vida útil restante de los elementos filtrantes aumenta la disponibilidad de la máquina y reduce los gastos consecutivos.
Suite CMX de HYDAC
Con la Suite CMX, HYDAC dispone de un sistema modular de hardware y software que ofrece módulos individuales para digitalizar la máquina de conformación, los estados y los procesos en servidores locales, en las instalaciones del cliente o en la nube. Más transparencia para sus prensas y máquinas de conformación.
Medidor de mano HMG 4000 de HYDAC
El medidor de mano HMG 4000 es un dispositivo portátil de medición y adquisición de datos. Está diseñado principalmente para las variables que se miden en el entorno de los sistemas hidráulicos, como la presión, la temperatura, el caudal y el desplazamiento. Pero el medidor ofrece un alto grado de flexibilidad, también para evaluar otras variables medidas.
Sensores con interfaz IO/Link de HYDAC
Con IO-Link, HYDAC ha creado una interfaz digital estandarizada para actuadores y sensores, que permite una conexión sencilla y económica con el mundo del control y los sistemas de bus y redes de nivel superior. Los ajustes se pueden realizar con IO-Link durante la puesta en servicio o incluso durante la operación desde el sistema de control. Esta capacidad de la parametrización fina a distancia acelera y simplifica considerablemente la puesta en servicio de los sistemas y contribuye a minimizar las fuentes de error y a reducir los costes.
Transmisor de presión inteligente HPT1400 de HYDAC
El HPT 1400 con interfaz IO-Link es un transmisor de presión digital especialmente desarrollado para su uso en espacios de instalación extremadamente pequeños. En el campo de las prensas y la tecnología de conformación, se usa para detectar picos de presión de alta frecuencia en prensas mecánicas o para supervisar subsistemas y componentes en prensas hidráulicas. De este modo, usted y su operario aprenden más sobre el modo de funcionamiento de su máquina conformadora y, por tanto, reciben información importante con respecto a la operación, así como para un futuro diseño de la prensa.