Desarrollo, componentes, sistemas y servicio técnico para todo tipo de aerogeneradoresExperiencia en energía eólica de un único proveedor

Desde generadores hasta cajas de engranajes, pasando por cables de alimentación: nuestros largos años de experiencia en el sector de la energía eólica nos permiten ofrecerle soluciones innovadoras para todos los retos relacionados con los aerogeneradores. Y no solo en lo que respecta a componentes y sistemas: también podemos ayudarle en la fase previa al desarrollo y prestarle unos servicios fiables después de la puesta en marcha.

Vídeo: resumen de nuestra gama de productos

Socios en el desarrollo

¡Haciendo grandes cosas juntos! HYDAC es un socio de confianza e innovador que trabaja en el sector de la energía eólica desde hace más de 25 años. Estamos presentes en todo el mundo y, al mismo tiempo, prestamos asistencia a nivel local: abordaremos juntos su reto individual para desarrollar una solución a medida, desde el componente hasta el sistema completo. Colabore con nosotros para aumentar la eficiencia y la seguridad de sus aerogeneradores. ¡Contacte con nosotros hoy mismo!

Alianza para el desarrollo de turbinas eólicas: nuestras soluciones de producto

Sistemas combinados de HYDAC

Lo mejor de cada ámbito, combinado con nuestros profundos conocimientos sobre los componentes que ofrecemos: con nuestra experiencia, podemos acoplar de forma eficiente los diferentes componentes y optimizar el posicionamiento de cada módulo. Ya sea la combinación de un circuito de refrigeración para el generador, el inversor y la caja de engranajes, una solución que ahorre espacio para la lubricación de la caja, la refrigeración por agua o los grupos hidráulicos para el freno y el ajuste del pitch.

Refrigeración de generadores HYDAC

  • Sistemas de refrigeración de aire-aire para aerogeneradores
  • Diseño específico para proyectos en el rango del multimegavatio
  • Aplicación en alta mar: separar el aire salado de los circuitos de refrigeración del generador
  • Recubrimiento especial para proteger contra la corrosión
  • Mantenimiento fácil
  • La refrigeración por aire-aire es el método más fiable y sostenible para los aerogeneradores en alta mar
     

Placas frías de HYDAC

Las placas frías se utilizan con componentes electrónicos que funcionan a alta potencia y deben enfriarse de forma eficiente, por ejemplo, para refrigerar los IGBT en inversores o las resistencias de frenado cerámicas durante las paradas de los aerogeneradores. Gracias a nuestra experiencia en refrigeración por fluidos, podemos analizar el impacto real de las instalaciones específicas del cliente en el rendimiento de refrigeración, lo que permite optimizar la placa fría.

Solución de bloque filtrante integrado y MCS de HYDAC

HYDAC, con sus más de 25 años de experiencia en energía eólica, desarrolla soluciones de filtración modulares con componentes integrados, como válvulas, derivaciones y sensores opcionales. Ahorre de forma sostenible en las tuberías con nuestra solución de bloque filtrante integrado.

Disponibilidad del sistema

El estrés térmico y la contaminación perjudican los componentes y los sistemas a largo plazo. Aplicamos toda nuestra experiencia para presentarle soluciones que aumenten la disponibilidad y la vida útil de sus aerogeneradores, con sensores inteligentes que permiten analizar y monitorear los datos. De esta forma, se detectan a tiempo los procesos de desgaste, por ejemplo, en los sistemas de lubricación de engranajes y cojinetes, evitando los daños graves que conllevan.

Disponibilidad del sistema en las turbinas eólicas: nuestras soluciones de producto

Sistema de aceite HYDAC con refrigerador y filtro NF

Confíe en nuestra dilatada experiencia para optimizar la refrigeración y la lubricación de las cajas de engranajes. Además de nuestro sistema modular, le ofrecemos aplicaciones a medida. Trabajamos con usted para desarrollar la mejor solución a sus necesidades.

Circuito de agua-glicol de HYDAC

Los aerogeneradores, en especial, requieren una refrigeración profesional del inversor y del generador. Confíe en nuestros conocimientos en refrigeración y en nuestra experiencia a escala internacional. Nuestros sistemas de bajo mantenimiento son su mejor aliado para controlar la temperatura de los sistemas refrigerados por fluidos.

Más información sobre los circuitos de agua-glicol de HYDAC

Unidad de potencia hidráulica HYDAC HPU

Colabore con nuestros ingenieros para desarrollar las unidades de potencia hidráulica a la medida de sus necesidades, como en el caso de los frenos, el ángulo de paso y otras aplicaciones. Como expertos en energía eólica, conocemos perfectamente los retos de su sector. Al mismo tiempo, podemos ofrecer nuestra extensa experiencia en aplicaciones hidráulicas.

Acumuladores de pistón de HYDAC

Descubra las ventajas de nuestra amplia gama de acumuladores de pistón con menores pérdidas de gas. Nuestros sistemas estables requieren menos mantenimiento y revisiones y tienen una vida útil más larga, lo que permite reducir los costes. ¡Descubra más ahora!

Más información sobre los acumuladores de pistón de HYDAC

Metallic Contamination Sensor de HYDAC

El Metallic Contamination Sensor de HYDAC se utiliza para detectar la contaminación por partículas sólidas metálicas en los fluidos de lubricación. Detecte a tiempo los daños en su caja de engranajes y evite costosas averías del sistema; también es ideal para el reequipamiento.

Más información sobre el Metallic Contamination Sensor de HYDAC

Elemento filtrante HYDAC BN4HX

El elemento de 2 etapas de HYDAC garantiza que el aceite siempre esté filtrado al entrar en el sistema de lubricación del aerogenerador, incluso cuando la válvula de derivación está abierta, gracias al filtro protector integrado. Aumente la disponibilidad y la fiabilidad de los aerogeneradores con nuestro elemento de calidad superior BN4HX.

Unidades de potencia compactas CO1

Nuestras unidades de alimentación electrohidráulica compactas para sistemas de alimentación trifásica son ideales para un funcionamiento intermitente y de corta duración con una gran eficiencia energética. Resultan perfectas para aplicaciones estacionarias, como las funciones de frenado y bloqueo de los aerogeneradores. Al poder equiparse de forma flexible con válvulas de cartucho y ampliarse con bloques de control o módulos de función, ofrecen un alto grado de flexibilidad.

Más información sobre las unidades de potencia compactas CO1

Soluciones de montaje de HYDAC

  • HY-ROFLEX: para la fijación segura y permanente de cables de gran tamaño. Instalación fácil y capacidad de intercambio de hasta 60 cables con un innovador sistema para proteger su aislamiento.
  • HY-ROS: para el montaje de depósitos o componentes de diferentes formas y materiales, así como tuberías, mangueras, cables, sensores, interruptores o todos los demás componentes, la gama HY-ROS de HYDAC ofrece las soluciones adecuadas para todo tipo de sistemas.

Más información sobre las soluciones de montaje de HYDAC
 

Sostenibilidad

Reducir, reutilizar, reciclar: ahorre hasta un 30 % de energía y costes de forma sostenible con HYDAC. Prolongue la vida útil de los fluidos y reduzca las intervenciones de mantenimiento gracias a nuestras soluciones innovadoras. HYDAC le ayuda a hacer el mejor uso de los recursos y a preparar los componentes y sistemas de sus turbinas eólicas.

Sostenibilidad para las turbinas eólicas: nuestras soluciones de producto

Sensores de fluidos y del estado del aceite de HYDAC

Con la monitorización del estado del aceite en línea, se pueden medir muchos parámetros: contaminantes sólidos, partículas de desgaste, contenido de agua, temperatura, constante dieléctrica y conductividad eléctrica. Optimice de forma sostenible los procesos de mantenimiento de sus aerogeneradores con sensores de fluidos o soluciones de monitorización listas para conectar.

Kit de extensión NF para filtros de aceite para engranajes de HYDAC

El NF1310 (izquierda) se convierte en el NF2210 (derecha): aumente el tamaño de los filtros de serie instalados en su sistema. Con nuestro Kit de extensión NF, que consiste en un tubo filtrante, nuevas juntas y un elemento filtrante más grande, puede reducir la frecuencia de los cambios de filtro, los tiempos de mantenimiento y los costes de los filtros de forma sostenible. Empiece a disfrutar de las ventajas de una vida útil más larga.

HYDAC GBX+ refrigerador

Más eficiente, con menos residuos y más sostenible: ahorre en gastos CapEx y OpEx con nuestro refrigerador de aceite para engranajes optimizado. Con su peso reducido, su menor volumen de aceite y su bajo consumo de energía, nuestro refrigerador GBX+ contribuye de forma importante a la operación óptima del sistema.

Lubricación del cojinete principal de HYDAC

HYDAC le ayuda a lubricar eficientemente su rodamiento principal. Con una limpieza constante del lubricante, se consigue una vida útil más prolongada en comparación con la lubricación con grasa. Colabore con nosotros para encontrar la mejor solución para usted.

Válvulas con sistema electrónico digital

Las válvulas de HYDAC con sistema electrónico digital y sensores integrados aumentan la eficiencia de los aerogeneradores. Estos componentes inteligentes, además de ser fáciles de poner en funcionamiento y de mantener gracias al software propio de HYDAC, ahora también controlan su estado y notifican errores y necesidades de mantenimiento en una etapa temprana, al tiempo que regulan el balance energético. Esto no solo ahorra tiempo, sino también costes.

Más información sobre las válvulas hidráulicas digitales

Servicio, gestión de piezas de recambio y tecnología de bancos de pruebas

Como socio de confianza para el servicio técnico, con presencia internacional, le ofrecemos piezas de recambio para el mantenimiento de aerogeneradores y, en colaboración con su empresa, analizamos las posibilidades de mejora con componentes de primera calidad.

Eche un vistazo a nuestra gama de productos: como proveedor integral, HYDAC le ayuda con sus excelentes elementos filtrantes y sus soluciones de servicio especializadas, garantizando la máxima calidad y una larga vida útil. Reduzca la frecuencia de las intervenciones de mantenimiento y los costes de los aerogeneradores.
 

Servicio, gestión de piezas de recambio y tecnología de bancos de pruebas para turbinas eólicas: nuestras soluciones de producto

Monitorización de estado de HYDAC

¿Desea comprobar el estado del aceite después de realizar el mantenimiento, sustituir algún componente importante o poner en marcha el sistema? Nuestras herramientas de servicio especializadas analizan y documentan de forma fiable la limpieza del aceite, lo que las hace ideales para su uso en turbinas eólicas.

Más información sobre el HYDAC Condition Monitoring
 

Elementos filtrantes de HYDAC

Confíe en nuestros excelentes elementos filtrantes con tecnología probada y en una protección de gran calidad para un funcionamiento fiable de su aerogenerador. Tenemos disponible una amplia gama de productos, como Trimicron para el flujo de derivación. Obtenga más información sobre nuestros elementos filtrantes Betterfit para las carcasas de otros fabricantes.

Más información sobre los elementos filtrantes Betterfit de HYDAC
 

Unidades de recarga y prueba de HYDAC para acumuladores

Para garantizar la seguridad y la disponibilidad de la operación de su turbina eólica, puede probar y cargar usted mismo los acumuladores de vejiga, de pistón y de membrana utilizando nuestra FPU. Póngase en contacto con nosotros para conocer más herramientas de servicio, como las bombas de llenado para sistemas de agua-glicol.

Más información sobre las unidades de recarga y prueba para acumuladores hidráulicos

Sistemas de acondicionamiento de fluidos de HYDAC

Tanto si se trata de una instalación permanente en el sistema como de una unidad de servicio compacta: HYDAC le ofrece una amplia gama de productos de acondicionamiento de fluidos para separar la contaminación sólida del agua. Descubra las ventajas de equipar las unidades de acondicionamiento de fluidos con una tecnología de medición inteligente.

Más información sobre los sistemas de acondicionamiento de fluidos de HYDAC

Tecnología de bancos de pruebas de HYDAC

Ya sea que necesite un banco de pruebas completo, equipos para llevarlo a cabo o únicamente asesoramiento, HYDAC es su interlocutor competente en lo que respecta a la tecnología para pruebas de rendimiento en el sector de la energía eólica. Gracias a nuestra dilatada experiencia, le ayudamos a utilizar sus componentes y sistemas de forma segura.

Más información sobre la tecnología de los bancos de pruebas de HYDAC
 

Producción de hidrógeno sin emisiones mediante la energía eólica

Creemos que la simbiosis perfecta de la energía eólica y el hidrógeno dará forma a una transición energética sostenible. Los procesos de electrólisis modernos permiten transformar el excedente de energía eólica en hidrógeno verde y almacenarlo para un uso polivalente. HYDAC está a su disposición como especialista de confianza en fuentes de energía alternativas.

Descubra cómo ayudamos a nuestros clientes con soluciones innovadoras para la producción, el almacenamiento, el transporte y la conversión de sistemas de células de combustible aquí
 

Descargas Aquí puede informarse sobre cómo colaborar con nosotros en el desarrollo de proyectos y obtener más datos sobre los componentes, los sistemas y el servicio técnico para todo tipo de aerogeneradores: