Aplicaciones en cubierta para el sector naval con homologaciones en todo el mundo
Grúas y poliplastos
Vientos fuertes, humedad elevada, mareas agitadas... Las grúas y polipastos en los barcos son prácticamente vulnerables ante las inclemencias del tiempo, pero deben operar con alta precisión al cargar y descargar, ya sea en un puerto o en alta mar. Las aplicaciones complejas de grúas requieren sistemas bien ajustados: desde unidades de accionamiento y refrigeración de motores para polipastos eléctricos hasta acumuladores hidráulicos para sistemas de compensación de olas. En todas ellas se exige perfección. E HYDAC la proporciona.
Aplicaciones para grúas y poliplastos
Bombas de HYDAC
Tanto si se trata de bombas de desplazamiento variable como de desplazamiento fijo, nuestras bombas funcionan de forma silenciosa y son perfectas para uso en alta mar gracias a su diseño compacto. Nuestras bombas también son aptas para atmósferas potencialmente explosivas gracias a la certificación ATEX.
Bloque de control seccional LX-6 de HYDAC
Confíe en nuestros bloques de control seccional de detección de carga para obtener un comportamiento de respuesta sensible. Tienen un diseño compacto y con eficiencia energética para aplicaciones de polipastos y grúas en cubierta.
Acumuladores hidráulicos de HYDAC
Grúas y polipastos de todo tipo están expuestos a fuerzas potentes. Los acumuladores hidráulicos de HYDAC se encargan del almacenamiento de energía en los sistemas de compensación de olas y los sistemas de seguridad. Infórmese sobre nuestra innovadora tecnología de acumuladores.
Cilindros hidráulicos de HYDAC
Soluciones fiables para tareas de precisión. Nuestros cilindros hidráulicos con protección anticorrosión especial mueven las plumas en sus aplicaciones de grúa. Explore nuestro extenso catálogo de cilindros. También contamos con soluciones especializadas para barcos especiales, como dragas de succión y dragas flotantes.
Escotillas de carga y equipos de transbordo rodado de carga (RoRo)
Apertura y cierre: las tapas de escotilla, así como las puertas de proa y de popa están en constante movimiento. Deben funcionar de manera perfecta y con fiabilidad para proteger la carga y el transporte de pasajeros. Póngaselo más fácil: además de cilindros hidráulicos y unidades de accionamiento, nuestro paquete hidráulico completo incluye la tecnología adecuada de control de válvulas y de sensores. Contacte con nuestros expertos para encontrar una solución hidráulica personalizada.
Aplicaciones para escotillas de carga y equipos de transbordo rodado de carga (RoRo)
Cilindros hidráulicos de HYDAC
Nuestros cilindros hidráulicos le ayudan a elevar las hélices de propulsión de manera fiable para navegar con seguridad y desplazarse por aguas poco profundas. Descubra nuestro extenso catálogo de productos.
Sensores de HYDAC
Garantice una mayor seguridad funcional en cubierta con nuestros sensores de presión, ángulo, posición y posición lineal. Permiten que sus aplicaciones para escotillas de carga y equipos de transbordo rodado de carga funcionen de manera fiable.
Cilindros eléctricos HYDAC
Gracias a una velocidad de hasta 1 m/s, nuestros cilindros eléctricos de la serie HEZ ayudan a estabilizar las embarcaciones sobre las olas. Puede optar por los fiables cilindros de HYDAC para el ajuste de flaps.
Cabrestantes
Los cabrestantes náuticos funcionan a su máximo rendimiento para mantener su barco en su sitio. Cuando los barcos están anclados o remolcados a otro lugar, los robustos cabrestantes tienen que soportar las fuerzas del agua.
¿Sabía que las ventajas de la hidráulica pueden aprovecharse al máximo, sobre todo en los cabrestantes hidráulicos? Esto se debe a que los acumuladores hidráulicos especiales pueden almacenar la energía liberada durante la compensación activa de las olas y liberarla más tarde. Los sofisticados sistemas de HYDAC lo hacen posible.
Aplicaciones para cabrestantes
Unidades motrices de HYDAC
Nuestras unidades motrices son la mejor opción para el control de frenos de encendido/apagado o proporcional. Nuestras unidades compactas son aptas para uso en cabrestantes eléctricos.
Sensores de presión de HYDAC
Máxima seguridad para sus cabrestantes en cubierta: para detectar la presión de los acumuladores, necesita interruptores y sensores de presión fiables. Por ello, nuestros productos cuentan con el certificado Type Approval de todas las principales sociedades de clasificación.
Válvulas de control direccionales de HYDAC
Nuestras válvulas direccionales controlan los actuadores en circuitos hidráulicos y controlan el caudal de aceite. Disponemos de una extensa selección de variantes de asiento y de carrete, así como de variantes Ex.
Más información sobre las válvulas de control direccionales de HYDAC
Refrigeración de caja de cambios HYDAC
Para que los cabrestantes de los barcos funcionen a la perfección se requiere una refrigeración fiable. Elija entre refrigeración por aire, refrigeración por líquido e intercambiadores de calor de placas. A bordo de HYDAC se hallan los productos adecuados, con protección anticorrosión incluida.
Experiencia y mantenimiento
Nuestro equipo de servicio internacional está a su disposición para garantizar que sus máquinas funcionen en todo momento. Nuestros servicios van mucho más allá de una mera entrega y también incluyen la instalación y puesta en marcha de sistemas hidráulicos. En colaboración con nuestras filiales HYCOM y KRAEFT Systemtechnik, le ofrecemos nuestros conocimientos y experiencia en la construcción naval, así como un banco de pruebas en Bremerhaven.