Aplicaciones para la construcción naval con homologaciones a nivel mundial

Tecnología naval en la cubierta

Ya sea que se trate de un crucero, buque mercante, carguero o portacontenedores: las condiciones ambientales de alta mar crean inmensas tensiones en las cubiertas y las superestructuras de los barcos. Ofrecemos apoyo a los fabricantes de sistemas, a los astilleros y a las compañías navieras mediante soluciones robustas para garantizar un funcionamiento seguro y fluido a pesar de las altas demandas. HYDAC es su contacto de confianza para aplicaciones en la industria marítima:

  • Cubierta y superestructuras de los barcos
  • Grúas y otros equipos de elevación
  • Escotillas de carga, equipos RoRo
  • Tapas de escotilla
  • Cabrestantes
  • Puertas exteriores

Descubra más sobre tecnología naval en la cubierta

Tecnología naval bajo la cubierta

Las aplicaciones bajo la cubierta deben cumplir con los más elevados requisitos: ser altamente eficientes, duraderas y ahorrar espacio. HYDAC le ofrece soluciones optimizadas para ocupar menos espacio y con certificaciones de las empresas de clasificación reconocidas. Gracias a nuestra experiencia mundial, estamos siempre ahí para usted in situ. Apoyamos las siguientes aplicaciones de construcción naval con nuestros componentes y sistemas:

  • Control de dirección y propulsión
  • Estabilización de las aletas
  • Aletas de compensación
  • Hélices de timón y hélices de paso regulable
  • Propulsores de proa
  • Bombas de carga
  • Sistemas de timón
  • Motores marinos
  • Agua de lastre
  • Incineración de residuos

Descubra más sobre tecnología naval bajo la cubierta

Motores marinos

Los motores marinos son el corazón de los barcos. Por eso es esencial que funcionen de forma fiable. Los estándares de emisiones de escape más estrictos para los motores marinos suponen también retos más grandes para las empresas. Para mantener el ritmo de la industria, se requiere una calidad de combustibles de primera clase. Por este motivo, HYDAC le ofrece una tecnología de filtración de alta calidad para los siguientes motores:

  • Motores de alta velocidad
  • Motores de media velocidad
  • Motores de baja velocidad

Descubra más sobre motores de gran tamaño

Descarbonización

Los sistemas de inyección sensibles son el resultado de la continua optimización de los motores marinos y las mayores restricciones para los combustibles perjudiciales para el medio ambiente de acuerdo con la norma Tier III. Para garantizar su funcionalidad, se requiere un combustible prácticamente libre de partículas de contaminación. De lo contrario, el sistema se vería perjudicado. Como su experto local, HYDAC tiene soluciones de filtración para cada aplicación en la construcción naval. Reducimos sus costes a largo plazo gracias a la prolongada vida útil de los filtros y los altos niveles de limpieza.

Descubra cómo reducir las emisiones de CO2

Descarbonización: soluciones de productos para la construcción naval

Filtración ultrafina de HYDAC para combustibles diésel

El nuevo Optimicron® FuelFine con una estructura especial de los elementos filtrantes ha sido diseñado particularmente para los elevados requisitos de limpieza de los combustibles diésel. Así es como HYDAC hace posibles las clases ISO inferiores a 11/08/07. Para un funcionamiento sostenible de los motores marinos.

Filtros de combustible HDMD/HDPD de HYDAC

Rendimiento estable que ahorra recursos: nuestros filtros (dúplex) con la probada calidad de HYDAC cumplen con los elevados requisitos de acondicionamiento de los motores diésel modernos. Gracias a nuestros fiables sistemas de filtrado con homologaciones navales, usted está en buenas manos en lo que respecta a la filtración previa y principal.

Más información sobre los filtros de combustible diésel de HYDAC

Filtración de combustibles, aceite hidráulico y aceite lubricante de HYDAC

El AutoFilt® RF9 se caracteriza por su tecnología de lavado a contracorriente patentada con separación segura de los medios. El AutoFilt® RF15 se limpia a sí mismo de forma constante y protege a la perfección el aceite lubricante de su motor; puede añadir incluso el acondicionamiento continuo del aceite lubricante de manera opcional.

Más información sobre AutoFilt® RF9 de HYDAC

 

Filtración de gases y combustibles alternativos de HYDAC

Las partículas contaminantes en los combustibles marinos líquidos y gaseosos contaminan los motores y sistemas de inyección afectando su rendimiento. Mientras que nuestros filtros automáticos resultan ideales para filtrar biocombustibles y aceite de ignición, nuestros filtros de gas en el diseño especialmente robusto de doble bloqueo y purga se utilizan para combustibles como el metanol. En el centro de esto se encuentran nuestros materiales de filtración profunda lavables Chemicron®, con una superficie de filtración especialmente amplia e índices de retención absolutos del 99,5 %.

Más información sobre la filtración de gas de HYDAC

HYDAC filtros automáticos de flujo reversible AutoFilt®

La separación de los sólidos del agua de lavado del gas de escape es de particular importancia en la descarbonización, dado que aumenta la eficacia de todo el proceso y protege los componentes posteriores. Nuestros filtros de lavado a contracorriente automáticos trabajan de manera independiente. Ofrecemos también soluciones adecuadas para la filtración de aminas.

Más información sobre AutoFilt® de HYDAC

Módulos de filtración de combustible de HYDAC

Garantizamos el cumplimiento de las más altas exigencias de limpieza con el módulo de filtración de combustible de HYDAC. Nuestro eficiente concepto de filtración reduce el desgaste de los inyectores, disminuye los costes y aumenta la vida útil de su motor.

Monitorización de estado de HYDAC

HYDAC suministra numerosos componentes para la realización de modernos sistemas de monitorización de estado que sirven de base para el mantenimiento predictivo. De este modo, contribuyen a la eficacia de las soluciones de servicio y mantenimiento, así como a la sostenibilidad y la protección del medio ambiente.

Robustez, optimización del espacio de instalación y reducción del peso

La industria marítima debe enfrentarse a condiciones ambientales extremas y a espacios limitados. Por eso se necesitan soluciones robustas con un diseño compacto. Trabajamos con usted para reducir el volumen de su depósito de aceite con nuestras eficientes soluciones HYDAC. Esto le permitirá ahorrar costes y recursos a largo plazo en lo que respecta al trabajo operativo y de mantenimiento.

Robustez, optimización del espacio de instalación y reducción del peso: soluciones de producto para la construcción naval

Tank Reduction Units de HYDAC

Descubra los beneficios de nuestra solución prémium con acondicionamiento activo de los fluidos y ahorre a largo plazo, gracias al reducido volumen de aceite y la menor cantidad de material utilizado. Reduzca el volumen de sus depósitos en un 60-80 % con nuestra Tank Reduction Unit.

Tecnología de filtración Air-X de HYDAC

Con nuestra tecnología de filtración Air-X, podrá ahorrar costes de forma eficaz gracias a la reducción de los volúmenes de aceite, así como la enorme reducción del peso y del uso de materiales. Descubra las numerosas ventajas de nuestra solución de filtración.

Más información sobre la optimización de depósitos de HYDAC

Bloques de control Load-Sensing LX-6 de HYDAC

Nuestra válvula direccional proporcional basada en el principio de la detección de carga con compensador de presión seccional antepuesto destaca por su diseño modular y compacto. Equipada de forma ideal para su uso eficiente en tecnología marítima.

Más información sobre los bloques de control de HYDAC

Sistemas de refrigeración de HYDAC

Desde la refrigeración de engranajes con agua o aire hasta la refrigeración por líquido de los motores eléctricos: descubra los beneficios de nuestra gama integral de sistemas de refrigeración para una amplia variedad de aplicaciones en la construcción naval.

Más información sobre los sistemas de refrigeración de HYDAC

Sistemas y tratamiento de aceite lubricante de HYDAC

Los sistemas de aceite lubricante de los motores son componentes muy sensibles, dado que requieren que el aceite fluya de forma fiable y su nivel de limpieza se mantenga constante. HYDAC le ofrece sistemas de lubricación personalizados. Los separadores de aceite lubricante pueden ser reemplazados por filtros de línea LMDP de HYDAC para ahorrar combustible (ROI < 6 meses).

Más información sobre el LMDP de HYDAC

Grupos hidráulicos de HYDAC

Los espacios pequeños requieren gran creatividad si no desea hacer concesiones con sus grupos hidráulicos bajo la cubierta. En HYDAC le ofrecemos soluciones rentables para esto y también tenemos en cuenta la instalación y el mantenimiento.

HYDAC AutoFilt® series

Para un lavado a contracorriente altamente eficiente incluso con altas cargas de suciedad, está en buenas manos con nuestros modelos de las series AutoFilt®. Descubra, por ejemplo, nuestro novedoso AutoFilt® RF14, adecuado también para el reequipamiento.

Más información sobre AutoFilt® de HYDAC

Seguridad operativa

La seguridad de su sistema es muy importante para nosotros: para garantizar la máxima seguridad, desarrollamos nuestras soluciones de acuerdo con las especificaciones de la clase. Esto significa que siempre suministramos nuestros componentes con los correspondientes certificados y homologaciones de materiales. Nuestros sensores con homologación en las clases más importantes también ayudan a supervisar su sistema de forma fiable. Para un buen funcionamiento.

Seguridad operativa: soluciones de producto para la construcción naval

Bloques de control de HYDAC

Con el fin de utilizar combustible de forma eficiente y permitir un viaje tranquilo en el mar, los bloques de control para coordinar las aletas estabilizadoras son esenciales. Obtenga más información sobre nuestra amplia gama de productos, incluidos los bloques de control especiales para lanchas y yates.

Más información sobre los bloques de control de HYDAC

Sensores de HYDAC

HYDAC suministra una gran variedad de sensores para su tecnología marítima, ya sean versiones estándar o productos con homologación para aumentar la seguridad funcional de sus sistemas de monitorización de estado. ¡Descúbralo usted mismo!

Más información sobre los sensores de HYDAC

Bombas de HYDAC

Además de nuestra bomba de pistón axial de caudal variable PPV100S para el suministro de presión en circuitos abiertos, HYDAC proporciona una amplia gama de bombas indicadas para aplicaciones marítimas. Estaremos encantados de ayudarle a encontrar la solución óptima.

Más información sobre las bombas de HYDAC

Cilindros de HYDAC

Condiciones extremas, vida útil prolongada, altas cargas, gran riesgo de corrosión: nada de esto constituye un problema para los cilindros hidráulicos de HYDAC. Suministramos cilindros a medida, adaptados a sus necesidades específicas y de acuerdo con los más altos estándares de calidad.

Más información sobre los cilindros de HYDAC

Unidades de deshidratación FAM de HYDAC

Nuestra serie FluidAqua Mobil está diseñada para la separación de agua libre, agua disuelta y gases de fluidos hidráulicos y de lubricación. Garantizamos una alta rentabilidad gracias a la gran capacidad de retención de los contaminantes y a la eficacia óptima de la filtración.

Más información sobre FluidAqua Mobil de HYDAC

Unidades de potencia CA de HYDAC

Abrir y cerrar de forma segura las puertas y escotillas de los mamparos es un reto especialmente difícil en el mar. En este contexto, nuestra unidad de potencia compacta sumergida en aceite es perfecta para respaldar el funcionamiento hidráulico de sus aplicaciones.

Más información sobre las unidades de potencia de HYDAC

Válvulas direccionales de HYDAC

Disfrute de la máxima seguridad operativa con nuestras válvulas industriales de gran eficacia: nuestras válvulas direccionales 4WE6 y 4WEH16, de eficacia probada, son especialmente ideales para su uso en superestructuras de cubierta y cabrestantes, y además están disponibles en versión ATEX.

Más información sobre las válvulas industriales de HYDAC

Sistemas de timón de HYDAC

Ya sean sistemas de timón de 1, 2 o 3 palas, le ofrecemos los componentes hidráulicos adecuados para cada uno de ellos. Nuestra gama de productos abarca incluso las máquinas de timón de doble acción. Contacte con nosotros, estaremos encantados de ayudarle.

Descargas Podrá encontrar más información en nuestros folletos sobre tecnología marítima disponibles abajo.